メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
周辺部品・機器の取付自由度の高いヘッド駆動、機幅方向の長さを抑えられる直交中空軸ギヤヘッドタイプです。...
詳細を確認取付方法/使用例
メンテナンス


a | b | c | d | |
住友重機械工業 | 62.5 | 43 | 71.5 | 76 |
オリエンタルモーター | 62 | 43 | 71 | 75 |

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| 住友重機械工業 減速比 20・25・30 | 81.5 | 22.8 | 131 | 62 | 186 | 36 | 333 | 300 | 405 |
| 住友重機械工業 減速比 40・50・60 | 81.5 | 16.8 | 144 | 62 | 198 | 48 | 345 | 305 | 410 |
| オリエンタルモーター | - | - | - | - | 165 | 15 | 312 | 274 | 379 |
| 型式 | − | B | − | L | − | MP | − | モータ | ||||
| 出力 | − | ギヤヘッド 減速比 | − | モータ メーカー | ||||||||
| BVNRT4 | − | B150 | − | L2800 | − | MP450 | − | A90 | − | G25 | − | AS |
型式 | チェーン種類 | ① B (チェーンピッチ) 指定10mm単位 | ② L (スプロケット間距離) 指定10mm単位 | ③MP (駆動部位置) 指定10mm単位 | ④A (モータ出力) 選択(W) | ⑤G (ギヤヘッド減速比) 選択 | モータメーカー | |
BVNPT4 | ![]() | エンプラローラ | B150~B500 | L1000~L5000 | 390 ≦ MP≦ L-590 | A60 A90 A200 | G20 G25 G30 G36 G40 G50 G60 G75 [ NG ]G20、G40は IK選択時は適用不可 [ NG ]G36、G75は AS選択かつA200選択時 は適用不可 | AS(住友重機械工業) IK(オリエンタルモーター) ※ご指定ない場合は 住友重機械になります |
BVNPC4 | ![]() | エンプラローラスナップカバー®付 | ||||||
BVNST4 | ![]() | スチールローラ | ||||||
BVNSC4 | ![]() | スチールローラスナップカバー®付 | ||||||
BVNRT4 | ![]() | エンプラローラ無給油仕様 | ||||||
| Type | 倍速チェーン仕様 | [ M ]材質 | |||||
| チェーン本体 | ローラ | スナップ カバー® | メーカー | フレーム | レール | スプロケット | |
| BVNPT4 | スチール | エンプラ | 無 | 株式会社 椿本チエイン | アルミ合金 | ステンレス | スチール |
| BVNPC4 | スチール | エンプラ | 有 | ||||
| BVNST4 | スチール(外リンクメッキ) | スチール | 無 | ||||
| BVNSC4 | スチール(外リンクメッキ) | スチール | 有 | ||||
| BVNRT4 | 無給油仕様 | エンプラ | 無 | ||||

| 減速比 | 呼び4 | |
| 50Hz | 60Hz | |
| 20 | 38 | 45 |
| 25 | 30 | 36 |
| 30 | 25 | 30 |
| 36 | 21 | 25 |
| 40 | 19 | 23 |
| 50 | 15 | 18 |
| 60 | 13 | 15 |
| 75 | 10 | 12 |
※非推奨領域■サービスパーツ一覧(別売)
| 倍速チェーン 呼び4 | パーツ名称 | 型式 |
| 倍速チェーン(エンプラローラ) | MRF2040VRPA-□□ | |
| 倍速チェーン(エンプラローラスナップカバー®付) | MRF2040VRPA-SC-□□ | |
| 倍速チェーン(スチールローラ) | MRF2040VR-□□ | |
| 倍速チェーン(スチールローラスナップカバー®付) | MRF2040VR-SC-□□ | |
| 倍速チェーン(エンプラローラ無給油仕様) | MRF2040VRPA-LMC-□ | |
| 倍速チェーン 駆動用スプロケット | BVSP4 | |
| 倍速チェーン 従動用スプロケット | BVID4 | |
| 平行軸仕様コンベヤ 駆動部 スプロケット(駆動軸用) | BSP35B18-N-20 | |
| 平行軸仕様コンベヤ 駆動部 スプロケット(モータ軸用) | BSP35B18-N-15 | |
| 中間駆動 コンベヤ(平行軸仕様) 駆動部 スプロケット用チェーン | CHE35-48 |

[ ! ]倍速チェーンコンベヤの選定手順は>>こちらをご参照ください。
[ ! ]取扱説明書は>>こちらをご参照ください。

| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |
| MK | モータ、駆動チェーンカバー位置変更![]() | モータ、駆動チェーンカバーの位置が変更できます。 〈指定方法〉:MK | BVNPT4-B250-L2200- MP1000-A90-G50-AS-MK | 5,000 | |
| TBM | 端子箱付モータ![]() | インダクションモータを端子箱付きのタイプに変更します。 モータ型式:A9M□JHL(□はW数) 〈指定方法〉:TBM | [ ! ]端子箱の方向は組替え可能です。 | BVNPT4-B250-L2200- MP1000-A90-G50-AS-TBM | 5,000 |
| INVM | インバータの購入追加 | コンベヤと併せてインバータをお買い求めできます。 〈指定方法〉:INVM 【インバータ仕様】 メーカー:三菱電機株式会社 型式:FR-D720-0.1K 電源:三相200V | [ ! ]コンベヤには取付されていない状態 | BVNPT4-B250-L2200- MP1000-A90-G50-AS-INVM | 9,400 |
| INVC | CC-Link対応インバータの購入追加 90W以下 | コンベヤと併せてCC-Link対応のインバータをお買い求めできます。 〈指定方法〉:INVC 【インバータ仕様】 メーカー:三菱電機株式会社 型式:FR-E820-0.1K(90W以下) ※CC-Linkカード:FR-A8NC-EKIT同梱 電源:三相200V | [ ! ]コンベヤには取付されていない状態 [ ! ]取付ブラケット、CC-Linkケーブ等は [ ! ]CC-Linkカードはお客様にて組込み | BVNPT4-B250-L2200- MP1000-A90-G50-AS-INVC | 21,000 |
| INVD | CC-Link対応インバータの購入追加 200W用 | コンベヤと併せてインバータをお買い求めできます。 〈指定方法〉:INVD 【インバータ仕様】 メーカー:三菱電機株式会社 型式:FR-E820-0.2K(200W) 電源:三相200V | [ ! ]コンベヤには取付されていない状態 [ ! ]取付ブラケット、CC-Linkケーブ等は [ ! ]CC-Linkカードはお客様にて組込み | BVNPT4-B250-L2200- MP1000-A90-G50-AS-INVD | 22,500 |
| L | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| BVNPT4 | BVNPC4 | BVNST4 | BVNSC4 | BVNRT4 | |||||||||||
| B150 ~B300 | B310 ~B400 | B410 ~B500 | B150 ~B300 | B310 ~B400 | B410 ~B500 | B150 ~B300 | B310 ~B400 | B410 ~B500 | B150 ~B300 | B310 ~B400 | B410 ~B500 | B150 ~B300 | B310 ~B400 | B410 ~B500 | |
| L1000~L1200 | 370,000 | 376,000 | 376,000 | 392,000 | 398,000 | 398,000 | 378,000 | 384,000 | 384,000 | 395,000 | 401,000 | 401,000 | 460,000 | 466,000 | 467,000 |
| L1210~L1400 | 383,000 | 389,000 | 389,000 | 407,000 | 413,000 | 414,000 | 393,000 | 398,000 | 399,000 | 412,000 | 417,000 | 418,000 | 484,000 | 490,000 | 491,000 |
| L1410~L1600 | 393,000 | 398,000 | 399,000 | 419,000 | 425,000 | 425,000 | 403,000 | 409,000 | 409,000 | 425,000 | 430,000 | 431,000 | 504,000 | 511,000 | 511,000 |
| L1610~L1800 | 406,000 | 412,000 | 412,000 | 435,000 | 441,000 | 441,000 | 418,000 | 424,000 | 424,000 | 442,000 | 448,000 | 448,000 | 529,000 | 536,000 | 536,000 |
| L1810~L2000 | 417,000 | 422,000 | 423,000 | 448,000 | 454,000 | 454,000 | 430,000 | 436,000 | 436,000 | 456,000 | 462,000 | 462,000 | 550,000 | 557,000 | 558,000 |
| L2010~L2200 | 427,000 | 433,000 | 433,000 | 460,000 | 466,000 | 467,000 | 442,000 | 448,000 | 448,000 | 469,000 | 476,000 | 476,000 | 570,000 | 578,000 | 578,000 |
| L2210~L2400 | 444,000 | 450,000 | 450,000 | 479,000 | 485,000 | 486,000 | 460,000 | 466,000 | 466,000 | 490,000 | 496,000 | 496,000 | 598,000 | 606,000 | 606,000 |
| L2410~L2600 | 454,000 | 460,000 | 460,000 | 491,000 | 498,000 | 498,000 | 471,000 | 477,000 | 478,000 | 503,000 | 510,000 | 510,000 | 619,000 | 627,000 | 627,000 |
| L2610~L2800 | 468,000 | 474,000 | 474,000 | 507,000 | 514,000 | 515,000 | 486,000 | 492,000 | 493,000 | 521,000 | 527,000 | 528,000 | 644,000 | 652,000 | 652,000 |
| L2810~L3000 | 477,000 | 483,000 | 484,000 | 519,000 | 526,000 | 526,000 | 497,000 | 503,000 | 504,000 | 534,000 | 540,000 | 541,000 | 664,000 | 672,000 | 673,000 |
| L3010~L3200 | 497,000 | 503,000 | 504,000 | 542,000 | 549,000 | 550,000 | 518,000 | 525,000 | 526,000 | 558,000 | 565,000 | 566,000 | 699,000 | 707,000 | 708,000 |
| L3210~L3400 | 524,000 | 531,000 | 532,000 | 573,000 | 580,000 | 581,000 | 547,000 | 554,000 | 555,000 | 590,000 | 597,000 | 598,000 | 741,000 | 750,000 | 751,000 |
| L3410~L3600 | 542,000 | 549,000 | 550,000 | 594,000 | 601,000 | 602,000 | 567,000 | 574,000 | 575,000 | 613,000 | 620,000 | 621,000 | 774,000 | 783,000 | 784,000 |
| L3610~L3800 | 564,000 | 571,000 | 572,000 | 619,000 | 627,000 | 628,000 | 590,000 | 598,000 | 599,000 | 639,000 | 647,000 | 647,000 | 811,000 | 820,000 | 821,000 |
| L3810~L4000 | 584,000 | 592,000 | 593,000 | 643,000 | 651,000 | 652,000 | 613,000 | 621,000 | 621,000 | 664,000 | 673,000 | 673,000 | 847,000 | 858,000 | 858,000 |
| L4010~L4200 | 606,000 | 614,000 | 615,000 | 668,000 | 677,000 | 678,000 | 636,000 | 644,000 | 645,000 | 691,000 | 700,000 | 701,000 | 886,000 | 897,000 | 898,000 |
| L4210~L4400 | 642,000 | 650,000 | 651,000 | 708,000 | 717,000 | 718,000 | 674,000 | 682,000 | 683,000 | 732,000 | 741,000 | 742,000 | 940,000 | 951,000 | 952,000 |
| L4410~L4600 | 664,000 | 673,000 | 674,000 | 735,000 | 744,000 | 745,000 | 698,000 | 707,000 | 708,000 | 760,000 | 770,000 | 771,000 | 981,000 | 993,000 | 994,000 |
| L4610~L4800 | 689,000 | 698,000 | 699,000 | 763,000 | 773,000 | 774,000 | 725,000 | 734,000 | 735,000 | 790,000 | 800,000 | 801,000 | 1,024,000 | 1,037,000 | 1,038,000 |
| L4810~L5000 | 712,000 | 721,000 | 722,000 | 791,000 | 801,000 | 802,000 | 750,000 | 760,000 | 761,000 | 820,000 | 830,000 | 831,000 | 1,067,000 | 1,080,000 | 1,081,000 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数量 | 1~4 | 5~ |
| 値引率 | 基準単価 | お見積り |
| 出荷日 | 通常 |
| 16 | 日目出荷 |
アキュームレートが容易:
ワークを乗せたパレットを任意の位置で外部ストッパにより一時停止させて作業を行い、作業終了時ストッパを解除し、再び搬送させる等の作業が容易に出来るフリーフローコンベヤです。
低騒音でのアキュームレート:
倍速チェーンを使用することにより、パレットはチェーン速度の約2.5倍で搬送されるため、チェーン速度を低速に設定できます。そのため低騒音でのアキュームレートが可能となります。

[ ! ]MRF2030VRPA-LMCの断手リンクは割ピンタイプです。
[ ! ]つばきラムダチェーン®・スナップカバー®は株式会社椿本チエインの登録商標です。

| 種類 | BVシリーズ 呼び4 中間駆動 | BVシリーズ 呼び4 ヘッド駆動(直交軸) | BVシリーズ 呼び3 ヘッド駆動(直交軸) | BVシリーズ 呼び3 中間駆動 | BVシリーズ 呼び3 ヘッド駆動(平行軸) | BVシリーズ 呼び4 ヘッド駆動(平行軸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |
| |||||
| 駆動種類 | 多列中間駆動 | 多列ヘッド駆動 | 多列ヘッド駆動 | 多列中間駆動 | 多列ヘッド駆動 | 多列ヘッド駆動 |
■選定ガイド
・選定手順や搬送能力など倍速チェーンコンベヤの選定方法は こちら
■モータ詳細
・モータ寸法や注意事項などは こちら
■メンテナンス
・倍速チェーンコンベヤのメンテナンス時の注意事項などは こちら
■オプション部品
・スタンド・ガイド・ホッパなどのオプション部品は こちら
■コンベヤ総合情報
・商品情報、技術情報などコンベヤ全般については こちら
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
- ( - ) | 22日目 |
周辺部品・機器の取付自由度の高いヘッド駆動、機幅方向の長さを抑えられる直交中空軸ギヤヘッドタイプです。小型のパレット搬送に適した仕様です。
【規格追加】
・オリエンタルモーター端子箱付きを追加いたしました。
・200Wモータを追加いたしました。
・CC-Link対応三菱電機製インバータを追加いたしました。
◆◆関連商品◆◆コンベヤスタンド(プラチェーンコンベヤ向けの脚、安価な2種類の商品です。)
・アングルタイプ(直角度保証、鉄)はこちら
・板金タイプ(厚み6mm、鉄とステンレス)はこちら



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
タイミングベルトコンベヤ【JVシリーズ】 ヘッド駆動(直交軸)
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 中間駆動2溝フレーム Φ30
3.6
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム Φ30
4.5
ミスミ
プラチェーンコンベヤ 2列ヘッド駆動3溝フレーム φ57
3
ミスミ
平ベルトコンベヤ【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【SVシリーズ】 ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.7
オークラ輸送機
エコノミータイプ 軽搬送ベルトコンベヤ(EMH/EMG型)
0
ミスミ
平ベルトコンベヤ【CVシリーズ】蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム Φ30
5
ミスミ
平ベルトコンベヤ 【GVシリーズ】 フルベルトタイプ ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.5