メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 91日以内

ウレタンサンプルブック

通常単価(税別)
19,850
税込単価
21,835
通常出荷日:91日目

ミスミFAカタログ記載のウレタン17種類、ゴム20種類、スポンジ20種類を取り揃えた 素材のサンプルブ...

詳細を確認
  • 本商品サンプルブックの無料貸し出しサービス(こちら)、 3週間無料貸し出しいたします。

    返送際の送料をお客様にてご負担いただきます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

URS-SAMPLE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

URS-SAMPLEの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
材質証明書
対象外
chemSHERPA
調査中

外形図

ミスミFAカタログで掲載されている「ウレタン」「ゴム」「スポンジ」の材質を実際にさわれます!
今までわかりにくかった「硬度」や「表面」「圧縮」などを確認できます。
寸法:縦×横×厚さ = 27×21.5×4 (cm)

 

ウレタンサンプルブック:関連画像

ウレタンサンプルブック:関連画像

ウレタンサンプルブック:関連画像

[ ! ]掲載サンプルの種類や詳しい中身は>>こちら
[ ! ]サンプルブックのカスタマイズはお承りしておりません。

関連リンク

ウレタン・ゴム・スポンジのサンプルブック無料貸し出しサービス
ミスミFAカタログ記載のウレタン17種類、ゴム20種類、スポンジ20種類を取り揃えたサンプルブックを3週間無料貸し出しいたします。
返送際の送料をお客様にてご負担いただきます。

型番リスト

表示件数
型番
URS-SAMPLE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,850
( 21,835 )
91日目

詳細情報

基本情報

ミスミFAカタログ記載のウレタン17種類、ゴム20種類、スポンジ20種類を取り揃えた 素材のサンプルブックになります。 材質選定時などにお手元で確認しながら、比較できます。 掲載サンプルの種類や詳しい中身はこちらになります。 「サンプルブックの中身はこちら!」

ご注意

  • 本商品サンプルブックの無料貸し出しサービス(こちら)、 3週間無料貸し出しいたします。

    返送際の送料をお客様にてご負担いただきます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウレタンサンプルブックの型番URS-SAMPLEのページです。 型番URS-SAMPLEに関する仕様情報を記載しております。
ウレタンサンプルブックのレビュー
4.7平均満足度:4.710件のレビュー
提案営業用に
5
満足度:5.0
汎用品のサンプルブックとしてはけなしようがないのですが、本当に残念ですが、18,000円はちょっと本来手が出しにくいお値...もっと読む
13人が参考にしています。
勉強のために
5
満足度:5.0
ゴムの硬度、スポンジの種類など非常に解りやすかったですし、2年目の私は福地さんと同じで勉強のために使用しとても有りがたい...もっと読む
4人が参考にしています。
精密部品の保管用仕切り、その他
5
満足度:5.0
WEB上で、数値や特性表を見ても、ピンとこず、選定に迷ってました サンプルブック貸出しを、利用しました。 仕切り用の素材...もっと読む
3人が参考にしています。
提案
5
満足度:5.0
お客様に提案するのにサンプルブックがあると営業がしやすい。特にこのサンプルブックは今までどこのメーカーが出されていたもの...もっと読む
3人が参考にしています。
お客様用
5
満足度:5.0
お客様に見せて商品を説明するのに、お客様が現金でお買い上げされるときに最適なものですね。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンサンプルブック
ふっ素高機能材パッキン(FFKM/耐薬/耐熱)
低発塵TPE熱可塑性エラストマーシート
耐油性粘着ウレタンシート
標準ウレタンシート
セラミックスウレタンシート A,B寸指定タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格19,850-----
通常出荷日91日目7日目〜3日目3日目1日目〜5日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
材質証明書対象外対象対象対象対象対象

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト