17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ボールローラ ボールローラプレス品

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボールローラ ボールローラプレス品

販売終了

型番

C-BCHY69

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はBCHY69です。仕様の違いをご確認ください。

ご注意

  • 【販売終了情報】2023年10月に販売終了予定となります。
    推奨代替品は下記になります。
    C-BCHY69  →  BCHY69
    C-BCHYS69 →  BCHYS69
    MISUMI-VONAの商品ページにて仕様をご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準
形状
[フランジ] プレスフランジ取付タイプ
本体材質
[スチール] SPCD
メインボール材質
[スチール] SWRM12
耐荷重(N)
294
外径(φ)
69
ボール径(φ)
25.4
耐荷重範囲(N)
100.1~500.0
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト