17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • オリフィス

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ポイントノズル エア増幅タイプ

通常単価(税別)
950
税込単価
1,045
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:全長約45mmの省スペース設計。PPS樹脂を採用しているので    コストを抑えつつ耐油性、耐...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



[ ! ]破損防止の注意事項
・ねじの締め込み過ぎに注意ください。
・ねじに衝撃を与えないようご注意ください。

Type[ M ]材質最高使用圧力耐熱温度
APNADPPS樹脂0.7MPa200℃


規格表

型式d
APNAD11.5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式オリフィス¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.d選択1~4コ5~3940~200
APNAD11860790670
1.5
2
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

オリフィス

RoHS?最小発注数量
1
10
1個
1.5
10
1個
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特徴:全長約45mmの省スペース設計。PPS樹脂を採用しているので
    コストを抑えつつ耐油性、耐熱性を向上させています。
    周囲のエアを巻き込んでブローする増幅タイプのポイントノズルです。
    少ないエアで少ないエアで高い衝突力が得られる為、コンプレッサーのエア消費量を抑え、
    省エネ効果を得られます。接続口は六角穴形状なので交換も容易です。

◆用途:自動車部品の清掃など様々な用途にご利用いただけます。
◆エア源:コンプレッサー ◆噴射形状:ポイント
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:200℃

◆使用事例はこちらから


ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長:周囲のエアを巻き込みオリフィス(エアの出口)から噴射されるエアを増量・増速させた省エネ商品です。
少ないエアで高い突出力を得られる為、コンプレッサのエア消費量を抑え、省エネ効果を得られます。
PPS樹脂を採用し、耐油・耐熱性を向上させています。
接続口は六角穴形状となり、ネジ部で不慮の破損が発生しても交換が容易です。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントノズル エア増幅タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ポイント冷却用
4
満足度:4.0
1.5mmを購入、吐出し量が凄く多いと言う訳ではないですがエアーを節約できそうです。 省コスト・清音・省エネ・エア増幅の...もっと読む
2人が参考にしています。
ゴミ除去用エア増幅の為
5
満足度:5.0
エア用ブロックマニホールドを合わせて購入しエア吹き出し口の増設とエア増幅を行いました。
1人が参考にしています。
水切りに使用しています
5
満足度:5.0
コンプレッサーエアーを使い治具に付いた水分の水切りに使用しています。適切な空気量、圧力を決める為、いろいろな口径、形状の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントノズル エア増幅タイプ
ポイントノズル
ポイントノズル コンパクトタイプ
ポイントノズル 逆流防止タイプ
エアノズル ラバルタイプ
エアー増幅ノズル TAIFUJet(R)-FSシリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミいけうち
通常価格9503,090 -2,660 -3,000 -3,230 -2,852
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性該当なし耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性--
スプレー形状ポイントポイントポイントポイントポイントストレート
詳細材質PPS樹脂SUS304----
角度調整ストレート角度調整可角度調整可角度調整可ストレートストレート
種類ポイントノズルポイントノズルポイントノズルポイントノズルラバルタイプエアーノズル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング