メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C030シリーズ【50個入り】

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

交換目安10万回。中精度用途に特化した両端プローブC030シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢...

詳細を確認
  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

RNPC030-BU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

RNPC030-BUの仕様・寸法情報

種類
両側プローブ
最小取付ピッチ(mm)
0.4
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)
~30.0
フルストローク(範囲)(mm)
~1.0
許容電流(A)
0.3
プランジャ 外径(mm)
~0.30
プランジャ 材質
[銅合金] BeCu(L) SK4(R)
プランジャ 表面処理
ニッケル下地金メッキ仕上
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)
~1.00
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)
~5.0
バレル/リセプタクル 材質
[銅合金] りん青銅
フルストローク(mm)
1
スプリング圧[2/3ストローク](gf)
12
バレル・リセプタクル長さ(mm)
5
特性
標準
-
-
chemSHERPA
回答不可(調査不可/特定物質あり)

外形図・規格表

外形図
【FA新商品】【C-VALUE】両端プローブ C030シリーズ:関連画像

RNPC030

規格表
部品[ M ]材質[ S ]表面処理
①プランジャBeCu(L)
SK4(R)
ニッケル下地金メッキ仕上
②バレルりん青銅ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリングSWP金メッキ仕上
型式(Type・No.)-L R
RNPC030-B U
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番先端形状最小
取付ピッチ
フル
ストローク
スプリング圧
2/3ストローク
許容電流抵抗値交換目安
回数
¥基準単価
(50個入り)
TypeNo.L側R側
RNPC030BU0.4mm1.0mm12±3gf0.3A100mΩ10万回14,000
*隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です
製品比較情報
 当社類似品
RNP30−H
エコノミーシリーズ
RNPC030−BU
プランジャ材質C1730BBeCu(L) SK4(R)
最小取付ピッチ(mm)0.50.4
フルストローク(mm)0.81
許容電流(A)0.50.3
抵抗値(mΩ)60100
2/3ストロークスプリング圧(gf)1512±3
RoHS10対応保証外

型番リスト

表示件数
型番
RNPC030-BU
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

交換目安10万回。中精度用途に特化した両端プローブC030シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します。

コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 本製品はRoHS保証外になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

コンタクトプローブ 概要
■概要
あらゆる電子回路の導通検査にご使用いただけます。

■使用方法
樹脂プレート(ベークライトなど)に穴をあけてリセプタクルを圧入してください。穴加工の都合により隙間が生じる場合は、接着剤(ロックタイトなど)にて隙間を埋めてご使用ください。圧入後、リセプタクルに配線をおこないます。ハンダで配線をする場合、ハンダがストッパを超えてリセプタクル内部まで入り込まないようにご注意ください。配線後、コンタクトプローブを挿入します。この時、プランジャ部を強く押すと、先端や内部の損傷・性能低下の原因となりますのでご注意ください。
また、実際に使用する前に、使用環境で何度かテストをおこなうことをお勧めします。

■主な種類と代表的用途
種類代表的な用途
コンタクトプローブプリント基板、基板実装、半導体・インサーキット、ハーネス検査等の幅広い用途にてご使用いただけます。
両端プローブリセプタクルが不要な為、より狭い取付ピッチでの取付けが可能です。

■コンタクトプローブ先端形状パターン選定例


■リセプタクル末端形状パターン選定例
*ハンダタイプ
ハンダカシメタイプ

*ハンダタイプ(SC)は製造方法上、末端部外側にふくらみがあります。
強く取付穴に押し込んでいただければ性能上問題ありませんが、必要に応じて外径調整の上ご使用ください。
■一般環境条件
・使用周囲温度10〜40℃、湿度30%以下
・周囲雰囲気:粉塵、腐食性ガス、オイル成分が存在しない等、コンタクトプローブが汚染されない環境

■ストローク条件
・荷重はコンタクトプローブの軸方向にのみ加え、横方向には加えないでください。
・規定ストローク(フルストロークの2/3)を超えてストロークさせると著しくコンタクトプローブの寿命が低下します。
・60回/min(等速)以上でストロークさせるとコンタクトプローブの寿命が低下することがあります。

■電流の印加条件
・規定ストローク位置でコンタクト対象に接触、静止した状態で電流を流してください。
・ストローク動作中、規定ストローク以外、コンタクト対象に未接触(オープン)の状態で電流を流すとコンタクトプローブの寿命を著しく低下させることがあります。
・コンタクトプローブの劣化などでカタログ記載の許容電流を満たさない場合があります。実際の使用では十分な余裕をとり設計ください。

■電圧の印加条件
・規定ストローク位置でコンタクト対象に接触、静止した状態で電圧を加えてください。
・コンタクト対象に未接触(オープン)の状態で電圧をかけないでください。接触の直前に放電が起き、コンタクトプローブが破損します。
・高電圧をコンタクトプローブにかける場合、電流・電圧の印加条件を厳守し、また放電を含め瞬間的な大電流にご注意ください。

■許容電流
・カタログ記載の許容電流は、上記条件(一般環境、ストローク、電流と電圧の印加)にて、1分間連続で流せる最大値です。

■抵抗値
・カタログ記載の抵抗値は、上記条件(一般環境、ストローク、電流と電圧の印加)にて、コンタクトプローブに電流10mAを流し、純銀端子を接触させて測定した代表値です。
・大きな電流を流すとコンタクト部や内部の劣化により抵抗値が上昇することがあります。
・ストローク回数を重ねると、コンタクト部や内部の劣化により抵抗値が上昇することがあります。

■交換目安回数
・カタログ記載の交換目安回数は、上記条件(一般環境、ストローク、電流と電圧の印加)にて10mAで使用した場合に、プローブを問題なくご使用いただける目安の回数です。
・使用環境や条件により、抵抗値が上昇したりスプリング圧が低下するなどして目安回数に達する前に交換時期が来る場合があります。実際の使用に合わせて交換してください。

■スプリング圧
・コンタクトプローブ温度が80℃以上になるとスプリング圧は低下します。
・電流値を大きくするとコンタクトプローブの発熱によりスプリング圧が低下することがあります。

■圧入用取付穴寸法(参考)
・参考値であり、樹脂プレートの材質や板厚により異なります。リセプタクル圧入部の寸法を参考に設計ください。

■最小取付ピッチ
・隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C030シリーズの型番RNPC030-BUのページです。 型番RNPC030-BUに関する仕様情報を記載しております。
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C030シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C030シリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A030シリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm C028シリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.35mm C026シリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.4mm A028シリーズ
【エコノミーシリーズ】 両端プローブ 取付ピッチ0.35mm A026シリーズ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格14,00014,00024,30026,00024,30026,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類両側プローブ両側プローブ両側プローブ両側プローブ両側プローブ両側プローブ
最小取付ピッチ(mm)0.40.40.40.350.40.35
スプリング圧[2/3ストローク](範囲)(gf)~30.0~30.0~30.0~30.0~30.0~30.0
フルストローク(範囲)(mm)~1.01.1~2.6~1.0~1.01.1~2.61.1~2.6
許容電流(A)0.30.50.50.510.5
よく一緒に購入される商品

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング