17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ

通常単価(税別)
189545
税込単価
208600
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】扉フレーム用コーナーブラケットは、扉フレーム専用のコーナー部の締結部品です。扉フレームにタップ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLTC5(扉フレーム用コーナーブラケット)HBLTC6(扉フレーム用コーナーブラケット) HFSSK(サポートスペーサ)
  *この隙間にパネルを入れてください。
Type[ M ]材質
HBLTCADC12
HFSSKEVA
耐熱温度:-20〜60℃

規格表

型式L
HBLTC6
HFSSK5


1000
■扉フレーム用コーナーブラケット
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
適用ボルト
(2個)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~99コ100~150
HBLTC545M5×15276265
649M8×25415394
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■サポートスペーサ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選択
適用パネル
板厚
tL1000L2000
TypeNo.¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~9本10~501~9本10~50
HFSSK 31000200032341335522511
551181176276265
[ ! ]*HFTF5−2020、NFTF5−2020、HFTF6−3030、NFTF6−3030共用

型番リスト

表示件数

フレームNo.

フレームサイズ

材質

種類

適用パネル板厚

(mm)

L寸選択

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
2020
ADC12
扉フレーム用コーナーブラケット
-
-
10
1個
6
3030
ADC12
扉フレーム用コーナーブラケット
-
-
10
1個
-
-
EVA
サポートスペーサ
3
1000
10
1個
-
-
EVA
サポートスペーサ
3
2000
10
1個
-
-
EVA
サポートスペーサ
5
1000
10
1個
-
-
EVA
サポートスペーサ
5
2000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
331
( 364 )
在庫品1日目当日出荷可能
499
( 549 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
2日目
545
( 600 )
2日目
189
( 208 )
2日目
288
( 317 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】扉フレーム用コーナーブラケットは、扉フレーム専用のコーナー部の締結部品です。扉フレームにタップ加工して締結するブラケットです。
サポートスペーサは、パネルを挟んで、扉フレームの溝に挿入できます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

●HBLTC
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~99
100~150
151~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
●HFSSK
 2 日目出荷
    ご注文締切  

ストークT

当日出荷無料正午迄>>こちら
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~9
10~50
51~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
設備のカバーとして
5
満足度:5.0
油が飛散するのを防ぐため、隙間ができないよう扉をつけるために扉フレームを選定し、ブラケットとサポートスペーサも一緒に使用...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミフレームの扉に使用
5
満足度:5.0
以前から使用しているので、リピートで今回も選定をしました。タキゲン製造のブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501)も一緒に使...もっと読む
1人が参考にしています。
試作品・開発品として使用しました
5
満足度:5.0
当社で製作しているオリジナル製品の試作品・開発品の中が見えるケース枠として使用しました。今回使ってみて、非常に良かったで...もっと読む
0人が参考にしています。
扉に採用
4
満足度:4.0
扉専用フレームの接続に使いました 簡単にネジを締めるだけで扉が出来上がるので毎回使用しています
0人が参考にしています。
扉用フレームの組み立てに
5
満足度:5.0
扉用フレームの組み立てに使いました。使い勝手がとてもいいです。簡単かつ強固に組みあがります。扉用フレームには必需品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサ
扉フレーム
扉用キャスタキット
引戸連結用ブラケットキット
フレーム取付用ステーセット
折戸用マグネットキャッチキット
メーカーミスミミスミミスミSUS(エスユーエス)ミスミSUS(エスユーエス)
通常価格189--936 -817 -3,958 -1,299 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜
種類アクセサリフレームアクセサリ-アクセサリアクセサリ

扉フレーム・アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング