メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】軽量・コンパクト・高精度な自動X軸ステージです。ストロークは30mmです。

| 型式 | − | センサ | − | モータ | − | ケーブル |
| XMPG730 XMPG730 | − − | L R | − − | C QA | − − | N 2A |
| 型式 | センサ | モータ | ケーブル | 機械規格 | 精度規格*1 | ||||||||
| Type | No. | カバー位置 | ステージ面 (mm) | 移動量 (mm) | 自重 (kg) | 一方向 位置決め精度 | モーメント剛性(''/N・cm) | ピッチング | ヨーイング | ||||
| ピッチング | ヨーイング | ローリング | |||||||||||
| XMPG | 730 | L (正勝手) R (勝手違い) | C (標準) | N (ケーブルなし、別売) 2A (2m、αステップ) 5A (5m、αステップ) 2R (ロボットケーブル2m、αステップ) 5R (ロボットケーブル5m、αステップ) モータ・ケーブルの組合せは下 表をご参照ください。 | 60×70 | 30 | 0.6 | 5μm以内 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 25''以内 | 20''以内 |
| G (高分解能) | 0.7 | ||||||||||||
| PA (□28αステップ) | 0.6 | ||||||||||||
| QA (□42αステップ) | 1.0 | ||||||||||||
*1:一方向位置決め精度、モーメント剛性は一軸での精度規格となります。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
159,400円 ( 175,340円 ) | 8日目 |
159,400円 ( 175,340円 ) | 8日目 |
237,100円 ( 260,810円 ) | 8日目 |
244,800円 ( 269,280円 ) | 8日目 |
240,800円 ( 264,880円 ) | 8日目 |
252,000円 ( 277,200円 ) | 8日目 |
257,700円 ( 283,470円 ) | 8日目 |
265,400円 ( 291,940円 ) | 8日目 |
261,400円 ( 287,540円 ) | 8日目 |
272,600円 ( 299,860円 ) | 8日目 |
159,400円 ( 175,340円 ) | 8日目 |
159,400円 ( 175,340円 ) | 8日目 |
237,100円 ( 260,810円 ) | 8日目 |
244,800円 ( 269,280円 ) | 8日目 |
240,800円 ( 264,880円 ) | 8日目 |
252,000円 ( 277,200円 ) | 8日目 |
257,700円 ( 283,470円 ) | 8日目 |
265,400円 ( 291,940円 ) | 8日目 |
261,400円 ( 287,540円 ) | 8日目 |
272,600円 ( 299,860円 ) | 8日目 |
【特長】軽量・コンパクト・高精度な自動X軸ステージです。ストロークは30mmです。
| 型式 | ¥基準単価 | ||||
| Type | No. | モータ | |||
| C | G | PA | QA | ||
| XMPG | 730 | 159,400 | 159,400 | 229,600 | 250,200 |
| ケーブル | 仕様 | ¥基準単価 |
| 2A | 2m | +7,500 |
| 5A | 2m | +11,200 |
| 2R | ロボットケーブル2m | +15,200 |
| 5R | ロボットケーブル5m | +22,400 |
| 送りねじ | ボールネジφ8,リード1 | |
| ガイド | クロスローラガイド | |
| 分解能*2 | Full | 2μm(1μm)*3 |
| Half | 1μm(0.5μm)*3 | |
| 微動(1/20分割) | 0.05μm | |
| 最高速度*4 | 20㎜/sec(10mm/sec) | |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.2μm以内 | |
| 耐荷重 | 49N | |
| ロストモーション | 1μm以内 | |
| バックラッシ | 0.5μm以内 | |
| 真直度 | 3μm以内 | |
| 平行度 | 30μm以内 | |
| 運動の平行度 | 10μm以内 | |
C:標準・G:高分解能


・PA:□28aステップ QA:□42aステップ コネクタ型式172211-6


| 型式 | C | G | PA | QA | |
| 標準 | 高分解能 | 28 αステップ | 42 αステップ | ||
| モータ | タイプ | 5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター) | αステップモータ(オリエンタルモーター) | ||
| 型式 | C005C-90215P-1(□28mm) | PK544PMB-C18(□42mm) | ARM24SAK(□28mm) | ARM46AC(□42mm) | |
| ステップ角 | 0.72° | 0.36° | 0.36°(1000P/R設定時) | ||
| ドライバ型式 | − | ARD-K | ARD-A | ||
| コネクタ | 型式 | HR10A-10R-12P(73)(ヒロセ電機(株)) | 172211-6(タイコエレクトロニクスジャパン(同)) | ||
| 受信側適用コネクタ | HR10A-10P-12S(73)(ヒロセ電機(株)) | 171822-6(タイコエレクトロニクスジャパン(同)) | |||
| コンタクト型式 | − | 170430-1(タイコエレクトロニクスジャパン(同)) | |||
| 受信側適用コンタクト型式 | − | 170205-1(タイコエレクトロニクスジャパン(同)) | |||
| センサ | リミットセンサ | 有 | |||
| スリット原点センサ | − | ||||
| 原点センサ | 有 | ||||
| 型式 | フォトマイクロセンサPM-L25(パナソニックデバイスSUNX(株)) | ||||
| 電源電圧 | DC5~24V以下 ±10% | ||||
| 消費電流 | 45mA以下(1センサ当たり 15mA以下) | ||||
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下 残留電圧2V以下(負荷電流50mA時) 残留電圧1V以下(負荷電流16mA時) | ||||
| 出力ロジック | 検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通) | ||||

(単位:mm)
CW方向
CCW方向
| 座標基準 | メカリミット | CWリミット | 反端面 | ストローク中心 | 原点端面 | CCWリミット | メカリミット | |
| XMPG730 | 原点復帰 ストローク中心 | 18.5 16.5 | 17.5 15.5 | 4 | 2 0 | 0 2 | 13.5 15.5 | 14.5 16.5 |
| 2 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駿河精機
外部制御用ケーブル
0通常価格(税別):1,417円~

駿河精機
ステッピングモータコントローラ(DS102A/DS112A)
0通常価格(税別):125,000円~

ミスミ
【自動】回転 ダイレクトドライブ
0通常価格(税別):65,900円~

中央精機
回転ステージ(自動ステージ)
0通常価格(税別):101,609円~

駿河精機
回転ステージ ウォームギヤ(KRW)
0通常価格(税別):118,680円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~