17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト パック販売(500個入り)

通常単価(税別)
8,74024,350
税込単価
9,61426,785
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

座金をかませた状態で、アルミフレームブラケット接続に丁度いい長さとなるボルト(HCBST)のパック販売...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
12
0.8
10
1個
5
16
0.8
10
1個
6
15
1
10
1個
6
20
1
10
1個
6
25
1
10
1個
8
20
1.25
10
1個
8
24
1.25
10
1個
8
29
1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

座金をかませた状態で、アルミフレームブラケット接続に丁度いい長さとなるボルト(HCBST)のパック販売です。社内在庫やご使用数の多い場合にはパック販売がお得です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

外形図・規格表

HCBST□-□□-SET1
ボルト[ M ]材質:構造用合金鋼
[ H ]硬度:32〜44HRC
*強度区分 10.9
 JIS 0209(6g)
座金ばね座金 JIS B1251
平座金       JIS B1256
[ S ]表面処理三価クロメート

規格表

型式
HCBST615−SET1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M×PAEBCD締付時のばね座金・平座金の高さ(参考)¥パック価格¥1本あたりの
価格
TypeM−L−SET1(500個パック)
HCBST512SET15×0.88.5548.5102.38,36516.8
  169,13018.3
6156×1.0106511.512.53.111,31522.7
  2011,98524
  2512,65025.3
8208×1.25138614.5173.620,63541.3
  2421,97044
  2923,30046.6
■ブラケットごとの座金組込み六角穴付ボルト適用一覧
フレーム使用ブラケット座金組込み六角穴付ボルト使用ブラケット(タップ付)座金組込み六角穴付ボルト
HFS5
シリーズ
HBLFSL5適用不可HBLFSL5−C適用不可
HBLFSN5HCBST5−12HBLFSN5−CHCBST5−12
HBLFSSW5適用不可HBLFSSW5−C適用不可
HBLFSD5HCBST5−12HBLFSD5−CHCBST5−12
HBLFUD5HCBST5−16HBLFUD5−CHCBST5−16
HBLT□5HCBST5−12HBLT□5−CHCBST5−12
HBLU□5HCBST5−16HBLU□5−CHCBST5−16
HBLS□5適用不可
HBLFSNT5
(カバー付)
適用不可HBLFSNT5−C
(カバー付)
適用不可
HFS6
シリーズ
HBLFSL6適用不可HBLFSL6−C適用不可
HBLFSN6適用不可HBLFSN6−C適用不可
HBLFS6HCBST6−15HBLFS6−CHCBST6−15
HBLFSSW6(−50)HCBST6−15HBLFSSW6(−50)−CHCBST6−15
HBLFSD6適用不可HBLFSD6−C適用不可
HBLFSDD6適用不可HBLFSDD6−C適用不可
HBLSDW6(−50)HCBST6−15HBLFSDW6(−50)−CHCBST6−15
HBLFTD6(−50)HCBST6−20HBLFTD6(−50)−CHCBST6−20
HBLFUD6(−50)HCBST6−25HBLFUD6(−50)−CHCBST6−25
HBLT□6(−50)HCBST6−20HBLT□6−C(−50)HCBST6−20
HBLU□6(−50)HCBST6−25HBLU□6−C(−50)HCBST6−25
HBLS□6(−50)適用不可
HBLD□6
(トライアングル)
適用不可
HBLFSNT6
(カバー付)
適用不可HBLFSNT6−C
(カバー付)
適用不可
HFS8
シリーズ
HBLFSN8(−45)HCBST8−24HBLFSN8(−45)−CHCBST8−24
HBLFS8HCBST8−24HBLFS8−CHCBST8−24
HBLFSSW8(−45)HCBST8−24HBLFSSW8(−45)−CHCBST8−24
HBLFSD8HCBST8−24HBLFSD8−CHCBST8−24
HBLFTD8HCBST8−24HBLFTD8−CHCBST8−24
HBLFUD8HCBST8−29HBLFUD8−CHCBST8−29
HBLT□8(−45)HCBST8−24HBLT□8(−45)−CHCBST8−24
HBLU□8(−45)HCBST8−29HBLU□8(−45)−CHCBST8−29
HBLS□8(−45)HCBST8−20
HBLDSWT8(−45)
(トライアングル)
適用不可
HBLFSNT8
(カバー付)
適用不可HBLFSNT8−C
(カバー付)
適用不可
[ ! ]適用不可の場合、ボルトの頭同士が干渉する等の不具合があります。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~20
21~
出荷日
通常
お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト パック販売(500個入り)のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
ブラケット固定用
4
満足度:4.0
アルミフレームとブラケットを固定する為に使用しています。スプリングワッシャーが入っているので、ネジが緩むことなく使用でき...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備保守部品として使用
5
満足度:5.0
生産設備保守部品としてメンテナンス時に経年劣化した既存の同じ部品を交換するために使用しました。ミスミからは、多くの副資材...もっと読む
0人が参考にしています。
各所締結用途として
5
満足度:5.0
社内設備品各種(安全柵、作業用架台、カバー等々)の製作に利用するアルミフレーム組み立てに際し平素より用途、形状に合わせ多...もっと読む
0人が参考にしています。
工場の棚やテーブルに使用
5
満足度:5.0
座金とボルトがセットになっているので、手間がかからないと思い購入をしました。不良品などもなかったので、品質は問題ありませ...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の架台に使用
5
満足度:5.0
40角のアルミフレームで架台を作製する際に使用。            大量に使用するのでパック販売となっておりよい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト パック販売(500個入り)
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト パック販売(500個入り)
アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト
【クリーン洗浄品】アルミフレーム用座金組込み六角穴付ボルト
【クリーン洗浄品】六角穴付皿ねじ
【クリーン洗浄品】十字穴付トラス小ねじ 単品販売
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8,740--45 ----
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
取付穴形状六角穴-六角穴---
詳細形状標準-標準---
基本形状標準(丸)-標準(丸)---
材質構造用合金鋼-構造用合金鋼---
表面処理三価クロメート-三価クロメート---

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング