17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • リセプタクル最外径(φ)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル長さ(mm)

    ~mm
  • リード線色選択

  • リード線長さ(mm)

    ~mm
  • バレル・リセプタクル外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

リード線付リセプタクル 20.・58シリーズ対応

通常単価(税別)
330440
税込単価
363484
通常出荷日:3日目

ハンダ・カシメ不要のリード線付きです。コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!▼詳しくはこちら

詳細を確認
  • 【仕様変更】現在庫なくなり次第、バレル/リセプタクルの材質が黄銅から銅合金(りん青銅)へ変更となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



規格表

型式先端形状リード線色リード線長さ
NRB58
 
 R400
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式リード線
色選択
リード線長さ(mm)リード線導線最大使用
電圧
使用
リセプタクル
圧入用取付穴
寸法(参考)
リード線長さ400mmリード線長さ1000mm
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~69本70~99100~5001~69本70~99100~500
NRKB20W(白)
R(赤)
BL(青)
400
1000
φ0.4φ0.08×7本250VNR20K−B0.63~0.64mm320310310400390380
NRB58φ0.4φ0.08×7本NR580.78~0.79mm300290280370360360
[ ! ]表示数量超えはお見積り

型番リスト

表示件数

リセプタクル最外径

(φ)

バレル・リセプタクル長さ

(mm)

リード線色選択

リード線長さ

(mm)

バレル・リセプタクル外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.9
18.6
BL(青)
1,000
0.80
10
1個
0.9
18.6
BL(青)
400
0.80
10
1個
0.9
18.6
R(赤)
1,000
0.80
10
1個
0.9
18.6
R(赤)
400
0.80
10
1個
0.9
18.6
W(白)
1,000
0.80
10
1個
0.9
18.6
W(白)
400
0.80
10
1個
0.8
19.6
BL(青)
1,000
0.65
10
1個
0.8
19.6
BL(青)
400
0.65
10
1個
0.8
19.6
R(赤)
1,000
0.65
10
1個
0.8
19.6
R(赤)
400
0.65
10
1個
0.8
19.6
W(白)
1,000
0.65
10
1個
0.8
19.6
W(白)
400
0.65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407
( 448 )
3日目
330
( 363 )
3日目
407
( 448 )
3日目
330
( 363 )
3日目
407
( 448 )
3日目
330
( 363 )
3日目
440
( 484 )
3日目
352
( 387 )
3日目
440
( 484 )
3日目
352
( 387 )
3日目
440
( 484 )
3日目
352
( 387 )
3日目

詳細情報

基本情報

ハンダ・カシメ不要のリード線付きです。

コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら

ご注意

  • 【仕様変更】現在庫なくなり次第、バレル/リセプタクルの材質が黄銅から銅合金(りん青銅)へ変更となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

●コンタクトプローブ・リセプタクル
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル
 3 日目出荷
    ご注文締切 

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~500501~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リード線付リセプタクル 20.・58シリーズ対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リード線付リセプタクル 20.・58シリーズ対応
リード線付リセプタクル 120シリーズ対応
リード線付リセプタクル 68・76シリーズ対応
スイッチ付プローブ
OSPH-25(Center Pitch 34.0mm/1339mil)
大電流プローブOSPH-5(Center Pitch 8.5mm/335mil)
メーカーミスミミスミミスミミスミテスプロテスプロ
通常価格330-231 -336 -3,355 -67,6687,284
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類リセプタクルリセプタクルリセプタクルスイッチ付プローブ一体型プローブ片側プローブ
プランジャ 表面処理ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上ニッケル下地金メッキ仕上合金メッキ金メッキ
リセプタクル 最外径(範囲)(mm)~1.001.51~2.001.01~1.503.01~3.01~3.01~
バレル/リセプタクル 外径(範囲)(mm)~1.001.01~1.50~1.002.01~3.002.01~3.003.01~
バレル/リセプタクル 長さ(範囲)(mm)15.1~20.025.1~30.030.1~30.1~30.1~20.1~25.0

コンタクトプローブカテゴリの売れ筋ランキング