17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじ呼び径 1

  • ねじ呼び径 2

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ノズルジョイント 樹脂タイプ

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:任意の位置で固定可能な樹脂製、自在タイプのジョイントです。連結しての使用が可能です。    キ...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


Type[ M ]材質最高使用圧力
オス・メスタイプ
NJMPPP樹脂1.0MPa


規格表

型式
NJMP12
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式R/Rc(PT)L¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.T1T21~4コ5~910~30
オス・メスタイプ
NJMP
111/81/834.51000970900
121/81/4
221/41/4
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

ねじ呼び径 1

ねじ呼び径 2

RoHS?最小発注数量
1(Rc1/8)
1(R1/8)
10
1個
1(Rc1/8)
2(R1/4)
10
1個
2(R1/4)
2(R1/4)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特徴:任意の位置で固定可能な樹脂製、自在タイプのジョイントです。連結しての使用が可能です。
    キャップを緩め、ボールを動かして締めると任意の位置で固定できます。
    角度調整可能範囲は50°です。エア用、液体用ともに使用可能です。

◆製品動画はこちらから


ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■特長
任意の場所へのブローに適した自在タイプのジョイントです。
キャップを緩め、ボールを動かして締めると任意の位置で固定できます。
角度調整可能範囲は50°です。


使用例

●NJMPは連結して
使用可能です。

ノズルジョイント 樹脂タイプ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノズルジョイント 樹脂タイプのレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
エアーブローノズルとして使用しています
5
満足度:5.0
くずを飛ばすエアーブローノズルとして使用しています。新規設備なのでブローノズルの位置が決まらず、この商品を2個使い位置決...もっと読む
0人が参考にしています。
エアブロー装置
2
満足度:2.0
エアブローのフラットノズルとのジョイント兼角度調整用に使用したが、某ノズルメーカー同等品と比べると締結が弱いと思われます...もっと読む

ミスミからのコメント

本商品は、フラットノズルなどを取り付けたうえで、 キャップ(ナット)を緩め、ボールを動かして締めると任意の位置で固定できる商品になります。 購入したままの状態では固定できない商品ですので、取り付け状態に関しご確認をお願いいたします。

0人が参考にしています。
ブロー用ノズルの向き調整部として
3
満足度:3.0
ブロー用ノズルの手前に3個連結して使用しました。漏れもなく、動作は良好です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズルジョイント 樹脂タイプ
フラットエアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
90度エアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ
ラウンドエアノズル 標準樹脂タイプ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,1001,2801,4401,7401,0901,360
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性低発塵低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性 / 反射防止低発塵低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性低発塵
スプレー形状エアノズル関連部品ストレートストレートストレートラウンド・拡散ストレート
材質ポリプロピレン(PP)熱可塑性樹脂(ABS樹脂)PPS樹脂熱可塑性樹脂(ABS樹脂)ポリプロピレン(PP)熱可塑性樹脂(ABS樹脂)
詳細材質ポリプロピレン(PP)ABS樹脂PPS樹脂ABS樹脂ポリプロピレン(PP)ABS樹脂
種類関連部品フラットタイプフラットタイプ90度タイプラウンドタイプフラットタイプ

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング