メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

90度エアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ

通常単価(税別)
7,510
税込単価
8,261
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:<大口割引強化!>全長約25mmのコンパクトな金属(アルミ)製、   取付角度が90度のエアノ...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

AFTRA15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFTRA15の仕様・寸法情報

特性・用途
低発塵 / 導電性・帯電防止
スプレー形状
ストレート
材質
[アルミニウム] アルミニウム
詳細材質
ADC12
取付角度
90度
種類
[エアノズル] 90度タイプ
使用圧力範囲(MPa)
~0.7
ねじ呼び径 1
R1/8
形状
コンパクトタイプ
空気流量(0.3MPa時)(NL/min)
190
ねじ形状
おねじ
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


Type[ M ]材質[ S ]表面処理最高使用圧力耐熱温度
AFTRAADC12無電解ニッケルメッキ0.7MPa200℃


規格表

型式
AFTRA15
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式オリフィス空気流量NL/min
(0.3MPa時)
質量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~910~30
AFTRA154×φ0.8×1.8190106,8306,5106,300
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
AFTRA15
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,510
( 8,261 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特徴:<大口割引強化!>全長約25mmのコンパクトな金属(アルミ)製、
   取付角度が90度のエアノズルです。 表面処理は無電解ニッケルメッキを
   施しています。樹脂製をご希望される方は【AFTR】をご選定ください。

◆エア源:コンプレッサ- ◆噴射形状:ストレート
◆最高使用圧力:0.7MPa ◆耐熱温度:200℃

◆技術データはこちらから

ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~3031~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■空気流量特性表 ■静音特性表 ■空気衝突力特性表
  
[ ! ]グラフの値は実測参考値であり、保証値ではありません。
■特長
標準タイプと比べコンパクトなエアノズルです。
(幅約60%、全長約45%コンパクト化)
[ ! ]破損防止の注意事項
・ねじの締めこみ過ぎにご注意ください。
・ねじに衝撃を与えないようご注意ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90度エアノズル コンパクトタイプ 金属タイプの型番AFTRA15のページです。 型番AFTRA15に関する仕様情報を記載しております。
90度エアノズル コンパクトタイプ 金属タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90度エアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ
90度エアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ
90度エアノズル 標準タイプ
90度エアノズル 幅広タイプ
90度エアノズル 縦吹きタイプ
フラットエアノズル コンパクトタイプ 金属タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,5101,7402,0802,6602,0806,930
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 導電性・帯電防止低発塵低発塵低発塵低発塵低発塵 / 導電性・帯電防止
スプレー形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
材質アルミニウム熱可塑性樹脂(ABS樹脂)熱可塑性樹脂(ABS樹脂)熱可塑性樹脂(ABS樹脂)熱可塑性樹脂(ABS樹脂)アルミニウム
詳細材質ADC12ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ADC12
取付角度90度90度90度90度90度フラット

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト