17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D

    ~mm
  • A

    ~mm
  • B

    ~mm
  • L

    ~mm
  • 追加工

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

集塵ノズル

通常単価(税別)
2,8904,160
税込単価
3,1794,576
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

◆特徴:ノズルで除塵したゴミを集塵する集塵ノズルです。    吐出の用途でもご利用可能。帯電防止の為、...

詳細を確認
  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

Type[ M ]材質耐熱温度
SJNZJPE70℃


規格表

型式
SJNZJ1
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DABL¥基本単価¥スライド単価
TypeNo.1~4コ5~3940~99100~200
SJNZJ150701201202,6302,3401,7901,110
2702001502,9402,6102,0001,250
3651002001703,1502,8002,1301,330
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


追加工


 
 型式(KFJ・KLB)
 
 3 日目出荷
SJNZJ1KFJ 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsフランジ加工L字ブラケット取付加工
CodeKFJKLB
Spec.固定用のフランジを加工します。
リベット留めでフランジを固定しています。
指定方法 KFJ
[ ! ]出荷日が3日目となります。
型式D1P.C.DDd
SJNZJ1
SJNZJ2
807056.250.2
SJNZJ31009071.265.2
固定用のL字ブラケットを
取り付けます。
リベット留めでブラケットを
固定しています。
指定方法 KLB
[ ! ]出荷日が3日目となります。

 
¥/1Code600600
追加工 KFJ 取り付け位置図
追加工 KLB 取り付け位置図

型番リスト

表示件数

D

A

B

L

追加工

RoHS?最小発注数量
50
70
120
120
なし
10
1個
50
70
120
120
KFJ
10
1個
50
70
120
120
KLB
10
1個
50
70
200
150
なし
10
1個
50
70
200
150
KFJ
10
1個
50
70
200
150
KLB
10
1個
65
100
200
170
なし
10
1個
65
100
200
170
KFJ
10
1個
65
100
200
170
KLB
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,890
( 3,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,590
( 3,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,590
( 3,949 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,230
( 3,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,930
( 4,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,470
( 3,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,160
( 4,576 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

◆特徴:ノズルで除塵したゴミを集塵する集塵ノズルです。
    吐出の用途でもご利用可能。帯電防止の為、様々な環境でご利用いただけます。
    樹脂(PE)製なので低価格です。フランジ加工やL字ブラケット取付加工も可能です。
◆耐熱温度:70℃

◆技術データはこちらから

◆使用事例はこちらから


ご注意

  • サンプル貸し出しサービスを開始しました。サービス概要・お申し込みはこちら
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

 

■差圧特性表 吸引
■差圧特性表 吐出
■集塵ノズル測定位置
■特長:ノズルで除塵したゴミを集塵する、集塵ノズルです。
   :吐出用途でもご使用可能です。
   :帯電防止の為、幅広い環境でご使用いただけます。


使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集塵ノズルのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
粉体の集塵に利用
3
満足度:3.0
粉体の集塵に使用するため、カナフレックスのダクトホースEF型(静電防止)とダクトホース用カフスと一緒に利用しています。粉...もっと読む
1人が参考にしています。
集塵機のヘッドとして使用しています
5
満足度:5.0
当社で使っている集塵機のヘッドとして使用しています。集塵機のホースの先にこの商品を社内用に改造してヘッドとしてホコリなど...もっと読む
0人が参考にしています。
集塵用
5
満足度:5.0
この商品は集塵用として使用しています。具体的には集塵機用の装置に取り付けて、少量の集塵が必要なところの局所集塵用として使...もっと読む
0人が参考にしています。
外販装置付帯集塵機への塵埃吸引に使用
4
満足度:4.0
外販装置にてワーク加工時に発生する塵埃を集塵する吸引口として使用しています。以前金属製の類似品購入を検討した際には費用対...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵ノズル
鋼管ノズル
ポイントノズル
パイプノズル
旋回ノズル
エアノズル ラバルタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミ日本トムソンミスミ
通常価格2,890--3,090 --584 -3,230 -
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性-耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性---
詳細材質PE-SUS304---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング