メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
強化クランプを標準装備した高耐荷重なX軸ステージです。<手動ステージ総合情報ページ> 手動ステ...
詳細を確認
■送りねじ| 型式(Type·A) |
| XSTCG60 |
| 型番 | 上面図 | 正面図 | 側面図 | ||||||||||||||
| Type | A | (B) | 移動量(mm) | E | F | (J) | K | D | G | T | P | Q | X | d1 | d2 | ℓ | |
| マイクロ | 送りねじ | ||||||||||||||||
| XSTL(※のみ) XSTCG XSTBG | 40※ | 27 | 43 | ±6.5 | 8 | 19 | 15 | 20 | 13 | 13 | 20 | 10 | 15 | 32 | 3.3 | 6.5 | 4.5 |
| 60 | − | 39.4 | 30 | 50 | 4.5 | 8 | 4.4 | ||||||||||
| 80 | − | 45.4 | 40 | 70 | |||||||||||||
| A | ステージ面 (mm) | 耐荷重(N)* | 移動精度(μm) | 許容モーメント(N・m) | 平行度 (μm) | 自重(kg) | ¥基準単価 | ||||||
| 水平 | 垂直 | 真直度 | 平行度 | ピッチング | ヨーイング | ローリング | マイクロ | 送りねじ | マイクロ | 送りねじ | |||
| 40 | 40×40 | 58.8(68.6) | 49(49) | 20 | 20 | 2.75 | 2.5 | 3 | 30 | 0.26 | 0.29 | 21,500 | 19,500 |
| 60 | 60×60 | 147(196) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | − | 0.54 | − | 21,000 | ||||
| 80 | 80×80 | 294(392) | 19.2 | 15.1 | 17.3 | 0.95 | 22,500 | ||||||
| 型式 | - | (CR・A…etc.) |
| XSCTG60 | - | CR |
| XSTL40 | - | AZ |
| Alterations | マイクロメータヘッド位置変更 | ||
| Spec. | サイド左右勝手違い | センター | センター上下勝手違い |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Code | CR | A | AZ |
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | 無料 |
・正勝手もしくはCR・Aを選択し、X軸を縦使いする場合、マイクロメータヘッド先端を下向きにして取り付けるとステージ面が
下がることがあります。(ばねの引張荷重以上の力がかかると、荷重を受けられずステージ面がずり落ちます。)
・AZを選択し、マイクロメータヘッド先端を下向きにしてX軸を縦使いする場合、マイクロメータヘッドで荷重を受けるため、
ステージ面は下がりません。ただし、X軸で規定されている垂直方向の耐荷重以上の荷重をかけるのは精度が正しく出ない
恐れがありますので、お控えください。
| 当社類似品 XTOUGH80 | エコノミーシリーズ XSTBG80 XSTCG80 | ||
| 材質 | 本体:S50C 送りねじ:SUS304 | S45C | |
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | |
| テーブルサイズ(厚み) (mm) | 36 | 20 | |
| 移動量(mm) | ±20 | ±6.5 | |
| 水平耐荷重(N) | 392 | 294 | |
| 移動精度 | 真直度(μm) | 15 | 20 |
| 平行度(μm) | 6 | 20 | |
| ピッチング | 50" | 保証外 | |
| ヨーイング | 30" | ||
| 許容モーメント荷重 (N・m) | ピッチング | 30.1 | 19.2 |
| ヨーイング | 25.1 | 15.1 | |
| ローリング | 23.0 | 17.3 | |
| 送り方式(ハンドル1回転 移動量)(mm) | 1.25 | 0.5/1.0 | |
| 平行度(μm) | 50 | 30 | |
| 自重(㎏) | 1.78 | 0.95 | |
| RoHS10 | 対応 | 対応 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,500円 ( 21,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,500円 ( 21,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,500円 ( 21,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,500円 ( 21,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,500円 ( 21,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,500円 ( 21,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,500円 ( 21,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,500円 ( 21,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,500円 ( 24,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,500円 ( 23,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,500円 ( 23,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,500円 ( 23,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,500円 ( 23,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
強化クランプを標準装備した高耐荷重なX軸ステージです。
<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| A | ステージ面 (mm) | 耐荷重(N)* | 移動精度(μm) | 許容モーメント(N・m) | 平行度 (μm) | 自重(kg) | ¥基準単価 | ||||||
| 水平 | 垂直 | 真直度 | 平行度 | ピッチング | ヨーイング | ローリング | マイクロ | 送りねじ | マイクロ | 送りねじ | |||
| 40 | 40×40 | 58.8(68.6) | 49(49) | 20 | 20 | 2.75 | 2.5 | 3 | 30 | 0.26 | 0.29 | 21,500 | 19,500 |
| 60 | 60×60 | 147(196) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | − | 0.54 | − | 21,000 | ||||
| 80 | 80×80 | 294(392) | 19.2 | 15.1 | 17.3 | 0.95 | 22,500 | ||||||

| ■コンバーターのカシメ有無検出センサ | ■コネクタ端子圧入不良検出のセンサ |
![]() | ![]() |
| コンバーターの品種を変更した際に 検出センサの位置を簡単に調整できます。 | コネクタ端子の品種を変更した際に 検出センサの位置を簡単に調整できます。 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 正方形
4通常価格(税別):11,480円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 ロング
4通常価格(税別):12,240円~

ミスミ
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式 長方形 ロング
5通常価格(税別):24,100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 長方形
4.6通常価格(税別):9,900円~

駿河精機
アリ式ステージ ラック&ピニオン(B05/B06)
5通常価格(税別):12,900円~

ミスミ
【標準】X軸 アリ溝 早い送りねじ
4.3通常価格(税別):12,540円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 X軸 クロスローラ
0通常価格(税別):6,400円~