17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ (範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅 (範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ステージ座面から、ステージ上部の取付面までの高さとなります。マイクロメータヘッド等は考慮しておりませんので、ご注意ください

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • 移動量(Y距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 勝手違い

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-

通常単価(税別)
13,01015,550
税込単価
14,31117,105
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

六角レンチ無しでは調整出来ない為、誤動作防止が可能なXY軸<手動ステージ総合情報ページ> 手動...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
XYFEES25 XYFEES40
 
   
  クランプ位置変更
XYFEES60 XYFES□-R(勝手違い)
 
六角レンチ穴部詳細(a視)  
※ステージ形状の制約のため、深さが短くなります。
[ ! ]カタログ値以上にストロークさせると、プレートが外れることがあります。
[ ! ]ステージの取付方法の詳細は(こちら)  
[ ! ]詳細寸法はCADデータをご確認ください。
■取付方法
  上から固定(M2、M3、M4)

           下から固定(M2.5、M4、M5)
[ M ]材質アルミ合金
[ S ]表面処理黒アルマイト
規格表
型式
XYFEES40
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番クランプ位置ステージ面(mm)移動量(mm)ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.真直度
XYFEES25記号無(正勝手)
R(勝手違い)
25×25±50.527.4500.0613,010
4040×40±70.1313,210
6060×60±833.30.3215,550
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
当社類似品 XYEEG60エコノミーシリーズ XYFEES60
材質低カドミ真鍮アルミ合金
表面処理黒ふっ素樹脂黒アルマイト
移動量(X距離)(mm)±7±8
ハンドル1回転 移動量(mm)0.50.5
XY直行度(μm)70保証外
平行度(μm)40保証外
耐荷重(N)33.333.3
移動精度・真直度(μm)3050
許容モーメント荷重
(N・m)
ピッチング4.0保証外
ヨーイング4.0
ローリング4.0
自重(㎏)1.040.32
RoHS10対応対応
※商品によって各スペックが異なりますので、詳細は規格表にてご確認ください

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ (範囲)

(mm)

テーブル幅 (範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

移動量(Y距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

勝手違い

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
~25
~25
25.1~30.0
25
25
27.4
±5
±5
30
標準
10
1個
5.1~30.0
~25
~25
25.1~30.0
25
25
27.4
±5
±5
30
左右
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
25.1~30.0
40
40
27.4
±7
±7
30
標準
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
25.1~30.0
40
40
27.4
±7
±7
30
左右
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
30.1~35.0
60
60
33.3
±8
±8
34
標準
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
30.1~35.0
60
60
33.3
±8
±8
34
左右
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,010
( 14,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,010
( 14,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,210
( 14,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,210
( 14,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,550
( 17,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,550
( 17,105 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角レンチ無しでは調整出来ない為、誤動作防止が可能なXY軸

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

 

価格表


・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番クランプ位置ステージ面(mm)移動量(mm)ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度(μm)自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.真直度
XYFEES25記号無(正勝手)
R(勝手違い)
25×25±50.527.4500.0613,010
4040×40±70.1313,210
6060×60±833.30.3215,550

概要・仕様

使用例
[ ! ]One Point
ボールポイント付の六角レンチをご利用いただくと、長ストロークの移動も楽に行えます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 アリ溝 正方形
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 XY軸 クロスローラ 薄型
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長 
【高精度】XY軸 リニアボール
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格13,010-13,660 -26,030 -37,330 -41,150 -26,070 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
送り方式送りねじ送りねじマイクロメータヘッド送りねじ送りねじマイクロメータヘッド
移動ガイドアリ溝アリ溝クロスローラアリ溝アリ溝リニアボール
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0~±10.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0~±10.0
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金SUS440C

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング