17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ローラ列

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

【FA新商品】コネクトローラ

通常単価(税別)
2,7104,660
税込単価
2,9815,126
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コンベヤ間をつなぐローラです。組み合わせにより、つなぐ距離を調整出来ます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

CCRL
【FA新商品】コネクトローラ:関連画像
Type材質
本体ローラボルト
CCRLポリアセタールポリアセタールSUS304

規格表

型式ローラ列
CCRL3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ローラ列重量(g)¥基準単価
CCRL32002,630
52504,520

型番リスト

表示件数

ローラ列

RoHS?最小発注数量
3
10
1個
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,710
( 2,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンベヤ間をつなぐローラです。組み合わせにより、つなぐ距離を調整出来ます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011~3031~5051〜
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

【FA新商品】コネクトローラ:関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

【FA新商品】コネクトローラ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【FA新商品】コネクトローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【FA新商品】コネクトローラ
【FA新商品】プラチェーン用レール
ガイドレールクランプ(GRC)TP-C13006NVT-GRC
サポートブロック HEAD型
スレッドチューブエンド
3本脚サポートベース
メーカーミスミミスミツバキ山久チエインWOOJIN(ウージン)ツバキ山久チエインツバキ山久チエイン
通常価格2,710-600 -1,0091,8842,826 -15,751
通常出荷日在庫品1日目3日目5日目9日目〜6日目6日目

プラスチックチェーン用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング