17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ローラ形状

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 長さ W(mm)

    • ~50
    • ~100
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 12日以内

【FA新商品】リターンローラ

通常単価(税別)
6001,480
税込単価
6601,628
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

【特長】・プラチェーンの帰り側で使用するリターンローラです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



RRN
(標準)

RRNGF
(フランジ付)

リターンローラ:関連画像
型式[ M ]材質
本体ガイドフランジ
RRNポリアミド
RRNGFポリアミド


規格表

型式W
RRN120
RRNGF85
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式図面
番号
重量(g)¥基準単価
RRNRRNGFRRNRRNGF
RRN
(標準)
RRNGF
(フランジ付)
35150250580950
50200300610980
70  980
853504506301,000
1004005008801,280
1205006009701,440

型番リスト

表示件数

ローラ形状

外径

(mm)

長さ W

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
ストレート
60
[~50] 35
本体:ポリアミド
10
1個
ストレート
60
[~50] 50
本体:ポリアミド
10
1個
ストレート
60
[~100] 85
本体:ポリアミド
10
1個
ストレート
60
[~100] 100
本体:ポリアミド
10
1個
ストレート
60
120
本体:ポリアミド
10
1個
フランジ付
70
[~50] 35
本体:ポリアミド|ガイドフランジ:ポリアミド
10
1個
フランジ付
70
[~50] 50
本体:ポリアミド|ガイドフランジ:ポリアミド
10
1個
フランジ付
70
[~100] 70
本体:ポリアミド|ガイドフランジ:ポリアミド
10
1個
フランジ付
70
[~100] 85
本体:ポリアミド|ガイドフランジ:ポリアミド
10
1個
フランジ付
70
[~100] 100
本体:ポリアミド|ガイドフランジ:ポリアミド
10
1個
フランジ付
70
120
本体:ポリアミド|ガイドフランジ:ポリアミド
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
12日目
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・プラチェーンの帰り側で使用するリターンローラです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2021〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

【FA新商品】リターンローラ:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【FA新商品】リターンローラのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラチェーンの送り
5
満足度:5.0
初めての購入でしたが、とても簡単に取付けれて、 頑丈でした。装置の流動はまだなのでまだわかりませんが、 購入して良かった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【FA新商品】リターンローラ
左右分割リターンローラ
リターンローラ TP-RR
リターンローラ -GFタイプ-
リターンローラ -CS□タイプ-
リターンローラ -DRタイプ-
メーカーミスミツバキ山久チエインツバキ山久チエインWOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)WOOJIN(ウージン)
通常価格600-1,052720264 -468 -391
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目9日目〜9日目〜9日目〜
軸穴径 D(またはd) (mm)16.215.515.5---
材質証明書対象-----

リターンローラカテゴリの売れ筋ランキング