メカニカル部品技術窓口

コントローラ不要、DC24V電源接続だけの簡単設置で省エネ・低コストを実現。フリーフローラインにおける...
詳細を確認| 型式 |
| HMEST32 |
■基本仕様
| 型式 | 許容 搬送物質量 | 定格 電圧 | 消費 電力 | 待機 電力 | 下降 時間 | 本体 質量 | |
| Type | No. | ||||||
| HMEST | 32 | 70kg | DC24V ±10% | 7W | 0W | 0.2sec | 2.9kg |
| 50 | 280kg | 22W | 8.5kg | ||||
| 80 | 530kg | 8.7kg | |||||
■一般仕様
| 動作方式 | 設置 姿勢 | 部品寿命 | 使用 温度範囲 | 使用 湿度範囲 | 騒音値 |
| ストッパ下降:ソレノイド電磁力 ストッパ上昇:バネ力 | 上向き | ショックアブソーバ (メンテナンス部品): 100万回(目安) | 0℃~40℃ (凍結不可) | MAX85% (結露不可) | 70dB以下 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |
| A1 | 上限検知センサ![]() | OMRON社製 型式:E2E-X2D1-M1J 0.3M | ー | HMEST32-A1 | 3,800 |
| B1 | EFECTOR社製 型式:IE5351 | HMEST32-B1 | 2,800 | ||
| C | 保護カバー![]() | センサ保護用カバー。 | [ ! ]センサ選択時 のみ取付可能です。 | HMEST32-B1-C | HMEST32: 500 HMEST50/80: 1,100 |
| M | メカストッパ![]() HMEST32 HMEST50/80 | 下記「■メカストッパ使用方法」を ご参照ください。 | ー | HMEST32-M | HMEST32: 6,000 HMEST50/80: 20,000 |





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
71,100円 ( 78,210円 ) | 11日目 |
75,300円 ( 82,830円 ) | 11日目 |
75,800円 ( 83,380円 ) | 11日目 |
82,300円 ( 90,530円 ) | 11日目 |
81,700円 ( 89,870円 ) | 11日目 |
74,200円 ( 81,620円 ) | 11日目 |
74,700円 ( 82,170円 ) | 11日目 |
81,200円 ( 89,320円 ) | 11日目 |
80,600円 ( 88,660円 ) | 11日目 |
77,700円 ( 85,470円 ) | 11日目 |
103,200円 ( 113,520円 ) | 11日目 |
107,300円 ( 118,030円 ) | 11日目 |
108,400円 ( 119,240円 ) | 11日目 |
130,300円 ( 143,330円 ) | 11日目 |
129,200円 ( 142,120円 ) | 11日目 |
106,100円 ( 116,710円 ) | 11日目 |
107,300円 ( 118,030円 ) | 11日目 |
129,200円 ( 142,120円 ) | 11日目 |
128,000円 ( 140,800円 ) | 11日目 |
125,000円 ( 137,500円 ) | 11日目 |
109,000円 ( 119,900円 ) | 11日目 |
113,100円 ( 124,410円 ) | 11日目 |
114,200円 ( 125,620円 ) | 11日目 |
136,100円 ( 149,710円 ) | 11日目 |
135,000円 ( 148,500円 ) | 11日目 |
112,000円 ( 123,200円 ) | 11日目 |
113,100円 ( 124,410円 ) | 11日目 |
135,000円 ( 148,500円 ) | 11日目 |
133,900円 ( 147,290円 ) | 11日目 |
130,800円 ( 143,880円 ) | 11日目 |
コントローラ不要、DC24V電源接続だけの簡単設置で省エネ・低コストを実現。
フリーフローラインにおけるコンベヤ上でのワーク/パレットの停止機能として最適な平田機工製電動ストッパです。
ワーク/パレット停止時の衝撃をショックアブソーバで吸収。可動範囲が小さく、指の挟みこみがない安全設計です。
・動画でご説明 : 実際の使用状況、取付、エアシリンダとの比較など、詳しくご説明しております。
・CG動画でご説明 : ワーク/パレット停止時のストッパの動作を、より分かりやすく見れます。
※動画中の製品上面にある「Hirata」ロゴは、実際の製品には御座いません。
・アキュームレートコンベヤの事例1 : 2列プラチェーンコンベヤに電動ストッパを用いたパレット搬送の事例です。
・アキュームレートコンベヤの事例2 : モータローラとフリーローラを使用したローラコンベヤに電動ストッパを用いたパレット搬送の事例です。
・取扱説明書 : 本製品の取扱説明書をダウンロードできます。詳細をご確認ください。
| 型式 | ¥基準単価 | |
| Type | No. | |
| HMEST | 32 | 65,000 |
| 50 | 94,300 | |
| 80 | 99,600 | |
■数量スライド価格 (1円未満切り捨て)こちら
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~10 | 10~ |
| 値引率 | 基準単価 | 基準単価 |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
表示数量超えはWOSにてご確認ください。




| 機種 | 許容搬送力[kgf] |
| HMEST32 | 7 |
| HMEST50,80 | 26.5 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
製品シュート用ステンレス薄板
4.1
ミスミ
ステンレス製すべり板
3.8
ミスミ
コンベヤ用センサブラケット
4.4通常価格(税別):320円~

ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付中間駆動2溝フレーム φ30
2.8
ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 蛇行抑制桟付ヘッド駆動2溝フレーム φ30
4.5
ミスミ
コンベヤ用後入れナット
3.8通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
平ベルトコンベヤ SVシリーズ 中間駆動2溝フレーム φ30
3.6
ミスミ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ 2列ヘッド駆動2溝フレーム(プーリ径30mm)
4.3
ミスミ
コンベヤ用スタンド H型
3.7