17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック【2個入り】

通常単価(税別)
15,29422,684
税込単価
16,82324,952
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高さが71.4mmのスチール製で重荷重対応の3段引きスライドレールです。2連式スライドレールで耐荷重性...

詳細を確認
  • 本製品にロック機構はついておりません。ロック機構タイプ SRR36(スチール)>>こちら、SSRR36(ステンレス)>>こちら
  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

本製品は高さが71.4mmのスチール製で重荷重対応の3段引きスライドレールです。2連式スライドレールで耐荷重性能を強化。長ストローク仕様で、
重量物の引き出しや搬送に最適です。数量1の注文で2本セットです。※レールの引き抜きはできません。
SRRH36  引き抜き:不可

[ M ]材質:スチール [ S ]表面処理:光沢クロメート処理(三価クロム)
[ ! ]数量1の注文で2本セットです。1本単位の販売はしておりません。
[ ! ]スライドレールの使用温度範囲:5℃~35℃
[ ! ]アクセスホールの使用方法は こちらの取付方法をご参照ください。
[ ! ]使用回数について使用環境・使用条件に影響されるためデータがございません。

規格表

型式
SRRH3670
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式レール
長さ
ストロークABCDEF質量
g/2本
定格荷重(N/2本)SRRH36(2本入り)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~5セット6~20セット
SRRH36
(2本セット)
30305327149.2273.03990266612,74510,829
35356378200.0323.84670262613,35611,342
40406429250.8374.65350253813,86911,781
45457480212.7301.6425.46030245014,65212,446
50508531238.1352.4476.26670236215,61613,270
55559581263.5403.2527.07350225416,38613,923
60610632288.9454.0577.88030214617,25514,662
65660683314.3504.8628.68710196018,12215,401
70711734339.7555.6679.49340178418,90316,065
[ ! ]水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。
[ ! ]SRRH36の取付け用ボルトはM4の十字穴付皿小ねじをご使用ください。(こちら
外形図の取付穴φ6.2に対して、M6/M5のボルト頭が内部干渉の恐れがあるため、皿ネジM4の使用を推奨いたします。
[ ! ]定格荷重の安全率など、上表掲載以外のデータはございません。

[ ! ]スライドレールは2本1セットで使用することを前提とした商品のため、1本で使用することを推奨いたしません。
そのため、1本の定格荷重はありません。

[ ! ]スライドレール長さが変更したい場合はカタログ規格外サービスへお問い合わせください。

技術情報

■定格荷重の定義
スライドレールの定格荷重は2本1セットで使用して耐えられる荷重を記載しています。引き出しに収納するものの総重量を確認し、総重量より大きい定格荷重のスライドレールをお選びください。

ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像

定格荷重は引出し側2本のレールを伸ばしきった時、 レール中央での静止荷重です。(N/2本)
■取り付け方による定格荷重の変化
  • 取り付け方法により定格荷重は変化します。
  • 例えば水平の取り付けの場合、定格荷重の目安は25%以下(参考値)になります。
■取付姿勢
  • スライドレールの取り付け姿勢は、地面に対して垂直にした状態で、左右のスライドレールを平行に取り付けてください。
  • 取り付け姿勢によって耐荷重性能は大きく減少します。水平に取り付けた場合、定格荷重の目安は25%(定格荷重×0.25)です。
  • 水平取り付け時に上記参考値を超える荷重をかける場合や、レール中央より離れた重心に荷重をかける場合には、
    インナーレールがアウターレールから外れることがあります。事前に試験を行い、ご確認頂いたうえでご使用ください。
垂直、平行に取付いている
スライドレールが垂直に取付いていない
   スライドレールが同一水平線上にない
  
  水平取付で離れた重心に力をかける
  
■引き抜きについて
  • アウターレールとインナーレールを引き抜きできるタイプとできないタイプがございます。
    引き抜き可と記載のある商品は、引き出しに使用した場合など引き出しを抜くことができます。
    引き抜き不可は、引き出しを抜くことができません。
■取付方法(アクセスホールの使用)
  • レールと取付穴が干渉している部分の取付は、アクセスホールを取付穴の上に移動して、ねじを取り付けてください。
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像

関連リンク

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
351~550
151~350
2,001~4,000
327
304.8
2666
10
1パック

2個入り

351~550
351~550
2,001~4,000
378
355.6
2626
10
1パック

2個入り

351~550
351~550
2,001~4,000
429
406.4
2538
10
1パック

2個入り

351~550
351~550
2,001~4,000
480
457.2
2450
10
1パック

2個入り

351~550
351~550
2,001~4,000
531
508
2362
10
1パック

2個入り

551~750
551~750
2,001~4,000
581
558.8
2254
10
1パック

2個入り

551~750
551~750
2,001~4,000
632
609.6
2146
10
1パック

2個入り

551~750
551~750
1,001~2,000
683
660.4
1960
10
1パック

2個入り

551~750
551~750
1,001~2,000
734
711.2
1784
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,294
( 16,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,027
( 17,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,643
( 18,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,582
( 19,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,739
( 20,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,663
( 21,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,706
( 22,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,746
( 23,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,684
( 24,952 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高さが71.4mmのスチール製で重荷重対応の3段引きスライドレールです。2連式スライドレールで耐荷重性能を強化。長ストローク仕様で、重量物の引き出しや搬送に最適です。数量1の注文で2本セットです。※レールの引き抜きはできません。

ご注意

  • 本製品にロック機構はついておりません。ロック機構タイプ SRR36(スチール)>>こちら、SSRR36(ステンレス)>>こちら
  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パックのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
車載用油圧ホース加締め機の位置調整
4
満足度:4.0
重荷重用スライドレールの希望重量の物がミスミさんにしかなくまた、価格 もリーズナブルな価格で従業員も喜んでいます。これか...もっと読む
1人が参考にしています。
特別注文品に使用しました
4
満足度:4.0
お客様からの特別注文品のドア用に使用しました。サイズや規格が設計通りのものでしたので、ちょうど良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・ロック機構タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 スライドレール 3段引 重荷重 スチールタイプ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ
スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格15,294-5,064 -1,270 -2,429 -2,212 -1,440 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
レール数3段引3段引3段引3段引3段引3段引
レール材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
幅(mm)71.435.351.551.52735.3
高さ(mm)23.819.112.712.719.119.1

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング