17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 減速比

    ~mm
  • 軸方向

  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 型番(軸径)

  • 速比

  • 軸配置(回転方向)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

減速機 ベベルギヤボックス

通常単価(税別)
16,56053,400
税込単価
18,21658,740
通常出荷日:10日目

・軽量かつ耐久性が良いアルミニウム合金を使用した本体です。 ・取り付け方向が自由な上、グリース封入に...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MMB1-D 質量/0.5kg 潤滑油脂量/5~15g
減速機 ベベルギヤボックス 外形図1
MMB1-T 質量/0.6kg 潤滑油脂量/5~15g
減速機 ベベルギヤボックス 外形図2
MMB2-D 質量/1.3kg 潤滑油脂量/15~35g
減速機 ベベルギヤボックス 外形図3
MMB2-T 質量/1.5kg 潤滑油脂量/15~35g
減速機 ベベルギヤボックス 外形図4
MMB3-D 質量/2.0kg 潤滑油脂量/40~70g
減速機 ベベルギヤボックス 外形図5
MMB3-T 質量/2.5kg 潤滑油脂量/40~70g
減速機 ベベルギヤボックス 外形図6
型式軸配置速比本体材質材質
Typeサイズ大歯車小歯車
MMB1D (片軸)
T (両軸)
1 (1:1)
2 (2:1)
アルミニウム
合金鋳物
Cr-Mo鋼
※浸炭焼入
Cr-Mo鋼
※浸炭焼入
機械構造用
炭素鋼
2
3

■軸形状:中実軸
■グリース封入

規格表

型式軸配置速比
MMB1D1

 


・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式軸配置速比重量
(kg)
¥基準単価
Typeサイズ
MMB1D10.513,800
20.514,800
T10.615,800
20.616,800
2D11.319,800
21.321,800
T11.522,700
21.524,700
3D12.037,700
22.039,600
T12.539,800
22.544,500

軸径の公差はすべてJIS B-0401はめあい方式のh7です。
各軸端部のキー溝はJIS B1301-1996(新JIS 平行キー並級)で平行キー(両角)が付属しています。
各軸のキー溝の位相は必ずしも一致しておりません。

型番リスト

表示件数

減速比

軸方向

軸径

(mm)

出力軸配置

型番(軸径)

速比

軸配置(回転方向)

RoHS?最小発注数量
1
90度
11
右側
MMB1(11)
1:1
2
10
1個
2
90度
11
右側
MMB1(11)
2:1
2
10
1個
1
T型
11
出力軸両軸/左右
MMB1(11)
1:1
3
10
1個
2
T型
11
出力軸両軸/左右
MMB1(11)
2:1
3
10
1個
1
90度
16
右側
MMB2(16)
1:1
2
10
1個
2
90度
16
右側
MMB2(16)
2:1
2
10
1個
1
T型
16
出力軸両軸/左右
MMB2(16)
1:1
3
10
1個
2
T型
16
出力軸両軸/左右
MMB2(16)
2:1
3
10
1個
1
90度
19
右側
MMB3(19)
1:1
2
10
1個
2
90度
19
右側
MMB3(19)
2:1
2
10
1個
1
T型
19
出力軸両軸/左右
MMB3(19)
1:1
3
10
1個
2
T型
19
出力軸両軸/左右
MMB3(19)
2:1
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,560
( 18,216 )
10日目
17,760
( 19,536 )
10日目
18,960
( 20,856 )
10日目
20,160
( 22,176 )
10日目
23,760
( 26,136 )
10日目
26,160
( 28,776 )
10日目
27,240
( 29,964 )
10日目
29,640
( 32,604 )
10日目
45,240
( 49,764 )
10日目
47,520
( 52,272 )
10日目
47,760
( 52,536 )
10日目
53,400
( 58,740 )
10日目

詳細情報

基本情報

・軽量かつ耐久性が良いアルミニウム合金を使用した本体です。 ・取り付け方向が自由な上、グリース封入によりメンテナンスフリーです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口
数 量 1〜3 4〜
値引率 基準単価 お見積り

納期

減速機 ベベルギヤボックス:関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■軸配置と回転方向

減速機 ベベルギヤボックス:関連画像

歯車の位相が限定しますので、A、B軸の回転方向をよく確かめてください。
回転方向は、正転・逆転ともに使え、同じ能力です。
矢印の回転方向は、各軸の回転方向の関係を示します。
各軸のキー溝の位相は必ずしも一致しません。
速比が2:1の場合はA軸よりB軸へ減速します。


 

■バックラッシ基準表
型番MMB1-[D,T]-1MMB2-[D,T]-1MMB3-[D,T]-1
A軸回転数(rpm)入力容量(kW)出力トルク(N・m)OHL(N)バックラッシ入力容量(kW)出力トルク(N・m)OHL(N)バックラッシ入力容量(kW)出力トルク(N・m)OHL(N)バックラッシ
A軸B軸A軸B軸A軸B軸A軸B軸A軸B軸A軸B軸
1000.021.83504705.83~8.33
(×10-3 rad)
0.3342~0.4774
(deg.)
5.83~8.33
(×10-3 rad)
0.3342~0.4774
(deg.)
0.087.84206105.14~8.00
(×10-3 rad)
0.2947~0.4583
(deg.)
5.14~8.00
(×10-3 rad)
0.2947~0.4583
(deg.)
0.1817.28809304.54~6.82
(×10-3 rad)
0.2604~0.3906
(deg.)
4.54~6.82
(×10-3 rad)
0.2604~0.3906
(deg.)
2000.041.82603500.157.33104500.3215.2800850
4000.071.82002600.276.52403300.5613.3570660
6000.111.81602200.386.01902700.7812.3400540
9000.171.81101800.535.61402401.0811.4270450
10000.181.81001700.585.51302301.1811.2260430
12000.211.7801600.665.21202101.3610.8210390
16000.251.5601400.794.71001801.679.9180350
18000.261.4501400.854.51001801.839.7160330
 
型番MMB1-[D,T]-2MMB2-[D,T]-2MMB3-[D,T]-2
A軸回転数(rpm)入力容量(kW)出力トルク(N・m)OHL(N)バックラッシ入力容量(kW)出力トルク(N・m)OHL(N)バックラッシ入力容量(kW)出力トルク(N・m)OHL(N)バックラッシ
A軸B軸A軸B軸A軸B軸A軸B軸A軸B軸A軸B軸A軸B軸A軸B軸A軸B軸
1000.0070.71.337060011.7~16.7
(×10-3 rad)
0.668~0.955
(deg.)
5.83~8.33
(×10-3 rad)
0.334~0.477
(deg.)
0.033.16.24907208.89~13.3
(×10-3 rad)
0.509~0.764
(deg.)
4.44~6.67
(×10-3 rad)
0.255~0.382
(deg.)
0.065.410.69609607.41~11.1
(×10-3 rad)
0.424~0.637
(deg.)
3.70~5.56
(×10-3 rad)
0.212~0.318
(deg.)
2000.010.71.32705000.062.85.63807200.104.99.6920960
4000.030.71.32103800.112.55.02605600.184.38.4740960
6000.040.71.31703200.152.44.62104700.254.07.8620900
9000.060.71.31402700.212.34.41604000.353.77.3540780
10000.070.61.11302600.222.24.11503900.383.67.1520760
12000.080.61.11302500.262.13.91403700.443.56.9480710
16000.100.61.11102400.332.03.71203400.563.36.5430640
18000.110.61.11002200.361.93.51203100.623.36.4410600

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

減速機 ベベルギヤボックスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
カメラ移動の装置に使用しています
4
満足度:4.0
カメラ移動の装置に使用しています。A軸側に手動用ハンドルをつけ、B軸側に台形ネジを取り付けてカメラを移動しています。思っ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
減速機 ベベルギヤボックス
ベベルギヤボックス K型
ベベルギヤボックス KN型
サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ)
メーカーミスミニッセイニッセイニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー
通常価格16,560-13,501 -58,94056,688 -60,998 -59,688 -
通常出荷日10日目6日目6日目3日目〜3日目〜3日目
適応モータその他その他その他---
特性ベベルギヤベベルギアベベルギア遊星ギア遊星ギア遊星ギア
本体取付脚付フランジフランジフランジフランジフランジ
軸 種類中実中実中実中実中実中実
モータ有無なしなしなしなしなし(ダイレクトタイプ)なし(アダプタタイプ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング