17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク30-

通常単価(税別)
318,900
税込単価
350,790
通常出荷日:8日目

【特長】軽量で繰り返し位置決め精度±0.3μmの高精度XY軸ステージです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XYMPG730-L-C XYMPG730-R-C XYMPG730-L-G XYMPG730-R-G
【自動】XY軸クロスローラ式:関連画像
材  質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト
付属品 SCB4−16 4本

規格表

型式センサモータケーブル
XYMPG730
XYMPG730

L
R

C
G

N
N
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式センサモータケーブル機械規格精度規格*1¥基準単価
TypeNo.カバー位置ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
自重
(kg)
一方向位置決め精度
(単軸時)
ピッチングヨーイング
XYMPG730L
(正勝手)

R
(勝手違い)
C
(標準)
N
(ケーブルなし、別売)
別売りケーブルは
こちらをご参照ください。
60×70301.15μm以内25''以内20''以内318,900
G
(高分解能)
1.5318,900
*1:一方向位置決め精度は、一軸での精度規格となります。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

分解能

(μm)

最高速度

(mm/sec)

センサ選択

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ
2μm
20
L
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
10
L
10
1個
5相ステッピングモータ
2μm
20
R
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
1μm
10
R
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318,900
( 350,790 )
8日目
318,900
( 350,790 )
8日目
318,900
( 350,790 )
8日目
318,900
( 350,790 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】軽量で繰り返し位置決め精度±0.3μmの高精度XY軸ステージです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

【自動】XY軸クロスローラ式:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■共通仕様
送りねじボールネジφ8、リード1
ガイドクロスローラガイド
分解能*2Full2μm(1μm)*3
Half1μm(0.5μm)*3
マイクロステップ
(1/20分割)
0.05μm
最高速度20㎜/sec(10mm/sec)
繰り返し位置決め精度±0.2μm以内
耐荷重*444.1N
ロストモーション1μm以内
バックラッシ0.5μm以内
真直度3μm以内
平行度30μm以内
運動の平行度10μm以内
一軸での仕様となります。
*2 一つのパルス信号に対するステージの移動量を指します。
*3 ( )内はモータオプションG(高分解能)選択時の数値です。
*4 耐荷重はXY軸(2軸仕様)の値となります。
■コネクタピン配列
【自動】XY軸クロスローラ式:関連画像
■結線図
【自動】XY軸クロスローラ式:関連画像
■電気仕様
型式CG
標準高分解能
モータタイプ5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター)
型式C005C-90215P-1(□28mm)PK544PMB-C18(□42mm)
ステップ角0.72°0.36°
ドライバ型式
コネクタ型式HR10A-10R-12P(73)(ヒロセ電機(株))
受信側適用コネクタHR10A-10P-12S(73)(ヒロセ電機(株))
コンタクト型式
受信側適用コンタクト型式
センサリミットセンサ
スリット原点センサ
原点センサ
型式フォトマイクロセンサ:PM-L25パナソニックデバイスSUNX㈱
電源電圧DC5~24V以下 ±10%
消費電流45mA以下(1センサ当たり 15mA以下)
制御出力NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下
残留電圧2V以下(負荷電流50mA時)
残留電圧1V以下(負荷電流16mA時)
出力ロジック検出(遮光)時:出力トランジスタOFF(非導通)
■タイミングチャート
【自動】XY軸クロスローラ式:関連画像

(単位: mm)

CW方向【自動】XY軸クロスローラ式:関連画像CCW方向

 座標基準メカリミットCWリミット反端面ストローク中心原点端面CCWリミットメカリミット
XYMPG730原点復帰
ストローク中心
18.5
16.5
17.5
15.5
42
0
0
2
13.5
15.5
14.5
16.5
2
[ ! ]原点復帰はDS102/DS112シリーズコントローラを用いて原点復帰タイプ3を行った場合。
[ ! ]座標は設計上の値です。実際には±0.5mm程度の寸法誤差が生じることがあります。
[ ! ]原点復帰の詳細は(こちら)をご参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク30-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【自動】XY軸クロスローラ式 -ストローク30-
X・Yステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
リニアボールガイドステージ CAVE-X POSITIONER(KYL)
スライドガイドステージ(KYS)
クロスローラガイドステージ(KS201)
【自動】XY軸クロスローラ式
メーカーミスミ中央精機駿河精機駿河精機駿河精機ミスミ
通常価格318,900268,250 -200,200 -409,360 -318,860 -230,000 -
通常出荷日8日目3日目31日目56日目56日目8日目
種類自動XY軸ステージXYステージXY軸ステージXY軸ステージXY軸ステージ自動XY軸ステージ
材質アルミステンレスステンレスアルミニウムアルミニウムアルミ
ガイドクロスローラボールウェイリニアボールガイドスライドガイドクロスローラガイドクロスローラ
テーブル送り方式ボールねじ送りねじボールねじボールねじボールねじボールねじ
テーブル長さ(mm)70306018070-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング