17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30~100-

通常単価(税別)
205,000346,000
税込単価
225,500380,600
通常出荷日:8日目

【特長】軽量・コンパクト・高精度な自動X軸ステージです。ストロークは30、70、100mmからお選びい...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

XMPG830-L-G-N XMPG830-L-QA-N XMPG870-L-G-N XMPG870-L-QA-N XMPG8100-L-G-N XMPG8100-L-QA-N 【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30~100-:関連画像
[ ! ]詳細寸法はCADデータでご確認ください。 [ ! ]写真のセンサカバー位置はL(正勝手)です。
材  質 アルミ合金
表面処理 黒アルマイト
付属品 SCB4-20 4本

規格表

型式センサモータケーブル
XMPG830
XMPG8100

L
R

G
QA

N
N
型式センサモータケーブル機械規格精度規格*1  
TypeNo.カバー位置ステージ面
(mm)
移動量
(mm)
自重
(kg)
一方向位置決め
精度(単軸時)
モーメント剛性[''/N・cm]ピッチングヨーイング
ピッチングヨーイングローリング
XMPG830L
(正勝手)
R
(勝手違い)
G
(高分解能)
QA
(αステップ)
N
(ケーブルなし,別売)
2A
(2m、αステップ)
5A
(5m、αステップ)
2R
(ロボットケーブル2m、αステップ)
5R
(ロボットケーブル5m、αステップ)
80X80301.45μm以内0.070.060.0225''以内15''以内
87080X130701.80.010.0140.0125''以内20''以内
810080X1601002.110μm以内0.0050.0110.008
*1:一方向位置決め精度、モーメント剛性は一軸での精度規格となります。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

モータ・モータ特性

テーブル長さ

(mm)

ストローク(X距離)

(mm)

位置決め精度

(μm)

モーメント剛性(ピッチング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ヨーイング)

("/N・cm)

モーメント剛性(ローリング)

("/N・cm)

センサ選択

ケーブル

RoHS?最小発注数量
5相ステッピングモータ高分解能
160
100
10
0.005
0.011
0.008
L
N(ケーブルなし、別売)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
160
100
10
0.005
0.011
0.008
L
2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
160
100
10
0.005
0.011
0.008
L
ロボットケーブル2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
160
100
10
0.005
0.011
0.008
L
5m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
160
100
10
0.005
0.011
0.008
L
ロボットケーブル5m、αステップ
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
160
100
10
0.005
0.011
0.008
R
N(ケーブルなし、別売)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
160
100
10
0.005
0.011
0.008
R
2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
160
100
10
0.005
0.011
0.008
R
ロボットケーブル2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
160
100
10
0.005
0.011
0.008
R
5m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
160
100
10
0.005
0.011
0.008
R
ロボットケーブル5m、αステップ
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
80
30
5
0.07
0.06
0.02
L
N(ケーブルなし、別売)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
80
30
5
0.07
0.06
0.02
L
2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
80
30
5
0.07
0.06
0.02
L
ロボットケーブル2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
80
30
5
0.07
0.06
0.02
L
5m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
80
30
5
0.07
0.06
0.02
L
ロボットケーブル5m、αステップ
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
80
30
5
0.07
0.06
0.02
R
N(ケーブルなし、別売)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
80
30
5
0.07
0.06
0.02
R
2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
80
30
5
0.07
0.06
0.02
R
ロボットケーブル2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
80
30
5
0.07
0.06
0.02
R
5m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
80
30
5
0.07
0.06
0.02
R
ロボットケーブル5m、αステップ
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
130
70
5
0.01
0.014
0.01
L
N(ケーブルなし、別売)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
130
70
5
0.01
0.014
0.01
L
2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
130
70
5
0.01
0.014
0.01
L
ロボットケーブル2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
130
70
5
0.01
0.014
0.01
L
5m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
130
70
5
0.01
0.014
0.01
L
ロボットケーブル5m、αステップ
10
1個
5相ステッピングモータ高分解能
130
70
5
0.01
0.014
0.01
R
N(ケーブルなし、別売)
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
130
70
5
0.01
0.014
0.01
R
2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
130
70
5
0.01
0.014
0.01
R
ロボットケーブル2m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
130
70
5
0.01
0.014
0.01
R
5m、αステップ
10
1個
[αステップモータ] αステップモータ
130
70
5
0.01
0.014
0.01
R
ロボットケーブル5m、αステップ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,000
( 247,500 )
8日目
331,500
( 364,650 )
8日目
339,000
( 372,900 )
8日目
335,100
( 368,610 )
8日目
346,000
( 380,600 )
8日目
225,000
( 247,500 )
8日目
331,500
( 364,650 )
8日目
339,000
( 372,900 )
8日目
335,100
( 368,610 )
8日目
346,000
( 380,600 )
8日目
235,000
( 258,500 )
8日目
301,500
( 331,650 )
8日目
309,000
( 339,900 )
8日目
305,100
( 335,610 )
8日目
316,000
( 347,600 )
8日目
235,000
( 258,500 )
8日目
301,500
( 331,650 )
8日目
309,000
( 339,900 )
8日目
305,100
( 335,610 )
8日目
316,000
( 347,600 )
8日目
205,000
( 225,500 )
8日目
321,500
( 353,650 )
8日目
329,000
( 361,900 )
8日目
325,100
( 357,610 )
8日目
336,000
( 369,600 )
8日目
205,000
( 225,500 )
8日目
321,500
( 353,650 )
8日目
329,000
( 361,900 )
8日目
325,100
( 357,610 )
8日目
336,000
( 369,600 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】軽量・コンパクト・高精度な自動X軸ステージです。ストロークは30、70、100mmからお選びいただけます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeNo.モータ
GQA
XMPG830205,000293,800
870225,000313,800
8100235,000323,800

■ケーブル価格表(αステップモータ用)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ケーブル仕様¥基準単価
2A2m7,700
5A2m11,300
2Rロボットケーブル2m15,200
5Rロボットケーブル5m22,200

納期

【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30~100-:関連画像


出荷日については、コチラをご覧ください。

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45
出荷日通常お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

概要・仕様

仕様・概要

■モータ・ケーブル対応表

モータケーブル
GN
QA2A,5A,2R,5R
C用のケーブルはこちらのSRCB□参照。

■共通仕様
No.8308708100
送りねじボールネジφ8,リード1
ガイドクロスローラガイド
分解能Full1μm
Half0.5μm
最高速度10mm/sec
繰り返し位置決め精度±0.2μm以内
耐荷重196N
ロストモーション1μm以内
バックラッシ0.5μm以内
平行度30μm以内
運動の平行度10μm以内15μm以内

G:高分解能

■コネクタピン配列
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30~100-:関連画像
■結線図
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30~100-:関連画像
*電磁ブレーキなしの場合、12、13番はオープンです。

QA:aステップ 

■コネクタピン配列 コネクタ形式172211-6
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30~100-:関連画像
■結線図
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30~100-:関連画像
■電気仕様
型式XMPG830XMPG870XMPG8100XMPG830-L-QAXMPG870-L-QAXMPG8100-L-QA
モータタイプ5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター㈱)αステップモータ(オリエンタルモーター㈱)
型式PK544PMB-C18(□42mm)ARM46AC(□42mm)
ステップ角0.36°0.36°(1000P/R設定時)
ドライバ型式ARD-A<
コネクタ型式SRCN2A21-16P(日本航空電子工業㈱)172211-6(タイコエレクトロニクスジャパン㈱)
受信側適用コネクタSRCN6A21-16S(日本航空電子工業㈱)171822-6(タイコエレクトロニクスジャパン㈱)
コンタクト型式170430-1(タイコエレクトロニクスジャパン㈱)
受信側適用コンタクト型式170205-1(タイコエレクトロニクスジャパン㈱)
センサリミットセンサ
スリット原点センサ(ORG2)
原点センサ(ORG1)
型式フォトマイクロセンサEE-SX673(オムロン㈱)
電源電圧DC5~24V ±10%
消費電流140mA以下 (1センサあたり35mA以下)
制御出力NPNオープンコレクタ出力 DC5~24V 100mA以下
残留電圧0.8V以下(負荷電流100mAの場合)
残留電圧0.4V以下(負荷電流40mAの場合)
出力ロジック検出(遮光)時:出力 トランジスタOFF(導通なし)(原点センサのみ検出(入光)時OFF(非導通)
■タイミングチャート
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30~100-:関連画像

(単位: mm)

CW方向【自動】X軸 リニアボール:関連画像CCW方向

 座標基準メカリミットCWリミットストローク中心近接原点端面近接原点反端面CCWリミットメカリミット
XMPG830原点復帰
ストローク中心

23
16
7
0
0
7
6
13
9
16

XMPG870原点復帰
ストローク中心

63
36
27
0
0
27
6
33
9
36

XMPG8100原点復帰
ストローク中心

93
51
42
0
0
42
6
48
9
51

・原点復帰はDS102/112シリーズコントローラを使用し原点復帰タイプ1を行った場合。
・原点は、近接端面通過後に原点側の遮光ディスクのスリットを、原点センサが検出するまでの任意の位置になります。
・座標は設計上の値です。実際には±0.5mm程度の寸法誤差が生じることがあります。
・原点復帰の詳細は(こちら)をご参照ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30~100-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30~100-
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク25~50-
【エコノミーシリーズ】 自動ステージX軸 リニアボール
Xステージ ボールねじ仕様(自動ステージ)
Xステージ 転造ボールねじ仕様
【自動】X軸クロスローラ式 -ストローク30-
メーカーミスミミスミミスミ中央精機中央精機ミスミ
通常価格205,000-149,000 -48,270 -135,08573,919 -159,400 -
通常出荷日8日目8日目19日目〜3日目30日目8日目
種類自動X軸ステージ自動X軸ステージ自動X軸ステージXステージXステージ自動X軸ステージ
分解能(μm)1μm1μm522-
材質アルミアルミSUS440C相当ステンレスアルミ合金アルミ
ガイドクロスローラクロスローラリニアボールガイドボールウェイHG-VCR(V溝とクロスローラ)クロスローラ
テーブル送り方式ボールねじボールねじボールねじ送りねじボールねじボールねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動X軸カテゴリの売れ筋ランキング