メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・コンベヤ用のシャフトです。【材質】・S45Cです。
SHCNV12-RE-CVGA-J
SHCNV12-RE-CVGN-J
SHCNV15-RE-CVGC-J
SHCNV15-RE-CVGR-J
B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV12-RE-CVGA-J | − | 200 |
| 型式 | B 指定1mm単位 | P | F | d | M | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||||||
| SHCNV | 12 | RE | CVGA | J 従動軸 | 30~300 | 8 | 13 | 11.5 | M4 | CVGA/CVGB/CVMA-BM/CVMA-TM/CVMB-BM/CVMA-TM/CVMA-SM/CVMB-SM |
| CVGN | 15 | CVGN/CVGP | ||||||||
| 15 | CVGC | 40~300 | 11.8 | 13 | 14.3 | M5 | CVGC/CVGD/CVSSA | |||
| CVGR | 12 | 15 | CVGR/CVGW | |||||||
SHCNV12-RE-CVGN-K
SHCNV15-RE-CVGR-K
B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
SHCNV12-RE-CVGN-K | − | 200 |
| 型式 | B 指定1mm単位 | P | F | W | ℓ2 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||||||
| SHCNV | 12 | RE | CVGN | K 駆動軸 | 30~300 | 10 | 6 | 11.5 | 13 | CVGN/CVGP/CVSJA |
| 15 | CVGR | 40~300 | 12 | 8 | 14 | 15 | CVGR/CVGW | |||
SHCNV12-RE-CVMASM-K
SHCNV12-RE-CVMABM-K
B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV12-RE-CVMASM-K | − | 200 |
| 型式 | B 指定1mm単位 | F | Z | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||||
| SHCNV | 12 | RE | CVMASM | K 駆動軸 | 50~300 | 43 | 26 | CVMA-SM/CVMB-SM |
| CVMABM | 55 | 30 | CVMA-BM/CVMA-TM/CVMB-BM/CVMA-TM | |||||
SHCNV12-RE-CVGTA-K
SHCNV15-RE-CVGTB-K
B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV12-RE-CVGTA-K | − | 200 |
| 型式 | B 指定1mm単位 | V | Z | KZ | b | t | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | |||||||
| SHCNV | 12 | RE | CVGTA | K 駆動軸 | 80~300 | 19.5 | 12 | 8 | 4 | 2.5 | CVGTA |
| 15 | CVGTB | 21.5 | 22 | 12 | 5 | 3 | CVGTB | ||||
B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV12-RE-CVGA-K | − | 200 |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 12 | RE | CVGA | K 駆動軸 | 30~300 (1mm指定) | CVGA/CVGB |

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 |
| SHCNV12-RE-CVGTA-KK |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 12 | RE | CVGTA | KK 駆動軸固定寸 | ー | CVGTA |
B:ベルト幅

B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV12-RE-CVSE-J | − | 200 |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 12 | RE | CVSE | J 従動軸 | 100~500 (100mm指定) | CVSE/CVSF |
| R ローラ軸 | ||||||
B:ベルト幅

B:ベルト幅
SHCNV12-RE-CVSFA-K
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV12-RE-CVSFA-J | − | 200 |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 12 | RE | CVSFA | J 従動軸 | 60~300 (10mm指定) | CVSFA/CVSFC |
| K 駆動軸 | ||||||
B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV12-RE-CVSTA-K | − | 200 |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 12 | RE | CVSTA | K 駆動軸 | 80~300 (10mm指定) | CVSTA |
B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV (コンベヤ種類CVSXのみ) | S45C | 四三酸化鉄被膜 |
| 型式 | − | B |
| SHCNV12-RE-CVSX-J | − | 200 |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 12 | RE | CVSX | J 従動軸 | 100~500 (100mm指定) | CVSX/CVSY |
B:ベルト幅

B:ベルト幅

B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV12-RE-SVKA-J | − | 200 |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 12 | RE | SVKA | J 従動軸 | 50~300 (50mm指定) 400 | SVKA/SVKB |
| K1 駆動軸1 | 50~250 (50mm指定) | |||||
| K2 駆動軸2 | 300 400 | |||||
B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV15-RE-CVGC-K | − | 200 |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 15 | RE | CVGC | K 駆動軸 | 40~300 (1mm指定) | CVGC/CVGD/CVSSA |

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 |
| SHCNV15-RE-CVGTB-KK |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 15 | RE | CVGTB | KK 駆動軸固定寸 | ー | CVGTB |
B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV15-RE-CVSFB-K | − | 200 |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 15 | RE | CVSFB | K 駆動軸 | 60~300 (10mm指定) | CVSFB/CVSFD |
B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV15-RE-CVSTB-K | − | 200 |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 15 | RE | CVSTB | K 駆動軸 | 80~300 (10mm指定) | CVSTB |
B:ベルト幅

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ |
| 型式 | − | B |
| SHCNV25-RE-CVSE-K | − | 200 |
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SHCNV | 25 | RE | CVSE | K 駆動軸 | 100~500 (100mm指定) | CVSE/CVSF |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
5,760円 ( 6,336円 ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
6,270円 ( 6,897円 ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
【特長】・コンベヤ用のシャフトです。【材質】・S45Cです。
| 型式 | B 指定1mm単位 | ¥基準単価 | |||||||||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | 最短B ~50 | B51 ~100 | B101 ~150 | B151 ~200 | B201 ~250 | B251 ~300 | B301 ~400 | B401 ~500 | |
| SHCNV | 12 | RE | CVGA | J 従動軸 | 30~300 | 2,850 | 3,190 | 3,530 | 3,860 | 4,280 | 4,660 | - | - |
| CVGN | 2,840 | 3,170 | 3,530 | 3,860 | 4,280 | 4,660 | - | - | |||||
| 15 | CVGC | 40~300 | 3,290 | 3,480 | 3,950 | 4,430 | 5,040 | 5,590 | - | - | |||
| CVGR | 3,010 | 3,430 | 3,950 | 4,430 | 5,040 | 5,590 | - | - | |||||
| 12 | RE | CVGN | K 駆動軸 | 30~300 | 2,760 | 3,110 | 3,440 | 3,780 | 4,110 | 4,500 | - | - | |
| 15 | CVGR | 40~300 | 3,270 | 3,580 | 4,050 | 4,360 | 4,950 | 5,280 | - | - | |||
| 12 | RE | CVMASM | K 駆動軸 | 50~300 | 6,230 | 6,230 | 6,960 | 7,510 | 8,250 | 8,790 | - | - | |
| CVMABM | 5,650 | 5,650 | 6,180 | 6,800 | 7,320 | 7,850 | - | - | |||||
| 12 | RE | CVGTA | K 駆動軸 | 80~300 | - | 3,230 | 3,550 | 3,640 | 4,000 | 4,130 | - | - | |
| 15 | CVGTB | - | 3,620 | 3,620 | 3,780 | 4,160 | 4,270 | - | - | ||||
| 12 | RE | CVGA | K 駆動軸 | 30~300 | 4,470 | 5,000 | 5,570 | 6,070 | 6,590 | 7,160 | - | - | |
| CVGTA | KK 駆動軸固定寸 | - | 5,760 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CVSE | J 従動軸 | 100~500 (100mm指定) | - | 3,320 | - | 3,930 | - | 4,490 | 5,040 | 5,660 | |||
| R ローラ軸 | - | 3,490 | - | 4,100 | - | 4,650 | 5,210 | 5,830 | |||||
| CVSFA | J 従動軸 | 60~300 (10mm指定) | - | 2,860 | 3,230 | 3,570 | 3,950 | 4,280 | - | - | |||
| K 駆動軸 | - | 4,790 | 5,330 | 5,870 | 6,480 | 7,050 | - | - | |||||
| CVSTA | 80~300 (10mm指定) | - | 7,130 | 8,030 | 10,650 | 12,380 | 13,830 | - | - | ||||
| CVSX | J 従動軸 | 100~500 (100mm指定) | - | 3,190 | - | 3,700 | - | 4,170 | 4,620 | 5,150 | |||
| SVKA | J 従動軸 | 50~300 (50mm指定) 400 | 2,670 | 3,010 | 3,340 | 3,720 | 4,020 | 4,890 | 5,840 | - | |||
| K1 駆動軸1 | 50~250 (50mm指定) | 3,520 | 3,660 | 4,020 | 4,140 | 4,330 | - | - | - | ||||
| K2 駆動軸2 | 300 400 | - | - | - | - | - | 4,560 | 4,890 | - | ||||
| 15 | CVGC | K 駆動軸 | 40~300 | 5,460 | 5,990 | 6,990 | 7,460 | 8,390 | 8,980 | - | - | ||
| CVGTB | KK 駆動軸固定寸 | - | 6,270 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CVSFB | K 駆動軸 | 60~300 (10mm指定) | - | 5,180 | 5,780 | 6,380 | 7,120 | 7,790 | - | - | |||
| CVSTB | 80~300 (10mm指定) | - | 7,300 | 8,220 | 10,870 | 12,650 | 14,200 | - | - | ||||
| 25 | CVSE | 100~500 (100mm指定) | - | 6,450 | - | 8,700 | - | 10,630 | 12,710 | 15,310 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベヤ用シャフト
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
エンプラブロックチェーン
0通常価格(税別):340円~

ミスミ
GVコンベヤ用駆動軸
0通常価格(税別):5,650円~

ミスミ
GVコンベヤ用従動軸
0通常価格(税別):5,090円~

ミスミ
GVコンベヤ用平ベルトアイドラー
0通常価格(税別):4,190円~

ミスミ
コンベヤ用アルミフレーム
4.3
ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(ベアリングタイプ)
3通常価格(税別):980円~

ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(テンションタイプ)
5通常価格(税別):1,220円~

イマオコーポレーション
トップチェーンレール (TCR)
4通常価格(税別):972円~