17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ローラ 種類

    • 球面外輪
  • 外径 D(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

簡易取付け形カムフォロア

簡易取付け形カムフォロア
通常単価(税別)
1,0704,450
税込単価
1,1774,895
通常出荷日:3日目

スタッド部に段加工を施し、ねじにて固定可能なタイプです。組付工数を大幅に削減でき、スタッド締結スペース...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■CFFU ■CFFUR ■取付図 簡易取付け形カムフォロア:関連画像
D公差
16 0
− 0.008
19~30 0
− 0.009
32~50 0
− 0.011
52 0
− 0.013
[ ! ]フラットタイプのDにのみ適用します。

[ ! ]止め栓を取り付けた状態で納入します。
[ ! ]使用雰囲気温度 80℃以下

用途Type形状シール[ M ]材質[ A ]付属品
簡易取付CFFUフラットありSUJ2d10以下 止め栓1コ(ポリエチレン)
d12以上 止め栓1コ(ポリエチレン)・埋め栓1コ(SPCC)
CFFURクラウン

規格表

型式D
CFFU1230

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D
選択
BB1Lℓ1ℓ2d1er推奨取付け寸法質量(g)
(参考)
¥基準単価
Typedh7許容差H
公差H7

(最小)
f
(最小)
h
(参考)
CFFUCFFUR
CFFU
CFFUR
6− 0.0121611123251040.30.36201110191,0401,300
8 0
−0.015
190.5813291,0701,410
10221213331015431,4201,680
26591,6001,740
12 0
−0.018
30141535610.61220931,5101,870
321031,6002,520
16351819.544.510162524151641,7002,710
18402021.546.5118262352,0902,350
20 0
−0.021
472425.550.5820363613,5104,320
524362,8404,320
[ ! ]カムフォロアの性能は>>こちらの表1をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

ローラ 種類

外径 D

(mm)

幅 B

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(kN)

基本定格荷重 Cor(静)

(kN)

許容回転数

(rpm)

RoHS?最小発注数量
フラットタイプ
16
11
3.59
3.58
17500
10
1個
フラットタイプ
19
11
4.17
4.65
14000
10
1個
フラットタイプ
22
12
5.33
6.78
11900
10
1個
フラットタイプ
26
12
5.33
6.78
11900
10
1個
フラットタイプ
30
14
7.87
9.79
9800
10
1個
フラットタイプ
32
14
7.87
9.79
9800
10
1個
フラットタイプ
35
18
12
18.3
7000
10
1個
フラットタイプ
40
20
14.7
25.2
5950
10
1個
フラットタイプ
47
24
20.7
34.8
4900
10
1個
フラットタイプ
52
24
20.7
34.8
4900
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
16
11
3.59
3.58
17500
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
19
11
4.17
4.65
14000
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
22
12
5.33
6.78
11900
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
26
12
5.33
6.78
11900
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
30
14
7.87
9.79
9800
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
32
14
7.87
9.79
9800
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
35
18
12
18.3
7000
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
40
20
14.7
25.2
5950
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
47
24
20.7
34.8
4900
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
52
24
20.7
34.8
4900
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
3日目
1,100
( 1,210 )
3日目
1,460
( 1,606 )
3日目
1,650
( 1,815 )
3日目
1,560
( 1,716 )
3日目
1,650
( 1,815 )
3日目
1,750
( 1,925 )
3日目
2,150
( 2,365 )
3日目
3,620
( 3,982 )
3日目
2,930
( 3,223 )
3日目
1,340
( 1,474 )
3日目
1,450
( 1,595 )
3日目
1,730
( 1,903 )
3日目
1,790
( 1,969 )
3日目
1,930
( 2,123 )
3日目
2,600
( 2,860 )
3日目
2,790
( 3,069 )
3日目
2,420
( 2,662 )
3日目
4,450
( 4,895 )
3日目
4,450
( 4,895 )
3日目

詳細情報

基本情報

スタッド部に段加工を施し、ねじにて固定可能なタイプです。組付工数を大幅に削減でき、スタッド締結スペースのない装置に最適です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜5051~
値引率基準単価5%10%20%
出荷日通常お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易取付け形カムフォロアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易取付け形カムフォロア
簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形
スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形
カムフォロアG
偏心カラー付きカムフォロア
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ
メーカーミスミTHKTHK日本トムソン日本トムソンミスミ
通常価格1,070-1,257 -3,194 -1,030 -3,253 -690 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
特性・用途該当なし----該当なし
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
本体 材質SUJ2スチールスチールスチールスチールSUJ2
本体詳細材質SUJ2----SUJ2

この商品に関連するミスミ ユニット事例その他の事例を探す

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング