メカニカル部品技術窓口
カムフォロアの内部にスラスト負荷ボールが組み込まれているカムフォロアです。スラスト荷重がかかった際にす...
詳細を確認
| D | 公差 |
| 13~16 | 0 − 0.008 |
| 19~30 | 0 − 0.009 |
[ ! ]d10以下はグリース補給穴はありません。
[ ! ]止め栓を取り付けた状態で納入します。
[ ! ]使用雰囲気温度 80℃以下
| 用途 | Type | 形状 | シール | [ M ]材質 | [ A ]付属品 |
| スラスト 荷重 | CFNR | クラウン | なし | SUJ2 | 六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜) d12以上 止め栓1コ(ポリエチレン)・埋め栓1コ(SPCC) |
| 型式 | − | D |
| CFNR6 | − | 16 |
| 型式 | D 選択 | M×Pitch | B | B1 | L | d1 | d2 | ℓ | r | f (最小) | H | スラスト 許容荷重(N) | 質量(g) (参考) | ¥基準単価 | ||
| Type | dh7許容差 | |||||||||||||||
| CFNR | 5 | 0 −0.012 | 13 | 5×0.8 | 9 | 10 | 23 | ― | ― | 7.5 | 0.3 | 10 | 3 | 160 | 11 | 3,280 |
| 6 | 16 | 6×1.0 | 11 | 12 | 28 | 8 | 12 | 250 | 19 | 2,860 | ||||||
| 8 | 0 −0.015 | 19 | 8×1.25 | 32 | 10 | 14 | 4 | 290 | 29 | 3,070 | ||||||
| 10 | 22 | 10×1.25 | 12 | 13 | 36 | 12 | 16.5 | 5 | 400 | 45 | 3,170 | |||||
| 12 | 0 −0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 6 | 13 | 0.6 | 21.5 | 6 | 680 | 105 | 3,990 | |
カムフォロアの内部にスラスト負荷ボールが組み込まれているカムフォロアです。スラスト荷重がかかった際にすべり面の磨耗と摩擦を防ぐ効果があります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
4.1通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ
4.6通常価格(税別):1,390円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
4.3通常価格(税別):650円~

ミスミ
ローラフォロアピン おねじタイプ
4.5通常価格(税別):160円~

ミスミ
ミニチュアカムフォロア
4.5通常価格(税別):2,800円~

ミスミ
ローラフォロア 非分離タイプ
3.5通常価格(税別):1,330円~

ミスミ
カムフォロア 頭部ねじ部六角穴付 フラットタイプ
4.8通常価格(税別):1,620円~

ミスミ
ローラフォロア 分離フラットタイプ
4.2通常価格(税別):1,060円~

ミスミ
ローラフォロアピン 止め輪タイプ
5