17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D1(パイプ径2)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

パイプ用支柱クランプ -溶接直交セパレートタイプ-

通常単価(税別)
5,9105,960
税込単価
6,5016,556
通常出荷日:20日目

2軸のパイプ用直交支柱クランプ です。異径の支柱を取付けできます。片方のクランプはセパレートできます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

パパイプ用支柱クランプ -溶接直交セパレートタイプ- 外形図
YPSEP
[ ! ]D・D1公差は、スリット加工前の公差です。
[ ! ]締結にあたっては、ロングレンチのご使用をお奨めします。
[ M ]材 質SS400
[ A ]付属品六角穴付ボルト(四三酸化鉄皮膜)

 

規格表

型式D1
YPSEP31.825.4

 

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式D1ABTJMd1d2¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜10コ11〜2021〜50
YPSEP31.819.141301915M1011115,9105,1904,280
2547341918M1011115,9605,2404,330
25.447341918M1011115,9605,2404,330

■付属ボルト

DD1付属ボルト本数
31.819.1M10-30・M10-401本・2本
25M10-35・M10-401本・2本
25.4M10-35・M10-401本・2本

追加工

型式D₁ (C5)
YPSEP31.825.4C5

AlterationCodeSpec.¥/1Code
パイプ用支柱クランプ -溶接直交セパレートタイプ- 使用例1C5C5の面取りを行います。
(左図斜線部参考)

指定方法 C5
300

型番リスト

表示件数

D1(パイプ径2)

RoHS?最小発注数量
19.1
10
1個
25
10
1個
25.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,910
( 6,501 )
20日目
5,960
( 6,556 )
20日目
5,960
( 6,556 )
20日目

詳細情報

基本情報

2軸のパイプ用直交支柱クランプ です。異径の支柱を取付けできます。片方のクランプはセパレートできます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 8 日目出荷

数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜1011~2021~5051〜
出荷日通常+2日+7日お見積り

[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ用支柱クランプ -溶接直交セパレートタイプ-のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
支柱取り付け
3
満足度:3.0
異径の支柱取り付けに使用しました。 簡単に取り付け出来て使いやすかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ用支柱クランプ -溶接直交セパレートタイプ-
コネクティングクランプ用T型クランプ(CC60TC)
マルパイジョン 同径穴タイプ二ツ割りT字形
マルパイジョン 異径穴タイプ平行2軸穴 丸型
マルパイジョン 同径穴タイプ円板T字形
マルパイジョン 同径穴タイプクロス90°穴(天地2ヶ所締め)
メーカーミスミイマオコーポレーション三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)三好キカイ(旧三好パイジョン)
通常価格5,910-6111,926 -4,9901,9422,127
通常出荷日20日目3日目4日目〜5日目5日目5日目
特性・用途該当なし-----
種類直交直交T字平行T字直交
適用支柱形状丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用丸-丸支柱用
組合せ支柱径異径同径同径異径同径同径
適応支柱径(φ),(□)31.8131319.11313

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

複数穴支柱クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト