メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】受け面形状:2勾配、取り付け穴:1穴タイプの受駒です。

| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | |
| 単品 | R/Lセット | ||
| UKSB | UKS2B | SS400 | - |
| UKCB | UKC2B | S50C | 先端のみ部分焼入 55HRC~ |
| UKUB | UKU2B | SUS304 | - |
| 型式 | − | L | − | H | − | W | − | A | − | B | − | D | − | N | − | P |
| UKC2B12 | − | L40 | − | H15 | − | W20 | − | A41 | − | B39.1 | − | D35.6 | − | N7 | − | P9 |
■単品
| 型式 | L指定 1mm単位 | H選択 *1 | W指定 *2 1mm単位 | A指定*3 0.01mm単位 | B指定*3 0.01mm単位 | D指定*3 0.01mm単位 | N選択 (通し穴) | P指定*4 | |
| Type | T選択 | ||||||||
| UKSB UKCB UKUB | 9 12 16 19 20 | 25~70 | 10 12 15 20 | 13~58 | 10~100 | 7 9 | 指定 0.1mm 単位 | ||
*1 H+1≦(A、B、C、Dの最小値)
*2 (A、B、C、Dの最大値)≦60の場合は10≦L-W、(A、B、C、Dの最大値)>60の場合は12≦L-Wとなります。
*3 (A、B、C、Dの最大値)-(A、B、C、Dの最小値)≦21
*4 穴加工周りは最低1mmの肉厚が必要です。
■R/Lセット
| 型式 | L指定 1mm単位 | H選択 *1 | W指定 *2 1mm単位 | A指定*3 0.01mm単位 | B指定*3 0.01mm単位 | D指定*3 0.01mm単位 | N選択 (通し穴) | P指定*4 | |
| Type | T選択 | ||||||||
| UKS2B UKC2B UKU2B | 9 12 16 19 20 | 25~70 | 10 12 15 20 | 13~58 | 10~100 | 7 9 | 指定 0.1mm 単位 | ||
*1 H+1≦(A、B、C、Dの最小値)
*2 (A、B、C、Dの最大値)≦60の場合は10≦L-W、(A、B、C、Dの最大値)>60の場合は12≦L-Wとなります。
*3 (A、B、C、Dの最大値)-(A、B、C、Dの最小値)≦21
*4 穴加工周りは最低1mmの肉厚が必要です。
| 5 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | 単品 \/Code | R/L \/Code | |||||||||||||||
| 穴種変更 | M | タップ穴![]() | 通し穴(N)をタップ穴へ変更。 ・M6/M8 指定方法:N7→M6 | ー | UKC2B12-L40-H15-W20-A41.01-B39.01-D23.01-M6-P9 | 100 | 200 | [!]左記追加工の穴加工周りは最低1mmの肉厚が必要です。 | ||||||||||||
| Z | ザグリ穴![]() | 通し穴(N)をザグリ穴へ変更。 ・Z6/Z8 指定方法:N9→Z8
| [ ! ]T=16・19・20のみ適用 | UKCB16-L40-H15-W20-A41.01-B39.01-D23.01-Z6-P9 | 150 | 300 | ||||||||||||||
| ZG | ザグリ穴(ばね座金用)![]() | 通し穴(N)をザグリ穴(ばね座金用)へ変更。 ・ZG6/ZG8 指定方法:N9→ZG8
| [ ! ]T=16・19・20のみ適用 | UKCB16-L40-H15-W20-A41.01-B39.01-D23.01-ZG6-P9 | 150 | 300 | ||||||||||||||
| 穴種追加 | MB | タップ穴追加![]() | 受面の底面にタップ穴を追加。 ・MB6/MB8 ・J寸=指定0.1mm単位 指定方法:MB6-J33 | [ NG ]W寸の範囲にタップ穴追加はできません。 [ NG ]LPH・Kとの併用不可。 | UKCB12-L40-H15-W20-A41.01-B39.01-D23.01-N7-P9-MB6-J33 | 150 | 300 | |||||||||||||
| K | ノック穴追加![]() | 受部の底面にノック穴を追加。 ・K6/K8 ・E寸=指定0.1mm単位 指定方法:K6-E33 | [ NG ]W寸の範囲にノック穴追加はできません。 [ NG ]LPH・MBとの併用不可。 | UKCB12-L40-H15-W20-A41.01-B39.01-D23.01-N7-P9-K6-E33 | 600 | 1,200 | ||||||||||||||
| CA/ CB/ CC/ CD/ CT | 面取り![]() | 受面もしくは底面を面取り。 ・面取箇所:CA/CB/CC/CD/CTから必要箇所をご選択ください。 ・面取り幅指定:1/3/5/10のいずれかをご指定ください。 指定方法:CA5 | ー | UKC2B12-L40-H15-W20-A41.01-B39.01-D23.01-N7-P9-CA3-CB3 | 100 (1箇所) | 200 (1箇所) | ||||||||||||||
| LPH | 位置決めピン用通し穴加工![]() | ワークの受面含む図の斜線部に位置決めピン用の通し穴を追加。 ・LPH=φ6~φ14 指定0.5mm単位 ・X寸=指定0.1mm単位 指定方法:LPH7-X33 | [ ! ]受面の高さが(φx8)より大きい場合0.2mm以内の芯ずれが発生します。 [ NG ]MB・Kとの併用不可。 | UKCB12-L40-H15-W20-A41.01-B39.01-D23.01-N7-P9-LPH7-X33 | 300 | 6 | ||||||||||||||
| ZKC | 高さ精度![]() | A・B・C・D寸の公差を±0.03へ変更。 指定方法:ZKC | ー | UKCB12-L40-H15-W20-A41.01-B39.01-D23.01-N7-P9-ZKC | 200 | 400 | ||||||||||||||
| MR | 勝手違い![]() | 指定型式の勝手違いが届きます。 指定方法:MR | [ ! ]勝手違いのみが届きます。 [ ! ]面取り箇所も勝手違いとなります。 | UKCB12-L40-H15-W20-A41.01-B39.01-D23.01-N7-P9-MR | 無料 | ー | ||||||||||||||
| VK | ケガキ(V溝)![]() | 受面にケガキ線V溝を追加。 ・V溝は幅0.5mm、深さ0.2mm ・受面の長さ/幅に対して、均等配置です。 指定方法:VK | [ ! ]幅の公差は±0.2、深さの公差は±0.1です。 | UKC2B12-L40-H15-W20-A41.01-B39.01-D23.01-N7-P9-VK | 200 | 400 | ||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】受け面形状:2勾配、取り付け穴:1穴タイプの受駒です。
■単品
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||
| UKSB | UKCB | UKUB | |||||||||||
| L25~L40 | L41~L50 | L51~L60 | L61~L70 | L25~L40 | L41~L50 | L51~L60 | L61~L70 | L25~L40 | L41~L50 | L51~L60 | L61~L70 | ||
| 9・12 | 10 ~ 50 | 3,320 | 3,330 | 3,340 | 3,360 | 3,540 | 3,550 | 3,560 | 3,580 | 4,890 | 4,970 | 5,110 | 5,270 |
| 50.01~100 | 3,370 | 3,380 | 3,390 | 3,420 | 3,610 | 3,620 | 3,630 | 3,660 | 5,360 | 5,610 | 5,870 | 6,180 | |
| 16・19・20 | 10 ~ 50 | 3,490 | 3,500 | 3,510 | 3,550 | 3,730 | 3,740 | 3,750 | 3,790 | 5,290 | 5,470 | 5,670 | 5,930 |
| 50.01~100 | 3,550 | 3,560 | 3,580 | 3,610 | 3,810 | 3,820 | 3,840 | 3,880 | 6,050 | 6,400 | 6,740 | 7,110 | |
■R/Lセット
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。| T | A | ¥基準単価 | |||||||||||
| UKS2B | UKC2B | UKU2B | |||||||||||
| L25~L40 | L41~L50 | L51~L60 | L61~L70 | L25~L40 | L41~L50 | L51~L60 | L61~L70 | L25~L40 | L41~L50 | L51~L60 | L61~L70 | ||
| 9・12 | 10 ~ 50 | 6,640 | 6,660 | 6,680 | 6,720 | 7,080 | 7,100 | 7,120 | 7,160 | 9,780 | 9,940 | 10,220 | 10,540 |
| 50.01~100 | 6,740 | 6,760 | 6,780 | 6,840 | 7,220 | 7,240 | 7,260 | 7,320 | 10,720 | 11,220 | 11,740 | 12,360 | |
| 16・19・20 | 10 ~ 50 | 6,980 | 7,000 | 7,020 | 7,100 | 7,460 | 7,480 | 7,500 | 7,580 | 10,580 | 10,940 | 11,340 | 11,860 |
| 50.01~100 | 7,100 | 7,120 | 7,160 | 7,220 | 7,620 | 7,640 | 7,680 | 7,760 | 12,100 | 12,800 | 13,480 | 14,220 | |
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~4 | 5~10 | 11~20 | 21~50 | 51~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +3日 | +8日 | |||
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます