メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターボエアーダスター

ターボエアーダスター LAGN-KSDST
通常単価(税別)
1,860
税込単価
2,046
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・標準タイプのターボエアーダスターです。【材質】・アルミです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

LAGN-KSDST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LAGN-KSDSTの仕様・寸法情報

種類
エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状
標準
特長
標準
エア供給口の接続種類
ワンタッチ接続
ノズルの接続口種類
おねじ
本体材質
アルミ
ノズル材質
ナイロン6
ノズル内径(φ)
4
吐出量(l/min)
360
常用圧力(kgf/cm2)
12
使用温度(℃)
0~70
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図

■ターボエアーダスター

*取手は付属品として梱包されています。本体に取付けてご使用ください。
[ M ]材質 エアーガン本体:アルミ合金

規格表

型式
LAGN-KSDST
型式ノズル径取付ねじサイズ常用圧力使用温度吐出量
外径内径ノズル継手
LAGN-KSDSTφ9.7φ4M11×P1.25Rc(PT)1/4×1912kgf/cm20~70℃360ℓ/min
[ ! ]排出量はホース内径5mm、圧縮空気圧力5kgf/cm2時の測定値です。

型番リスト

表示件数
型番
LAGN-KSDST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・標準タイプのターボエアーダスターです。【材質】・アルミです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターボエアーダスターの型番LAGN-KSDSTのページです。 型番LAGN-KSDSTに関する仕様情報を記載しております。
ターボエアーダスターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
掃除
5
満足度:5.0
コスパ&性能最強 強力とうたっている高い他のやつと比較しても差がない。 これはお気に入り!!
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターボエアーダスター
軽量ダスター
エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP500
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
エアツールシリーズ エンジンクリーナー EC100S・L
エアーダスターガン-コンパクトタイプ-
メーカーミスミWTBワタベコーポレーション栗田製作所ジョプラックス栗田製作所ミスミ
通常価格1,8604,50713,7402,100 -7,504 -998
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付-エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状標準標準標準-標準標準
特長標準流量調整標準-標準 / 流量調整標準
エア供給口の接続種類ワンタッチ接続おねじめねじ-めねじワンタッチ接続
ノズルの接続口種類おねじめねじおねじオネジおねじおねじ

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト