17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ホース外径締付範囲(Min)(mm)

    ~mm
  • ホース外径締付範囲(Max)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホースクランプ セミステンレス

ホースクランプ セミステンレス
通常単価(税別)
120300
税込単価
132330
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ミスミ製のホースクランプです。・ホース外径は10~150㎜までの10タイプの範囲でご用意して...

詳細を確認
  • 【材質について】
    SUS430はねじ部以外の材質となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

HSCP
Type
[ M ]材質
[ M ]材質
[ S ]表面処理
バンド
ハウジング
ボルト
HSCP
SUS430
SUS430
S42C
三価クロムメッキ

規格表

型式
HSCP10
型式ホース外径
締付範囲(mm)
ET締付トルク
(N・m)
TypeNo,
HSCP1010~1690.62.5~3.5
1212~20
2020~32
3232~50
4040~60
6060~80120.73.5~4.5
8080~100
100100~120
110110~130
130130~150

型番リスト

表示件数

ホース外径締付範囲(Min)

(mm)

ホース外径締付範囲(Max)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
16
10
1個
12
20
10
1個
20
32
10
1個
32
50
10
1個
40
60
10
1個
60
80
10
1個
80
100
10
1個
100
120
10
1個
110
130
10
1個
130
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ミスミ製のホースクランプです。・ホース外径は10~150㎜までの10タイプの範囲でご用意しております。

ご注意

  • 【材質について】
    SUS430はねじ部以外の材質となります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースクランプ セミステンレスのレビュー
4.1平均満足度:4.168件のレビュー
冷却ホース用留め具に使用
3
満足度:3.0
金型の冷却ホース用留め具に使用。 締まりもよく、機能的には満足しています。 ただ一点、何度かビス部分をマイナスドライバ...もっと読む
9人が参考にしています。
ホース締めつけよう
1
満足度:1.0
写真では明らかにオールステンレスに見えるが、ビス部分は材質が違います。大変残念です。
9人が参考にしています。
ホースとニップルの固定
2
満足度:2.0
「本体ステンレス(ネジ部を除く)」という表記を 見逃した私も悪いとは思いますが、 見事にネジ部のみ錆びます。 機能に支...もっと読む
8人が参考にしています。
返品したい。
1
満足度:1.0
精度も悪くネジがグラグラで締め付けではネジが逃げて空回りする。 写真でオールステンレスでしたが、届いたのはバンド部のみS...もっと読む
2人が参考にしています。
エアパーツのチューブ固定に利用
5
満足度:5.0
必要な大きさのパーツを購入できてよかったです。 エア系のチューブ用に買ったのでどこがステンかという所は気になりませんでし...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースクランプ セミステンレス
ステンレス(SUS304) ホースクリップ
ステンレス(SUS304・316)ホースクリップ
8~12mm ホースクランプ(ステンレス)
ABAオリジナル 12mm幅 SUS304
ホースクランプ CLIC-E 662555435J
メーカーミスミJUBILEEJUBILEEエスココクゴCAILLAU
通常価格120-3,164 -3,984 -667677 -16,581
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜2日目15日目1日目
特性・用途該当なし----該当なし
種類バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定バンド長さ固定
材質SUS430(ネジ部除く)ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング