17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ノズル呼び長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エアーダスターガン用ノズル

エアーダスターガン用ノズル
通常単価(税別)
581651
税込単価
639716
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ロングタイプのエアーダスターガン用ノズルです。・ノズル材質は、アルミです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

■エアーダスターガン用ノズル
[ M ]材質 アルミ合金

規格表

型式呼び長さ
ABGN300
型式呼び長さノズル径取付ねじサイズ
外径内径
ABGN100110φ7φ3.2M11×P1.25
300305

型番リスト

表示件数

ノズル呼び長さ

最小発注数量
100
1個
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能
651
( 716 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・ロングタイプのエアーダスターガン用ノズルです。・ノズル材質は、アルミです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーダスターガン用ノズルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
先端部
4
満足度:4.0
先端部分のみ 変更して使ってます マシニング等で エア−吹き付けた際 こちらに飛ばないように ロングでありがたく
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーダスターガン用ノズル
エアーダスターガン-コンパクトタイプ-
エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用
軽量ダスター
エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP500
ジョプラスター プラスチックエアーダスター
メーカーミスミミスミ栗田製作所WTBワタベコーポレーション栗田製作所ジョプラックス
通常価格581-9984,8874,50713,7402,100 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ノズルエアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付-
ノズル形状ロング標準ロング標準標準-
特長標準標準標準流量調整標準-
エア供給口の接続種類おねじワンタッチ接続めねじおねじめねじ-
ノズルの接続口種類おねじおねじおねじめねじおねじオネジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト