メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

装置心臓部への選定は既存部品を、精度要求が低い場合や中・低負荷重荷での用途(搬送部やラフな位置決め)に...
詳細を確認ミスミ製リニアガイドの特長と構造
取付方法 / 使用方法
グリース種類 / メンテナンス方法
| 材質 (硬度) | ブロック種類 | レール長 タイプ 1 | タイプA 2 | 高さ(H) B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ブロック | 2ブロック | ||||
| 炭素鋼 [レール:S55C] [ブロック:SCM420H] (58~62HRC) | 標準ブロック | 標準長さ(定寸) | C-SXR | C-SX2R | 24 28 33 42 |
| 10mm指定(指定寸) | C-SXRL | C-SX2RL | |||
| ワイドブロック タップ穴 | 標準長さ(定寸) | C-SXWT | C-SX2WT | 24 28 33 | |
| 10mm指定(指定寸) | C-SXWTL | C-SX2WTL | |||
1標準長さ(定寸)は こちら をご参考ください。標準長さ(定寸)に希望のレール長さが無い場合は、10mm指定(指定寸)をお選びください。
23~4ブロック品をご希望の方は、1ブロック品の型番を選定いただき、追加工で「B3(3ブロック)」または「B4(4ブロック)」を指定ください。
[ ! ]耐熱温度は−20〜80℃になります。
[ NG ]ブロック及びレールの単品購入はできません。
型式構成
例)[レール長タイプ] 10mm指定、[ブロック数] 1(※追加工B3の場合、3)、[タイプ] 標準ブロック、[高さ] 24
| 商品タイプ(型式) | レール長さ(L) | ||
標準ブロック ワイドブロック| ブロック タイプ | H | L 3 | ブロック寸法 | レール寸法 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | T | Cb | グリースニップル | H1 | W1 | W2 | Ca | ザグリ穴 | F | G 4 | |||||
| 取付穴 | E | T1 | d1×d2×h | ||||||||||||||||||
| 標準 ブロック | 24 | 100~1480 (160) | 34 | 55.9 | 26 | 26 | M4×5 | 39.5 | 20.8 | 6.2 | 0.5 | M4×P0.7 | 7 | 5.5 | 13 | 15 | 9.5 | 0.5 | 4.5×7.5×6 | 60 | 20 |
| 28 | 100~1960 (160) | 42 | 66.7 | 32 | 32 | M5×5 | 46.7 | 23.4 | 7.2 | 0.5 | M6×P1 | 14 | 4.5 | 16.5 | 20 | 11 | 0.5 | 6×9.5×8.5 | 60 | 20 | |
| 33 | 100~1960 (220) | 48 | 80 | 35 | 35 | M6×6 | 59 | 27.2 | 8.15 | 1.0 | M6×P1 | 14 | 4.5 | 20 | 23 | 12.5 | 0.9 | 7×11×9 | 60 | 20 | |
| 42 | 120~1960 (280) | 60 | 95.3 | 40 | 40 | M8×8 | 69.3 | 35 | 8.5 | 1.0 | M6×P1 | 14 | 8 | 23 | 28 | 16 | 1.0 | 9×14×12 | 80 | 20 | |
| ワイド ブロック | 24 | 100~1480 (160) | 52 | 55.9 | 41 | 26 | M5×7 | 39.5 | 20.8 | 7 | - | M4×P0.7 | 7 | 5.5 | 13 | 15 | 18.5 | 0.5 | 4.5×7.5×6 | 60 | 20 |
| 28 | 100~1960 (160) | 59 | 66.7 | 49 | 32 | M6×9 | 46.7 | 23.4 | 9 | - | M6×P1 | 14 | 4.5 | 16.5 | 20 | 19.5 | 0.5 | 6×9.5×8.5 | 60 | 20 | |
| 33 | 100~1960 (220) | 73 | 80 | 60 | 35 | M8×10 | 59 | 27.2 | 10 | - | M6×P1 | 14 | 4.5 | 20 | 23 | 25 | 0.9 | 7×11×9 | 60 | 20 | |
3( )内寸法は2ブロックタイプの最短レール長さです。
4L寸指定タイプはレール両端を均等にカットします。その場合、G寸法は表中と異なります。計算方法、詳細は>>こちら
[ ! ]サイズ24はレールザグリ穴サイズが当社類似品と異なります。ご注意ください。
[ ! ]グリースニップル:H24はストレート、H28以上は横向きタイプになります。
[ ! ]グリースニップルはねじ込み式のため、位置を変更可能です。
[ ! ]レールおよびブロック双方の基準面(直線溝が入っている側)を正しく合わせて固定してください。詳細は>>こちら。
[ NG ]ブロック及びレールの単品購入はできません。
■標準のグリースニップル位置

標準レール長さ (定寸) 一覧
下表が各サイズの標準レール長さ一覧になります。こちらからレール長さをお選びください。
また、下表に無い長さも10mm単位でご指定できます。その場合は下表右端の追加価格が発生します。
| 高さ ( H ) | レール長さ ( L ) | 10mm指定 追加価格 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (100) | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | ¥500 | ||||||||
| 28 | (100) | 160 | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | ¥600 |
| 33 | (100) | (160) | 220 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 1540 | 1600 | 1660 | 1720 | 1780 | 1840 | 1900 | 1960 | ¥800 |
| 42 | (120) | (200) | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 | 1640 | 1720 | 1800 | 1880 | 1960 | ¥800 | ||||||||
5指定したL寸よりも長く、最も近い標準レール長さ(定寸タイプ)の基準単価に表中の金額を加算してください。
例)C-SXRL24-350のとき C-SXR24-400の価格 (5,440) + 500 = 5,940円
[ ! ]( )内寸法は2ブロックタイプでの標準品の取扱いがございません。
kgf=N×0.101972
| H | 基本定格荷重6 | 静的許容モーメント | 質量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C(動) kN | Co(静) kN | ブロック1個 | ブロック2個密着 | ブロック | ガイドレール kg/m | ||||||
| MA N・m | MB N・m | MC N・m | MA N・m | MB N・m | MC N・m | 標準 kg | ワイド kg | ||||
| 24 | 4.9 | 9.7 | 48.4 | 48.4 | 75.7 | 230.7 | 230.7 | 151.4 | 0.13 | 0.17 | 1.32 |
| 28 | 7.7 | 14.1 | 81.9 | 81.9 | 150.4 | 393.1 | 393.1 | 300.8 | 0.18 | 0.24 | 2.28 |
| 33 | 10.6 | 19.7 | 141.2 | 141.2 | 240.8 | 674.4 | 674.4 | 481.6 | 0.3 | 0.44 | 3.17 |
| 42 | 15.5 | 28.1 | 239.9 | 239.9 | 414.8 | 1137.0 | 1137.0 | 829.6 | 0.77 | - | 4.54 |
6基本定格荷重は、ブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一になります。あらゆる姿勢でご使用することが可能です。
静的安全係数(fsの下限)
| 使用条件 | fsの下限 |
|---|---|
| 普通の運転条件のとき | 1~2 |
| 円滑な走行性能を要求するとき | 2~4 |
| 振動・衝撃があるとき | 3~5 |
許容荷重 (N)≦ Co/fs
許容モーメント (N・m)≦ (MA、MB、MC)/fs
fs:静的安全係数 Co:基本静定格荷重
MA、MB、MC:静的許容モーメント(N・m)

| Code | 追加工 | 仕様 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| B3 B4 | B3:ブロック追加(計3個) B4:ブロック追加(計4個) 3ブロック仕様 ![]() 4ブロック仕様 | ・ブロックを3個(4個)取り付けた状態で出荷いたします。 ・L寸(レール長さ)の最短長さ制限があります。 下表「B3・B4指定時選定最短レール長さ」を参照ください。 | [ ! ]型式は1ブロックで指定ください。 (× C-SX2R24-880-B4) [ ! ]価格は下表「ブロック追加価格」を参照ください。 |
| H | ¥基準単価 | |||
| B3:¥/1Code | B4:¥/1Code | |||
| C-SXR | C-SXWT | C-SXR | C-SXWT | |
| 24 | 5,140 | 5,230 | 7,720 | 7,840 |
| 28 | 5,220 | 5,180 | 7,830 | 7,770 |
| 33 | 5,640 | 5,650 | 8,440 | 8,470 |
| 42 | 9,960 | − | 11,910 | − |
| H | B3(3ブロック) | B4(4ブロック) |
| 24 | 340 | 400 |
| 28 | 400 | 460 |
| 33 | 440 | 520 |
| 42 | 440 | 520 |
| ▼現在の商品ページはこちら | ||
| 当社類似品 SXR24 | エコノミーシリーズ C-SXR24 | |
| ラジアルすき間(㎛) | -4 ~ +2 | -4 ~ +4 |
| 高さH寸法許容差(㎛) | ±100 | ±120 |
| 高さHペア相互差(㎛) | 20 | 40 |
| 幅W2相互差(㎛) | 20 | 40 |
| 走り平行度(㎛) | 詳細はこちら | |
| 基本定格荷重 動定格(kN) | 8.6 | 4.9 |
| 基本定格荷重 静定格(kN) | 14.2 | 9.7 |
| 静的許容モーメント MA(N・m) | 69 | 48.4 |
| 静的許容モーメント MB(N・m) | 69 | 48.4 |
| 静的許容モーメント MC(N・m) | 98 | 75.7 |
| RoHS10 | 対応 | 対応 |
| ブロック 形状 | 高さ(H) | リニアガイドクランパー | レール取付穴 キャップ | リニアガイド用高さ調整ブロック <エコノミータイプ> | リニアガイド用高さ調整ブロック <高精度タイプ> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノブ タイプ | クランプ タイプ | 一般構造用鋼 | アルミ合金 | S45C相当 | アルミ合金 | |||||
| フリー側 | 基準側 | フリー側 | 基準側 | フリー側 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 標準 | 24 | エコノミーシリーズ品には 使用できません | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | PACK-SGLC5 | LGBE28 | ALGBE28 | BETA28 | BETE28 | ABETA28 | ABETE28 | |||
| 33 | PACK-SGLC6 | LGBE33 | ALGBE33 | BETA33 | BETE33 | ABETA33 | ABETE33 | |||
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ワイド | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | PACK-SGLC5 | LGBE28 | ALGBE28 | BETA28 | BETE28 | ABETA28 | ABETE28 | |||
| 33 | PACK-SGLC6 | LGBE33 | ALGBE33 | BETA33 | BETE33 | ABETA33 | ABETE33 | |||
| ■許容荷重 kgf=N×0.101972
| ■予圧と精度基準![]() | 普通すきまタイプ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||