17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 耐荷重(範囲)(N)

  • テーブル長さ(範囲)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • テーブル幅(範囲)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(長さ) L(mm)

    ~mm
  • テーブルサイズ(幅) W(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • 移動量(X距離)(mm)

  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • 種類詳細

    ~mm
  • 勝手違い

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
通常単価(税別)
7,2308,640
税込単価
7,9539,504
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

六角レンチ無しでは調整出来ない為、誤動作防止が可能なX軸<手動ステージ総合情報ページ> 手動ス...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
XFEES25(正勝手) XFEES40(正勝手) XFEES60(正勝手) クランプ位置変更
XFEES□-R(勝手違い)
六角レンチ穴部詳細
(a視)
※ステージ形状の制約により、深さが浅くなっています。
[ ! ]カタログ値以上にストロークさせると、プレートが外れることがあります。
[ ! ]ステージの取付方法の詳細は(こちら
[ M ] 材  質アルミ合金
[ S ] 表面処理黒アルマイト
規格表
型式
XFEES40
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面(mm)移動量(mm)ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.クランプ位置水平垂直真直度
XFEES25記号無(正勝手)
R(勝手違い)
25×25±50.529.49.850μm0.037,230
4040×40±70.067,340
6060×60±839.219.60.168,640
[ ! ]最小読取(バーニア目盛):0.1mm/目盛
製品比較情報
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
当社類似品 XEG60エコノミーシリーズ XFEES60
材質低カドミ真鍮アルミ合金
表面処理黒ふっ素樹脂黒アルマイト
送り方式(送りねじ種類)つまみ操作六角レンチ操作
移動量(mm)±9±8
ハンドル1回転 移動量(mm)0.50.5
耐荷重(N)水平39.239.2
垂直19.619.6
移動精度(μm)真直度3050
平行度30保証外
許容モーメント荷重
(N・m)
ピッチング5.0保証外
ヨーイング4.0
ローリング4.0
平行度(μm)40保証外
自重(㎏)0.600.16
RoHS10対応対応

型番リスト

表示件数

耐荷重(範囲)

(N)

テーブル長さ(範囲)

(mm)

テーブル幅(範囲)

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

テーブルサイズ(長さ) L

(mm)

テーブルサイズ(幅) W

(mm)

耐荷重

(N)

移動量(X距離)

(mm)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

種類詳細

勝手違い

RoHS?最小発注数量
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
25
25
29.4
±5
15
X軸
標準
10
1個
5.1~30.0
~25
~25
~15.0
25
25
29.4
±5
15
X軸
左右
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
~15.0
40
40
29.4
±7
15
-
標準
10
1個
5.1~30.0
26~40
26~40
~15.0
40
40
29.4
±7
15
-
左右
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
39.2
±8
17
X軸
標準
10
1個
30.1~50.0
41~60
41~60
15.1~20.0
60
60
39.2
±8
17
X軸
左右
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
7,230
( 7,953 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

7,340
( 8,074 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

8,640
( 9,504 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

六角レンチ無しでは調整出来ない為、誤動作防止が可能なX軸

<手動ステージ総合情報ページ>
手動ステージの専用ページをご用意しました。よくあるご質問も含めカタログに載せきれない情報なども多数掲載しています。
選定の際に気になることがございましたらこちらも併せてご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/special/xy_stages/FAカメラ位置調整 特設ページリリースのお知らせ『実験用』から『量産機』まで、幅広い用途で役立つ商品や事例をご紹介しています。
ダウンロード可能な3D CADや部品表を使って、設計時間の短縮にお役立てください。
FAカメラ位置調整 事例・商品のご紹介ページ




ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ステージ面(mm)移動量(mm)ハンドル1回転
移動量(mm)
耐荷重(N)移動精度自重
(kg)
¥基準単価
TypeNo.クランプ位置水平垂直真直度
XFEES25記号無(正勝手)
R(勝手違い)
25×25±50.529.49.850μm0.037,230
4040×40±70.067,340
6060×60±839.219.60.168,640

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
通電検査治具製作に使用。
4
満足度:4.0
 検体に合ったサイズで無駄が無い治具が製作できた。 強いて言えば、上部と下部の取付用タップが同じサイズだと良かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式 -六角レンチ式-
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形
X軸ねじ送りステージ TAS
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 正方形 ハンドル延長
【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
メーカーミスミミスミミスミ鍋屋バイテックミスミミスミ
通常価格7,230-7,590 -18,670 -25,187 -21,200 -18,420
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目5日目在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
送り方式送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ送りねじ
移動ガイドアリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝アリ溝
移動量(範囲選択)(mm)~±10.0~±10.0±10.1~30.0~±10.0±10.1~30.0±10.1~30.0
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金真鍮アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

手動X軸カテゴリの売れ筋ランキング