メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

交換目安10万回。中精度用途に特化した両端プローブA058シリーズです。大口・量産案件のコストダウンに...
詳細を確認| L(左)側 | R(右)側 | ||||||
| ![]() |
|
| ■コンタクトプローブ先端形状パ夕ーン選定例 | ■リセプタクル末端形状パ夕ーン選定例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 型式(Type·No.) | - | L R |
| RNPA058 | - | J1U |
| パーツ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| プランジャー | BeCu | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| バレル | りん青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ばね | SWP | 金メッキ仕上 |
[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1パック(50本)が納入されます。
| 型式 | 先端形状 | 取付ピッチ (min.) | フルストローク (定格ストローク) | スプリング圧 (定格ストローク) | 許容電流 | 抵抗値 | 交換の目安 使用回数 | ||
| Type | No. | L(左) | R(右) | ||||||
| RNPA | 058 | B | U J B | 31.5mil/0.80mm | 1.1mm (0.65mm) | 25±5gf | 1.0A | 80mΩ | 10万回 |
| J1 | U J | ||||||||


| 型式 | 組み合わせコンタクトプローブ | 圧入用取付穴寸法(参考) |
| NR45 | NP45SF NP45 NP45HD | 1.39~1.41mm |
| NR45T | 1.47~1.49mm | |
| NR120 | NP120 NP120HD | 1.48~1.49mm |
| NR120T | 1.62~1.64mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,600円 ( 5,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,600円 ( 5,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 84シリーズ
4.3通常価格(税別):308円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
4.8通常価格(税別):77円~