メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
交換目安10万回。中精度用途に特化した両端プローブA051シリーズです。大口・量産案件のコストダウンに...
詳細を確認| L側 | R側 | ||||||
| ![]() |
|
| 型式(Type·No.) | - | L R |
| RNPA051 | - | BU |
| パーツ | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| プランジャー | BeCu | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| バレル | りん青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| ばね | SUS304 | 金メッキ仕上 |
[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1パック(50本)が納入されます。
| 型番 | 先端形状 | 最小取付ピッチ* | フルストローク | スプリング圧 2/3ストローク | 許容 電流 | 抵抗値 | 交換の目安 使用回数 | ¥基準単価 (50個入り) | ||
| Type | No. | L側 | R側 | |||||||
| RNPA | 051 | B | U・J・B | 0.65mm | 1.1mm | 22±5gf | 0.5A | 80mΩ | 10万回 | 5,400 |
| J1 | U・J | |||||||||
| 当社類似品 RNP50−H | エコノミーシリーズ RNPA051−J1U | |
| プランジャ材質 | C1730B | BeCu |
| バレル材質 | 黄銅 | りん青銅 |
| スプリング材質 | SWP | ステンレス |
| 最小取付ピッチ(mm) | 0.8 | 0.65 |
| フルストローク(mm) | 1 | 1.1 |
| プランジャ外径(φ) | 0.3 | 0.28 |
| 許容電流(A) | 1 | 0.5 |
| 抵抗値(mΩ) | 50 | 80 |
| 2/3ストロークスプリング圧(gf) | 25 | 22±5 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 |

| 種類 | 代表的な用途 |
| コンタクトプローブ | プリント基板、基板実装、半導体・インサーキット、ハーネス検査等の幅広い用途にてご使用いただけます。 |
| 両端プローブ | リセプタクルが不要な為、より狭い取付ピッチでの取付けが可能です。 |



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
交換目安10万回。中精度用途に特化した両端プローブA051シリーズです。大口・量産案件のコストダウンに貢献します。
コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45S3シリーズ
4.8通常価格(税別):77円~

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ねじ結線タイプ
4通常価格(税別):1,595円

ミスミ
一体型コンタクトプローブ ばね内蔵タイプ
4通常価格(税別):594円~