メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
交換目安10万回。中精度用途に特化した両端プローブA020シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢...
詳細を確認| L側 | R側 | ||||||
| ![]() |
|
| 部品 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| プランジャ | SK4 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| バレル | りん青銅 | ニッケル下地金メッキ仕上 |
| スプリング | ステンレス | 金メッキ仕上 |
| 型式(Type・No.) | - | L | R | |
| RNPA020 | - | B | J |
| 型番 | 先端形状 | 最小 取付ピッチ* | フル ストローク | スプリング圧 2/3ストローク | 許容電流 | 抵抗値 | 交換目安 回数 | ¥基準単価 (50個入り) | ||
| Type | No. | L側 | R側 | |||||||
| RNPA | 020 | B | U・B・J | 0.3mm | 1.1mm | 12±3gf | 0.5A | 100mΩ | 10万回 | 51,800 |
| J1 | U・J | |||||||||
| 当社類似品 RNP20-AR | エコノミーシリーズ RNPA020-J1U | |
| プランジャ材質 | C1730B | SK4 |
| バレル材質 | 黄銅 | りん青銅 |
| スプリング材質 | SWP | ステンレス |
| フルストローク(mm) | 1.3 | 1.1 |
| 抵抗値(mΩ) | 300 | 100 |
| 2/3ストロークスプリング圧(gf) | 6 | 12±3 |
| 交換目安 | 6万回 | 10万回 |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 |
交換目安10万回。中精度用途に特化した両端プローブA020シリーズです。大口お客さまのコストダウンに貢献します。
コンタクトプローブ取り扱いメーカー大幅拡大!
▼詳しくはこちら
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 種類 | 代表的な用途 |
| コンタクトプローブ | プリント基板、基板実装、半導体・インサーキット、ハーネス検査等の幅広い用途にてご使用いただけます。 |
| 両端プローブ | リセプタクルが不要な為、より狭い取付ピッチでの取付けが可能です。 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンタクトプローブ60シリーズ/ターンプローブ/リセプタクル
4.1通常価格(税別):55円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 120シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 90シリーズ
4.5通常価格(税別):352円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 45シリーズ
4.3通常価格(税別):77円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 604シリーズ
4.3通常価格(税別):66円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 30シリーズ
4.3通常価格(税別):88円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 68・68S3シリーズ
5通常価格(税別):121円~

ミスミ
プローブ用端子 FNP22L・40L
4通常価格(税別):216円~

ミスミ
コンタクトプローブ/リセプタクル 76シリーズ
4通常価格(税別):132円~