17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ローラ 種類

    • 球面外輪
  • 外径 D(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転数(rpm)

    ~mm
  • シール

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 分離タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 分離タイプ
通常単価(税別)
6401,630
税込単価
7041,793
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【製品仕様】材質:SUJ2相当、r寸:0.3、基本動定荷重C:9.0kN、基本静定荷重Co:10.1k...

詳細を確認
  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図
■分離・シールなし
クラウンタイプ
C-NASTR

フラットタイプ
C-NASTF
■分離・シール付
クラウンタイプ
C-NASTZ

フラットタイプ
C-NASTFZ
規格表
シールなしシール付[ M ]材質
クラウンタイプフラットタイプクラウンタイプフラットタイプ
C−NASTRC−NASTFC−NASTZC−NASTFZSUJ2相当
 
注文例 型番
  CNASTR6

■分離・シールなし
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番DdrBB1r基本定格荷重トラック負荷容量(kN)限界回転数
(rpm)
重量
(g)
¥ 基準単価
TypedCr(動)kNCor(静)kNC-NASTRC-NASTFC-NASTRC-NASTF
(クラウンタイプ)
C-NASTR

(フラッ卜タイプ)
C-NASTF
619109.8100.33.754.571.12.821000017.8690640
824124.25.41.493.22800028730670
10301411.8128.49.21.964.47550050760680
1232169.010.12.194.78450058830790
1535209.110.72.51330062960
17402215.81614.217.72.982800110970
20472516.221.53.6924001551,060
[ ! ]kgf=N×0.101972

■分離・シール付
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番DaBB1r基本定格荷重トラック負荷容量(kN)限界回転数
(rpm)
重量
(g)
¥ 基準単価
TypedCr(動)kNCor(静)kNC-NASTZC-NASTFZC−NASTZC−NASTFZ
(クラウンタイプ)
C-NASTZ

(フラッ卜タイプ)
C-NASTFZ
6191513.8140.31.211.451.12.821200024.51,0501,000
824181.31.71.493.619900391,1201,060
10302315.8162.342.381.965.499400651,1701,110
1232252.522.682.195.888100751,4101,280
1535302.93.46.436300831,390
17403319.8204.275.249.4456001351,460
2047374.55.711.0449001951,630
[ ! ]十分にグリースを塗布してご使用ください。
[ ! ]kgf=N×0.101972
商品概要
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
NASTR12
エコノミーシリーズ
C-NASTR12
材質SUJ2相当SUJ2相当
r寸0.50.3
基本動定荷重 Cr(kN)10.49.0
基本静定荷重 Co(kN)10.910.1
トラック負荷容量 (kN)2.742.19
限界回転数 (rpm)13,0004,500
RoHS10対応対応
※荷重や限界回転数はサイズにより異なります。規格表をご確認ください。
使用例
各種産業用途に対応しています。
使用例

型番リスト

表示件数

ローラ 種類

外径 D

(mm)

幅 B

(mm)

ローラフォロア内径

(mm)

基本定格荷重 Cr(動)

(kN)

基本定格荷重 Cor(静)

(kN)

許容回転数

(rpm)

シール

RoHS?最小発注数量
フラットタイプ
19
9.8
6
3.75
4.57
10000
なし
10
1個
フラットタイプ
24
9.8
8
4.2
5.4
8000
なし
10
1個
フラットタイプ
30
11.8
10
8.4
9.2
5500
なし
10
1個
フラットタイプ
32
11.8
12
9
10.1
4500
なし
10
1個
フラットタイプ
19
13.8
6
1.21
1.45
12000
あり
10
1個
フラットタイプ
24
13.8
8
1.3
1.7
9900
あり
10
1個
フラットタイプ
30
15.8
10
2.34
2.38
9400
あり
10
1個
フラットタイプ
32
15.8
12
2.52
2.68
8100
あり
10
1個
フラットタイプ
35
15.8
15
2.9
3.4
6300
あり
10
1個
フラットタイプ
40
19.8
17
4.27
5.24
5600
あり
10
1個
フラットタイプ
47
19.8
20
4.5
5.7
4900
あり
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
19
9.8
6
3.75
4.57
10000
なし
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
24
9.8
8
4.2
5.4
8000
なし
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
30
11.8
10
8.4
9.2
5500
なし
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
32
11.8
12
9
10.1
4500
なし
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
35
11.8
15
9.1
10.7
3300
なし
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
40
15.8
17
14.2
17.7
2800
なし
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
47
15.8
20
16.2
21.5
2400
なし
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
19
13.8
6
1.21
1.45
12000
あり
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
24
13.8
8
1.3
1.7
9900
あり
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
30
15.8
10
2.34
2.38
9400
あり
10
1個
[球面外輪] クラウンタイプ
32
15.8
12
2.52
2.68
8100
あり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品

詳細情報

基本情報

【製品仕様】材質:SUJ2相当、r寸:0.3、基本動定荷重C:9.0kN、基本静定荷重Co:10.1kN、トラック負荷容量2.19kN、限界回転数:4,500rpm、RoHS10対応:対応

ご注意

  • 25年1月31日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 分離タイプのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
加工設備消耗品として
5
満足度:5.0
加工設備消耗品として定期購入しております。 なに分、生産設備に使用しているため、稼動 を止める時間を極力短くする必要があ...もっと読む
1人が参考にしています。
ワークのガイドローラーに使用しています
5
満足度:5.0
もう随分前から使用していますが、いまだに不具合の連絡はありません。安価ですが信頼できる商品で助かります。
0人が参考にしています。
プレス機への作動油の塗布に使用しています
3
満足度:3.0
作動油の塗布が自由落下式だったので、プレス機が動いていない時も常に滴下され、作動油が無駄になっていました。適正、適量、プ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 分離タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 非分離タイプ
ローラフォロア(分離形)
ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ
ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ
ローラフォロア(非分離形)
メーカーミスミミスミ日本トムソンミスミミスミ日本トムソン
通常価格640-810 -1,351 -3,110 -3,110 -2,332 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし-該当なし該当なし-
種類ローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロア
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
本体 材質SUJ2相当SUJ2相当スチールSUJ2SUJ2スチール
本体詳細材質SUJ2相当SUJ2相当-SUJ2SUJ2-

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング