メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウンに貢献します。【新商品のご案内】☆鋳物製ピロー...
詳細を確認
| 構成部品 | [ M ]材質 |
| ①ハウジング | FC200相当 |
| ②軸受 | SUJ2相当 |
| ③ゴムシール | ニトリルゴム(NBR) |
| ④止めねじ | S45C |
| 型式 |
| C-PDR20 |
| 型式 | JIS呼び | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | 基本定格荷重(kN) | 止めねじ | 質量(g) | ¥基準単価 | ||||
| Type | D | Cr(動) | Cor(静) | M1 | 締付トルク (N・cm) | アキシアル 負荷能力(N) | |||||||||||||
| (給油式) C-PDR | 20 | UCP204 | 33.3 | 127 | 94.5 | 38 | 18 | 13 | 13 | 64 | 31 | 12.7 | 10.2 | 5.3 | M6×1 | 400 | 1280 | 700 | 515 |
| 25 | UCP205 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 18 | 13 | 13 | 71 | 34.1 | 14.3 | 11.2 | 6.3 | 1400 | 800 | 609 | |||
| 30 | UCP206 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 15 | 84 | 38.1 | 15.9 | 15.6 | 9 | M8×1 | 850 | 1960 | 1300 | 809 | |
| 35 | UCP207 | 47.6 | 166 | 127 | 48 | 21 | 17 | 16 | 93 | 42.9 | 17.5 | 20.6 | 12.2 | 2590 | 1600 | 945 | |||
| 40 | UCP208 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 21 | 17 | 17 | 98 | 49.2 | 19 | 23.3 | 14.3 | 2930 | 1900 | 1,124 | |||
| 当社類似品 PDR20 | エコノミーシリーズ C−PDR20 | ||
| 材質 | ユニット本体 | FC200 | FC200相当 |
| 軸受 | SUJ2 | SUJ2相当 | |
| 止めねじ | SCM435 | S45C | |
| 取付けピッチ(L1寸) | 95 | 95 | |
| RoHS10 | 対応 | 保証外 | |
中精度用途に特化したベアリングです。お客様のコストダウンに貢献します。
【新商品のご案内】
☆鋳物製ピロー耐熱タイプ
☆玉軸受ユニット 鋳物製ピロー(狭幅タイプ)
☆玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-
☆玉軸受ユニット -ステンレス製ピロータイプ- (固形グリス・食品機械用グリス)
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜20 | 21〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |



ミスミからのコメント
この度はご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。 本製品は、注意文に記載の通り、当社従来品に比べて調心部がやや硬めの仕様となっており、 使用される軸等を軸受けに挿入して傾きの調整をお願いしております。 ご不便をおかけしますが、今後とも変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
4.5通常価格(税別):920円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ-
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-
4.8通常価格(税別):910円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ひしフランジ(鋳物)/四角フランジ(鋳物)-
4.7通常価格(税別):515円~

NTN
鋳鉄製角フランジ形
4.5通常価格(税別):1,781円~

ミスミ
玉軸受ユニット -四角フランジタイプ(鋳物)-
4通常価格(税別):1,000円~

NTN
鋳鉄製ピロー形
4.2通常価格(税別):1,671円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
3.6通常価格(税別):515円~