17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が37型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

    ~mm
  • 軸受内径 d(mm)

    ~mm
  • 止め輪

    ~mm
  • ベアリング品番

    ~mm
  • フランジ外径 H(φ)

    ~mm
  • 全長 T(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット 省スペース ダブルタイプ(鋳物)

通常単価(税別)
1,9853,686
税込単価
2,1844,055
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

既存の省スペースタイプより固定穴を2か所に変更する事で更に省スペース化されております。また鋳造品の為、...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】C-BGCCB / C-BGCYB / C-BGCBB / C-BGCZB は販売終了となりました。推奨代替品は<C-BGCC / C-BGCY / C-BGCB / C-BGCZ>です。MISUMI-VONAの商品ページにて仕様をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が37型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

・止め輪なし
C-BGCC
   ・インロー止め輪なし
C-BGCY
   
     
・止め輪付
C-BGCB
   ・インロー止め輪付
C-BGCZ
   
    軸受け精度 JIS B 1514 0級
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
止め輪
止め輪なしインロー止め輪なし止め輪付インロー止め輪付ベアリングホルダホルダ
C−BGCCC−BGCYC−BGCBC−BGCZベアリング鋼S45C相当無電解ニッケルメッキばね用鋼
規格表
型式
 
Type ベアリング
C-BGCC  6000ZZ
型番dDH7D1g7dhBTLWAHd1d2H1許容回転数
rpm(参考)
Typeベアリング品番
止め輪なし
C-BGCC
インロー止め輪なし
C-BGCY
止め輪付
C-BGCB
インロー止め輪付
C-BGCZ
608ZZ8222719782.652529384884.54.134000
6900ZZ10222719682.652529384884.54.132000
6000ZZ10263222882.852534445484.54.130000
6901ZZ12243222682.852534445484.54.130000
6001ZZ12283424882.852536465684.54.127000
6902ZZ152835257102.85253748609.55.55.126000
6002ZZ153238289102.85304052649.55.55.123000
6904ZZ203745349113.7535476074116.66.119000
6004ZZ2042503612113.9540526680116.66.117000
●軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
●内部すきま量及び定格荷重をご確認ください。
●高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。
 

価格表

・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Type
ベアリング品番
¥基準単価
止め輪なしインロー止め輪なし止め輪付インロー止め輪付
C−BGCCC−BGCYC−BGCBC−BGCZ
608ZZ1,9852,1742,0792,279
6900ZZ2,2582,4782,3632,594
6000ZZ2,1002,3002,2052,415
6901ZZ2,3732,6042,4892,730
6001ZZ2,2052,4152,3102,531
6902ZZ2,6462,8982,7723,035
6002ZZ2,4262,6572,5412,783
6904ZZ3,2033,5073,3603,686
6004ZZ3,2033,5073,3603,686

■d穴 内径公差
内径公差
(mm)
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.008
2.510   0
-0.008
1018   0
-0.008
1830   0
-0.010
3050   0
-0.012
5080   0
-0.015
[ ! ]公差寸法はJIS(0級)に準拠(JIS B 1514-1 2017)
製品比較情報
 当社類似品
BGCB6901ZZ−25
エコノミーシリーズ
C−BGCB6901ZZ
ベアリング基本定格荷重Cr(動)kN2.892.02
Cor(静)kN1.461.02
ベアリング
内部隙間
最小 μm36
最大 μm1823
(参 考)許容回転速度 rpm3000030000
ホルダ材質S45C相当S45C相当
表面処理無電解ニッケルメッキ無電解ニッケルメッキ
製造方法切削鋳造+切削
取付けピッチ (A寸)3844
RoHS10対応対応
特長
製造工程を「切削」から「鋳造」「アルミ引き抜き」へ変更、一部仕様を緩和し、低価格を実現。

使用例

型番リスト

表示件数

特性・用途

軸受内径 d

(mm)

ホルダ表面処理

止め輪

ベアリング品番

フランジ外径 H

(φ)

全長 T

(mm)

RoHS?最小発注数量
該当なし
10
無電解ニッケルメッキ
あり
6000
54
8
10
1個
該当なし
12
無電解ニッケルメッキ
あり
6001
56
8
10
1個
該当なし
15
無電解ニッケルメッキ
あり
6002
64
10
10
1個
該当なし
20
無電解ニッケルメッキ
あり
6004
80
11
10
1個
該当なし
8
無電解ニッケルメッキ
あり
608
48
8
10
1個
該当なし
10
無電解ニッケルメッキ
あり
6900
48
8
10
1個
該当なし
12
無電解ニッケルメッキ
あり
6901
54
8
10
1個
該当なし
15
無電解ニッケルメッキ
あり
6902
60
10
10
1個
該当なし
20
無電解ニッケルメッキ
あり
6904
74
11
10
1個
該当なし
10
無電解ニッケルメッキ
なし
6000
54
8
10
1個
該当なし
12
無電解ニッケルメッキ
なし
6001
56
8
10
1個
該当なし
15
無電解ニッケルメッキ
なし
6002
64
10
10
1個
該当なし
20
無電解ニッケルメッキ
なし
6004
80
11
10
1個
該当なし
8
無電解ニッケルメッキ
なし
608
48
8
10
1個
該当なし
10
無電解ニッケルメッキ
なし
6900
48
8
10
1個
該当なし
12
無電解ニッケルメッキ
なし
6901
54
8
10
1個
該当なし
15
無電解ニッケルメッキ
なし
6902
60
10
10
1個
該当なし
20
無電解ニッケルメッキ
なし
6904
74
11
10
1個
該当なし
10
無電解ニッケルメッキ
なし
6000
54
8
10
1個
該当なし
12
無電解ニッケルメッキ
なし
6001
56
8
10
1個
該当なし
15
無電解ニッケルメッキ
なし
6002
64
10
10
1個
該当なし
20
無電解ニッケルメッキ
なし
6004
80
11
10
1個
該当なし
8
無電解ニッケルメッキ
なし
608
48
8
10
1個
該当なし
10
無電解ニッケルメッキ
なし
6900
48
8
10
1個
該当なし
12
無電解ニッケルメッキ
なし
6901
54
8
10
1個
該当なし
15
無電解ニッケルメッキ
なし
6902
60
10
10
1個
該当なし
20
無電解ニッケルメッキ
なし
6904
74
11
10
1個
該当なし
10
無電解ニッケルメッキ
あり
6000
54
8
10
1個
該当なし
12
無電解ニッケルメッキ
あり
6001
56
8
10
1個
該当なし
15
無電解ニッケルメッキ
あり
6002
64
10
10
1個
該当なし
20
無電解ニッケルメッキ
あり
6004
80
11
10
1個
該当なし
8
無電解ニッケルメッキ
あり
608
48
8
10
1個
該当なし
10
無電解ニッケルメッキ
あり
6900
48
8
10
1個
該当なし
12
無電解ニッケルメッキ
あり
6901
54
8
10
1個
該当なし
15
無電解ニッケルメッキ
あり
6902
60
10
10
1個
該当なし
20
無電解ニッケルメッキ
あり
6904
74
11
10
1個
該当なし
8
四三酸化鉄皮膜
あり
608
48
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
2,415
( 2,657 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,531
( 2,784 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,783
( 3,061 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,686
( 4,055 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,035
( 3,339 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,686
( 4,055 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

既存の省スペースタイプより固定穴を2か所に変更する事で更に省スペース化されております。また鋳造品の為、既存切削品に比べ最大35%安価です
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

ご注意

  • 【販売終了情報】C-BGCCB / C-BGCYB / C-BGCBB / C-BGCZB は販売終了となりました。推奨代替品は<C-BGCC / C-BGCY / C-BGCB / C-BGCZ>です。MISUMI-VONAの商品ページにて仕様をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット 省スペース ダブルタイプ(鋳物)のレビュー
4.1平均満足度:4.17件のレビュー
試作品
1
満足度:1.0
商品自体は鋳物の割りにほとんどが加工面になっており良い印象を受けたが、ベアリングが斜めに入りこじった状態で納品するのはい...もっと読む
10人が参考にしています。
安価ながら
5
満足度:5.0
通常の運用には全く問題がない為、コストがシビアな時でなくても率先して使える。 ただし、互換性については、要検討の必要があ...もっと読む
1人が参考にしています。
駆動軸、従動軸の支持
5
満足度:5.0
スペースが無い場所での使用だった為、コンパクトなベアリングホルダセットを探していてこのホルダを使用しました。使用しても全...もっと読む
0人が参考にしています。
駆動力の弱いドライブシャフト支持
4
満足度:4.0
インローで位置決めできるコンパクトなベアリングホルダセットを探していてこれにたどり着きました。エコノミーシリーズという名...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の製作
5
満足度:5.0
問題なく使用できます。 外観もきれいです。 納期も早いです。  
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット 省スペース ダブルタイプ(鋳物)
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ベアリングホルダセット 省スペース シングルタイプ(鋳物)
ベアリングホルダセット ブロックダブル
ボールベアリング ユニット ダブルタイプ (BRWN)
ボールベアリング ユニット ダブルタイプ (BSWN)
ベアリングホルダセット 外輪固定タイプ
メーカーミスミミスミミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミ
通常価格1,985-1,050 --4,997 -6,397 -5,790 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
本体 形状フランジ形フランジ形ブロックフランジ形フランジ形フランジ形
フランジ 形状ひし形ひし形-丸形角形丸形
ベアリング 個数ダブルシングルダブルダブルダブルダブル
使用ベアリング深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受深溝玉軸受
ベアリング 材質スチールスチールスチールスチールスチールSUJ2相当

ベアリングホルダカテゴリの売れ筋ランキング