メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) | 通し穴 |
| Code | N | M | D |
| 形状図 | ![]() [ ! ]d寸法は規格表下部 「N加工寸法表」参照 | ![]() | ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| Type | 材質記号 | |||
| BFHBE | SP | T0.8~3.2 T4.5~6.0 | : SPCC : SPHC | - |
| SPB | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| SPU | 三価クロメート(白) | |||
| SPK | 三価クロメート(黒) | |||
| AM | A5052 | - | ||
| AMW | アルマイト処理(白) | |||
| AMB | アルマイト処理(黒) | |||
| SUD | SUS304(2B) | - | ||
| 型式 | − | A | − | T | − | D | − | Q | − | 穴指定 Code・呼び径 | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||
| BFHBE | − | SUD | − | A100 | − | T3.0 | − | D60 | − | Q80 | − | N6 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | D | Q | 穴指定 | ||||
| Type | 材質記号 | A | T | Code/指定方法 | |||||
| BFHBE | SP SPB SPU SPK | 30 ~ 300 | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 | 3.0 ~ 270.0 0.5mm単位 [ ! ]D≦A×0.9 | 指定 0.1mm単位 | ||||
| N | M | ||||||||
| (ボルト通し穴)* | (タップ穴) | ||||||||
| AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | 3・4・5 | 3・4・5 | ||||||
| 6・8・10 | 6・8・10 | ||||||||
| (選択) | (選択) | ||||||||
| SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 | [ ! ] | [ ! ] | ||||||
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | |||||||||
| N指定値 | 通し穴径(d) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 3・4・5・6・8・10 | 不可 |
| 1.0、1.2 | 3 | |
| 1.5、1.6 | 3・4 | |
| 2.0、2.3 | 3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 3・4・5・6・8・10 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A寸法、D寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ無) | 許容差 (a)(d) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
[ ! ]3. 薄板の場合は、タップの山がつぶれる可能性がありますので締め付けの
際はご注意ください。


| T | b | ||
| SPCC SPHC | |||
| A5052 | SUS304 | ||
| 0.8 | ー | 0.8 | 1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 1.5 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 2.5 |
| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400 (黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!
軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に合わせてご利用ください。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける円形板金プレートです。
外径300mmまで寸法指定が可能です。
| A | T | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||
| SPCC / SPHC | A5052 | SUS304 | ||||||
| 処理無し | 四三酸化 鉄皮膜 | 三価 クロメート (白・黒) | 処理無し | アルマイト 処理 (白) | アルマイト 処理 (黒) | 処理無し | ||
| SP | SPB | SPU SPK | AM | AMW | AMB | SUD | ||
| 30~100 | 0.8~3.2 | 2,630 | 3,310 | 3,310 | 3,340 | 4,360 | 4,360 | 3,700 |
| 4.0~6.0 | 3,060 | 3,740 | 3,740 | 3,890 | 5,080 | 5,080 | 4,230 | |
| 101~200 | 0.8~3.2 | 3,290 | 4,690 | 4,690 | 4,480 | 6,040 | 6,260 | 5,320 |
| 4.0~6.0 | 3,860 | 5,260 | 5,260 | 5,260 | 7,090 | 7,350 | 6,180 | |
| 201~300 | 0.8~3.2 | 4,180 | 5,850 | 5,850 | 7,020 | 9,670 | 10,110 | 8,870 |
| 4.0~6.0 | 4,870 | 6,540 | 6,540 | 8,180 | 11,270 | 11,780 | 10,570 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~3 | 4~7 | 8~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金丸プレート BFHBN
4.6
ミスミ
板金丸プレート BFHBF
4.2
ミスミ
板金丸プレート BFHAF
4.5
ミスミ
板金丸プレート BFHAN
4.6
ミスミ
板金丸プレート BFHBE
4.5
ミスミ
板金丸プレート BFHB
3.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6