17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

板金丸プレート BFHB

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に...

詳細を確認
  • 6穴希望のお客様は追加工(NXC/MXC)にてお選びいただけます。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

BFHB

[ ! ]仕様・加工限界の詳細は>>こちら
■穴種選択表
穴種ボルト通し穴タップ穴(並目)通し穴
CodeNMD
形状図
[ ! ]d寸法は規格表下部
 「N加工寸法表」参照
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
BFHBSPT0.8~3.2
T4.5~6.0
: SPCC
: SPHC
SPB四三酸化鉄皮膜
SPU三価クロメート(白)
SPK三価クロメート(黒)
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUDSUS304(2B)

規格表

型式ATDQ穴指定
Code・呼び径
   
Type材質記号
BFHBSUDA100T3.0D60Q80N6
型式指定1mm単位選択DQ穴指定
Type材質記号ATCode/指定方法
BFHBSP
SPB
SPU
SPK
30

300
0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6
2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0
3.0

270.0

0.5mm単位

[ ! ]D≦A×0.9
指定
0.1mm単位
  
  
NM
(ボルト通し穴)*(タップ穴)
AM
AMW
AMB
1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.03・4・53・4・5
6・8・106・8・10
(選択)(選択)
SUD0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0
3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0
[ ! ][ ! ]
  
  
[ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。
N加工寸法表
N指定値通し穴径(d)
33.5
44.5
55.5
66.5
89
1011
[ ! ]穴加工対応表
TN(ボルト通し穴)M(タップ穴)
0.83・4・5・6・8・10不可
1.0、1.23
1.5、1.63・4
2.0、2.33・4・5・6
3.0、3.23・4・5・6・8
4.0~6.03・4・5・6・8・10
[ ! ]AM/AMW/AMBはT1.0時タップ穴不可

 

追加工

 Alteration 取付穴の数を変更
取付穴2ケ所を6ケ所に追加
CodeNXC(通し穴)・MXC(タップ穴)
Spec.[ ! ]NXCは穴種Nのみ選択可
[ ! ]MXCは穴種Mのみ選択可
指定方法
NXC・MXCの後にT寸法と同数値を指定
(例)~-NXC4.5
¥/1CodeT4.0以下T4.5以上
400800

仕様・加工限界

[ ! ]1. 許容差は下図を参照
<加工寸法の普通許容差>
商品基準寸法の区分
(A寸法、D寸法)
6以下6を超え
30以下
30を超え
120以下
120を超え
400以下
板金(曲げ無)許容差 (a)(d)±0.1±0.2±0.3±0.5
※JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級を採用。
[ ! ]板厚公差(1~6mm):素材ままの為、±板厚×0.1が目安となります。
[ ! ]2. バリ高さ0.1以下

[ ! ]3. 薄板の場合は、タップの山がつぶれる可能性がありますので締め付けの
際はご注意ください。

[ ! ]4. 加工限界は下表を参照

Tb
SPCC
SPHC
  
A5052SUS304
  
0.80.81
1.01.01.01
1.21.21
1.61.51.51
2.32.02.01.5
3.23.03.01.5
4.54.04.02
5.05.02.5
6.06.02.5
[ ! ]上記加工限界値で寸法指定した場合、穴が変形する可能性があります。
■材質(表面処理)、加工方法別の外観
 なし四三酸化鉄皮膜三価クロメート(白)三価クロメート(黒)
SPSPBSPUSPK
SPCC
T0.8~3.2
SPHC
T4.5~6.0
SS400
(黒皮)
T9.0
 なしアルマイト処理(白)アルマイト処理(黒)
AMAMWAMB
A5052
 なし
SUD
SUS304(2B)
T0.8~6.0
SUS304(No.1)
T9.0

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

外径 A

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
なし
30 ~ 300
1 ~ 5
A5052
なし
10
1個
A5052
アルマイト処理(黒)
30 ~ 300
1 ~ 5
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
アルマイト処理(白)
30 ~ 300
1 ~ 5
A5052
アルマイト処理
10
1個
SPCC/SPHC
なし
30 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
なし
10
1個
SPCC/SPHC
四三酸化鉄皮膜
30 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SPCC/SPHC
三価クロメート(黒)
30 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SPCC/SPHC
三価クロメート(白)
30 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SUS304(2B)
なし
30 ~ 300
0.8 ~ 6
SUS304
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!
軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に合わせてご利用ください。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける円形板金プレートです。
外径300mmまで寸法指定が可能です。

ご注意

  • 6穴希望のお客様は追加工(NXC/MXC)にてお選びいただけます。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。

納期・価格

価格表

・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
AT本体価格 ¥基準単価
SPCC / SPHCA5052SUS304
処理無し四三酸化
鉄皮膜
三価
クロメート
(白・黒)
処理無しアルマイト
処理
(白)
アルマイト
処理
(黒)
処理無し
SPSPBSPU
SPK
AMAMWAMBSUD
30~1000.8~3.21,8002,4802,4802,5103,5303,5302,870
4.0~6.02,1302,8102,8102,9804,1804,1803,300
101~2000.8~3.22,4603,8603,8603,6605,2205,4404,490
4.0~6.02,9304,3204,3204,3606,2206,4805,250
201~3000.8~3.23,3505,0205,0206,1908,8409,2908,050
4.0~6.03,9305,6105,6107,27010,38010,9009,640
 
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~34~78~1920~4950~100101~
値引率基準価格5%10%20%20%お見積り
出荷日通常+2日+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

材質記号
●SP・AM・SUD
 3 日目出荷

●SPB・SPU・SPK・AMW・AMB
 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 板金丸プレート BFHBN 画像

    ミスミ

    板金丸プレート BFHBN

    鉄・アルミ・ステンレスからご選定いただける円形板金プレートです。外径300mmまで寸法指定が可能です。

  • 板金丸プレート BFHBF 画像

    ミスミ

    板金丸プレート BFHBF

    鉄・アルミ・ステンレスからご選定いただける円形板金プレートです。外径300mmまで寸法指定が可能です。

  • 板金丸プレート BFHAN 画像

    ミスミ

    板金丸プレート BFHAN

    鉄・アルミ・ステンレスからご選定いただける円形板金プレートです。外径300mmまで寸法指定が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金丸プレート BFHBのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
監視カメラの取付
4
満足度:4.0
地元加工業者より安価で早く出来るのが良い。追加工で、ピッチ円直径が異なるタップが指定できると、もっと用途が広がると思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
現有品の交換部品
3
満足度:3.0
良いですよ、地場の加工屋にも見積を出しましたが、 品質も価格も単品ならOK
0人が参考にしています。
加工用冶具として使用した。
4
満足度:4.0
板金部品を発注する場合、図面が不可欠だった。A4図面で図面化し、板金屋さんに発注しなければならなかった。板金部品をコード...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金丸プレート BFHB
【クリーン洗浄品】板金丸プレート BFHB
【ふっ素樹脂コーティング】板金丸プレート BFHB
板金丸プレート BFHBF
板金丸プレート BFHAF
板金丸プレート BFHBE
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜9日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
洗浄方法洗浄無し--洗浄無し洗浄無し洗浄無し
タイプBFHBBFHBBFHBBFHBFBFHAFBFHBE
材質証明書対象対象対象対象対象対象

円形取付板・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング