17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

板金丸プレート BFHBN

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

BFHBN

[ ! ]仕様・加工限界の詳細は>>こちら
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
BFHBNSPT0.8~3.2
T4.5~6.0
: SPCC
: SPHC
SPB四三酸化鉄皮膜
SPU三価クロメート(白)
SPK三価クロメート(黒)
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUDSUS304(2B)

 

規格表

型式ATD
   
Type材質記号
BFHBNSUDA100T3.0D60
型式指定1mm単位選択D
Type材質記号AT
BFHBNSP
SPB
SPU
SPK
30

300
0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6
2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0
3.0

270.0

0.5mm単位

[ ! ]D≦A×0.9
AM
AMW
AMB
1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・4.0 ・ 5.0
SUD0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0
3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0

仕様・加工限界

[ ! ]1. 許容差は下図を参照
<加工寸法の普通許容差>
商品基準寸法の区分
(A寸法、D寸法)
6以下6を超え
30以下
30を超え
120以下
120を超え
400以下
板金(曲げ無)許容差 (a)(d)±0.1±0.2±0.3±0.5
※JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級を採用。
[ ! ]板厚公差(1~6mm):素材ままの為、±板厚×0.1が目安となります。
[ ! ]2. バリ高さ0.1以下
■材質(表面処理)、加工方法別の外観
 なし四三酸化鉄皮膜三価クロメート(白)三価クロメート(黒)
SPSPBSPUSPK
SPCC
T0.8~3.2
SPHC
T4.5~6.0
SS400
(黒皮)
T9.0
 なしアルマイト処理(白)アルマイト処理(黒)
AMAMWAMB
A5052
 なし
SUD
SUS304(2B)
T0.8~6.0
SUS304(No.1)
T9.0

使用例

簡易的な蓋

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

外径 A

(mm)

板厚 T

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
なし
30 ~ 300
1 ~ 5
A5052
なし
10
1個
A5052
アルマイト処理(黒)
30 ~ 300
1 ~ 5
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
アルマイト処理(白)
30 ~ 300
1 ~ 5
A5052
アルマイト処理
10
1個
SPCC/SPHC
なし
30 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
なし
10
1個
SPCC/SPHC
四三酸化鉄皮膜
30 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SPCC/SPHC
三価クロメート(黒)
30 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SPCC/SPHC
三価クロメート(白)
30 ~ 300
0.8 ~ 6
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SUS304(2B)
なし
30 ~ 300
0.8 ~ 6
SUS304
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!
軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に合わせてご利用ください。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける円形板金プレートです。
外径300mmまで寸法指定が可能です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。

納期・価格

価格表

・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
AT本体価格 ¥基準単価
SPCC / SPHC / SS400A5052SUS304
処理無し四三酸化
鉄皮膜
三価
クロメート
(白・黒)
処理無しアルマイト
処理
(白)
アルマイト
処理
(黒)
処理無し
SPSPBSPU
SPK
AMAMWAMBSUD
30~1000.8~3.21,5402,2202,2202,2503,2603,2602,610
4.0~6.01,8402,5202,5202,6903,9003,9003,010
101~2000.8~3.22,1903,5903,5903,3904,9505,1704,230
4.0~6.02,6404,0404,0404,0905,9706,2404,960
201~3000.8~3.23,0804,7604,7605,9308,5809,0207,780
4.0~6.03,6505,3205,3207,03010,17010,6909,350
 
数量スライド価格 [ ! ] 1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~34~78~1920~4950~100101~
値引率基準価格5%10%20%20%お見積り
出荷日通常+2日+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

材質記号
●SP・AM・SUD
 3 日目出荷

●SPB・SPU・SPK・AMW・AMB
 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 板金丸プレート BFHBF 画像

    ミスミ

    板金丸プレート BFHBF

    鉄・アルミ・ステンレスからご選定いただける円形板金プレートです。外径300mmまで寸法指定が可能です。

  • 板金丸プレート BFHAN 画像

    ミスミ

    板金丸プレート BFHAN

    鉄・アルミ・ステンレスからご選定いただける円形板金プレートです。外径300mmまで寸法指定が可能です。

  • 板金丸プレート BFHAF 画像

    ミスミ

    板金丸プレート BFHAF

    鉄・アルミ・ステンレスからご選定いただける円形板金プレートです。外径300mmまで寸法指定が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金丸プレート BFHBNのレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
機械部品
4
満足度:4.0
特に問題ない。 形状が簡単に検索でき、納品も短期で製作が滞りなくできた。
1人が参考にしています。
治具
4
満足度:4.0
最初から製作するよりも安く出来たので良かったです。品質も問題ないです。
0人が参考にしています。
改修工事に使用しています
4
満足度:4.0
顧客から依頼された古い機械の改修工事にレベル調整用として使用しています。欲しい仕様の商品がなかったので、この商品を選定し...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の穴のカバー
5
満足度:5.0
以外と円形プレートの加工は難しいのですが、本商品は形状を簡単に選択でき、かつ納期も短納期なので、非常に使い勝手がよかった...もっと読む
0人が参考にしています。
機械部品試作用
5
満足度:5.0
外径、内径、厚さ、素材が自由に選択でき、1枚から手配できるので試作用にぴったりです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金丸プレート BFHBN
【クリーン洗浄品】板金丸プレート BFHBN
板金丸プレート BFHBF
板金丸プレート BFHB
板金丸プレート BFHAF
板金丸プレート BFHBE
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし該当なし
洗浄方法洗浄無し-洗浄無し洗浄無し洗浄無し洗浄無し
タイプBFHBNBFHBNBFHBFBFHBBFHAFBFHBE
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

円形取付板・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング