メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| Type | 材質記号 | |||
| BFHAN | SP | T0.8~3.2 T4.5~6.0 T9.0 | : SPCC : SPHC : SS400(黒皮) | - |
| SPB | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| SPU | 三価クロメート(白) | |||
| SPK | 三価クロメート(黒) | |||
| AM | A5052 | - | ||
| SUD | T0.8~6.0 T9.0 | : SUS304(2B) : SUS304(No.1) | - | |
| 型式 | − | A | − | T | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||
| BFHAN | − | SP | − | A200 | − | T2.3 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | |
| Type | 材質記号 | A | T |
| BFHAN | SP SPB SPU SPK | 30 ~ 300 | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 |
| AM | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | ||
| SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | ||
| [ ! ]T9.0はSP、SUDのみ選択可能です | |||
| 商品 | 基準寸法の区分 (A寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ無) | 許容差(a) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |

| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400 (黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |
スペーサー・ライナー・敷板


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6~9mmを追加しました!
軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に合わせてご利用ください。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける円形板金プレートです。
外径300mmまで寸法指定が可能です。
| A | T | 本体価格 ¥基準単価 | ||||
| SPCC / SPHC / SS400 | A5052 | SUS304 | ||||
| 処理無し | 四三酸化 鉄皮膜 | 三価 クロメート (白・黒) | 処理無し | 処理無し | ||
| SP | SPB | SPU SPK | AM | SUD | ||
| 30~100 | 0.8~3.2 | 1,100 | 1,780 | 1,780 | 1,810 | 2,170 |
| 4.0~6.0 | 1,140 | 1,820 | 1,820 | 1,880 | 2,310 | |
| 9.0 | 1,190 | - | - | - | 2,420 | |
| 101~200 | 0.8~3.2 | 1,760 | 3,160 | 3,160 | 2,960 | 3,790 |
| 4.0~6.0 | 1,940 | 3,340 | 3,340 | 3,270 | 4,260 | |
| 9.0 | 2,140 | - | - | - | 4,700 | |
| 201~300 | 0.8~3.2 | 2,650 | 4,320 | 4,320 | 5,490 | 7,350 |
| 4.0~6.0 | 2,950 | 4,620 | 4,620 | 6,120 | 8,650 | |
| 9.0 | 3,290 | - | - | - | 9,650 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~3 | 4~7 | 8~19 | 20~49 | 50~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 20% | 20% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金丸プレート BFHAF
4.5
ミスミ
板金丸プレート BFHBN
4.6
ミスミ
板金丸プレート BFHBF
4.2
ミスミ
板金丸プレート BFHB
3.7
ミスミ
板金丸プレート BFHBE
4.5
ミスミ
板金丸プレート BFHAN
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6