17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUFS

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に...

詳細を確認
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

BLUFS
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。 省略した場合、センターに対して均等配置になります。 詳細は>>こちら
[ ! ]仕様・加工限界の詳細は>> こちら
■穴種選択表
穴種ボルト通し穴公差付通し穴
CodeND
形状図
[ ! ]
    
[ ! ]d寸法は規格表下部
  「N加工寸法表」参照
 
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
BLUFSSP T0.8~3.2 : SPCC
 T4.5~6.0 : SPHC 
SPB四三酸化鉄皮膜
SPU三価クロメート(白)
SPK三価クロメート(黒)
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUDSUS304(2B)

規格表

型式ABTHVS穴指定①
Code・呼び径
K LYD
   
Type材質記号 
BLUFSSPA80B40T2.3H20V50S7N3K8L40Y20D20
                         
型式指定1mm単位選択指定1mm単位S穴指定①KLYD
Type材質記号ABTHVCode/指定方法
BLUFSSP
SPB
SPU
SPK
30

200
20

200
0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6
2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0
10

100
min
15~


[ ! ]V≧H
指定
0.1mm単位
 指定
0.1mm単位


[ ! ]K≦N×5
3~30

(0.5mm単位)
 
N
 (ボルト通し穴)
AM
AMW
AMB
1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.00・3・4・5
6・8・10
(選択)
SUD0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5
2.0 ・ 3.0 ・ 4.0
 [ ! ]
 
 
[ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。

[ ! ]N加工寸法表

N指定値通し穴径(d)
0(穴無し)
33.5
44.5
55.5
66.5
89
1011

 

追加工

Alterationコーナーカット変更(4コーナー)
CodeCC
Spec. CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦20
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
¥/1Code400

仕様・加工限界

[ ! ]1.許容差は下図を参照

 <加工寸法の普通許容差>
 商品基準寸法の区分
(A・H寸法)
6以下6を超え
30以下
30を超え
120以下
120を超え
400以下
 板金(曲げ加工品)許容差(a・h)±0.3±0.5±0.8±1.2
 ※JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級を採用。

[ ! ]2.バリ高さ0.1以下
[ ! ]3.曲げ角度公差±1°
[ ! ]4.薄板の場合は、タップの山がつぶれる可能性がありますので締め付けの際はご注意ください。

[ ! ]5.長穴は寸法により下記形状となる可能性があります。

   (取付穴の機能に支障がない程度です)
 

[ ! ]6.下図のf,b,h,gの各部には加工限界があります。

Tf(穴と曲げの距離)b
(穴と断面
との距離)
hg
SPCC
SPHC
A5052SUS304通し穴タップ穴公差付穴
曲げと平行な長穴
L曲げZ・凸曲げL曲げZ・凸曲げ
0.80.823--3.5155
1.01.01.02335.53.515.55.5
1.21.22335.53.515.55.5
1.61.51.523.5364166
2.32.02.024.53751.577
3.23.03.026.53971.599
4.54.037.54118(9)21111
6.0314416152.51618

[ ! ] T4.0・T4.5の曲げと平行な長穴のfは(9)となります。

[ ! ]上記加工限界値で寸法指定した場合、穴が変形する可能性があります。

[ ! ]7.プレスブレーキのブレーキ押さえによるキズが付きます。r・e・d寸法は目安となります。

T曲げ後Rブレーキキズ
位置深さ
SPCC
SPHC
A5052SUS304(r)(e)(d)
0.80.80.850.1
1.01.01.0150.1
1.21.21.250.1
1.61.51.51.560.1
2.32.02.02.07.50.1
3.23.03.03.010.50.2
4.54.04.013.50.3
6.06.0170.5

[ ! ] 曲げと穴の位置が近い場合、rが小さくなることがあります。

[ ! ]8.曲げによる食い込み、及び膨らみが付きます。

[ ! ]9.最小曲げRにて製作している為、衝撃など応力が集中する環境下でのご使用は破損のおそれがあります。
 
■材質(表面処理)、加工方法別の外観
 なし四三酸化鉄皮膜三価クロメート(白)三価クロメート(黒)
SPSPBSPUSPK
SPCC
T0.8~3.2
SPHC
T4.5~6.0
SS400
(黒皮)
T9.0
 なしアルマイト処理(白)アルマイト処理(黒)
AMAMWAMB
A5052
 なし
SUD
SUS304(2B)
T0.8~6.0
SUS304(No.1)
T9.0

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

板厚 T

(mm)

H

(mm)

V

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
1 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
なし
10
1個
A5052
アルマイト処理(黒)
30 ~ 200
20 ~ 200
1 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
アルマイト処理(白)
30 ~ 200
20 ~ 200
1 ~ 3
10 ~ 100
15 ~ 200
A5052
アルマイト処理
10
1個
SPCC/SPHC
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
なし
10
1個
SPCC/SPHC
四三酸化鉄皮膜
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SPCC/SPHC
三価クロメート(黒)
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SPCC/SPHC
三価クロメート(白)
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 6
10 ~ 100
15 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SUS304(2B)
なし
30 ~ 200
20 ~ 200
0.8 ~ 4
10 ~ 100
15 ~ 200
SUS304
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!
軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に合わせてご利用ください。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける凸曲げ板金ブラケットです。
汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。

納期・価格

価格表

・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
ABT本体価格 ¥基準単価
SPCC / SPHCA5052SUS304
処理無し四三酸化
鉄皮膜
三価
クロメート
(白)
三価
クロメート
(黒)
処理無しアルマイト
処理
(白)
アルマイト
処理
(黒)
処理無し
SPSPBSPUSPKAMAMWAMBSUD
30~12020~1000.8~1.6
1,870
2,000
2,040
2,020
1,940
2,890
3,060
2,160
2.0~2.3
1,980
2,130
2,160
2,150
1,980
2,940
3,110
2,450
3.0~3.2
2,000
2,150
2,180
2,170
2,080
3,030
3,200
2,470
4.0~4.5
2,310
2,480
2,510
2,500
---
2,940
6.0
2,310
2,480
2,510
2,500
----
101~1400.8~1.6
1,880
2,040
2,070
2,060
2,240
3,670
3,990
2,260
2.0~2.3
2,040
2,230
2,260
2,250
2,280
3,710
4,030
2,590
3.0~3.2
2,140
2,340
2,390
2,370
2,360
3,790
4,110
2,810
4.0~4.5
2,420
2,660
2,700
2,690
---
3,390
6.0
2,420
2,660
2,700
2,690
----
141~2000.8~1.6
1,920
2,110
2,140
2,130
2,510
4,430
4,710
2,350
2.0~2.3
2,080
2,310
2,350
2,340
2,580
4,490
4,770
2,730
3.0~3.2
2,260
2,510
2,550
2,540
2,660
4,580
4,850
3,120
4.0~4.5
2,500
2,810
2,870
2,850
---
3,820
6.0
2,500
2,810
2,870
2,850
----
121~20020~1000.8~1.6
1,880
2,050
2,080
2,070
2,360
3,490
3,640
2,240
2.0~2.3
2,020
2,220
2,250
2,240
2,430
3,550
3,700
2,590
3.0~3.2
2,240
2,460
2,500
2,490
2,510
3,640
3,780
2,970
4.0~4.5
2,450
2,720
2,790
2,770
---
3,520
6.0
2,500
2,810
2,870
2,850
----
101~1400.8~1.6
1,950
2,160
2,200
2,190
2,710
4,540
4,980
2,420
2.0~2.3
2,100
2,350
2,400
2,390
2,790
4,770
5,060
2,820
3.0~3.2
2,350
2,640
2,700
2,680
2,870
4,850
5,140
3,320
4.0~4.5
2,610
2,970
3,030
3,010
---
4,000
6.0
2,650
3,020
3,080
3,060
----
141~2000.8~1.6
1,980
2,240
2,280
2,270
3,110
5,550
5,830
2,580
2.0~2.3
2,180
2,490
2,550
2,530
3,160
5,610
5,880
3,050
3.0~3.2
2,430
2,780
2,840
2,820
3,250
5,700
5,980
3,640
4.0~4.5
2,730
3,160
3,230
3,210
---
4,410
6.0
2,770
3,190
3,260
3,240
----
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜34〜78〜1920〜3940〜100101~
値引率基準価格35%40%50%50%お見積り
出荷日通常+2日+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

材質記号
●SP・AM・SUD

 3 日目出荷
 

●SPB・SPU・SPK・AMW・AMB

 5 日目出荷
 
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUFSのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
センサーブラケット
4
満足度:4.0
センサーのブラケットとして使用。 曲げ部も精度よく出来ていると思います。 取付後も問題なく使用続けられています。
1人が参考にしています。
メタコン取付プレート
5
満足度:5.0
以前は製作品を使っていました。 それに比べ安価で見た目も美しく便利です。 作業者の負担も減って助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUFS
【クリーン洗浄品】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUFS
【ふっ素樹脂コーティング】板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUFS
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUJS
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUES
板金 取付板・ブラケット-凸曲げタイプ- BLUZS
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜9日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
タイプBLUFSBLUFSBLUFSBLUJSBLUESBLUZS
材質証明書対象対象対象対象対象対象

凸型曲げブラケットカテゴリの売れ筋ランキング