メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| Type | 材質記号 | |||
| SWBZS | SP | T0.8~3.2 T4.5~6.0 | : SPCC : SPHC | - |
| SPB | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| SPU | 三価クロメート(白) | |||
| SPK | 三価クロメート(黒) | |||
| AM | A5052 | - | ||
| AMW | アルマイト処理(白) | |||
| AMB | アルマイト処理(黒) | |||
| SUD | SUS304(2B) | - | ||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | H | - | J | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||
| SWBZS | - | SP | - | A80 | - | B40 | - | T2.3 | - | H20 | - | J40 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | 1mm単位 | J | ||||
| Type | 材質記号 | A | B | T | H | |||
| SWBZS | SP SPB SPU SPK | 20 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 | 10 ~ 100 | 指定 0.1mm単位 | ||
| AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 | |||||||
| SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 | |||||||
| [ ! ]T≧3.0のとき、A≧30 | ||||||||
| Alterations | コーナーカット変更(2コーナー) | コーナーカット変更(4コーナー) | ||
![]() | ![]() | |||
| Code | CC | WCC | ||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ] 1≦CC≦10
(例)~-CC10 | WCC=指定1mm単位 [ ! ] 1≦WCC≦10
(例)~-WCC10 | ||
| ¥/1Code | 200 | 400 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・H寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ加工品) | 許容差(a・h) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

| T | h | g | ||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | ||
| 0.8 | ー | 0.8 | 5 | 5 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 5.5 | 5.5 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 7 | 7 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 9 | 9 |
| 4.5 | ー | 4.0 | 11 | 11 |
| 6.0 | ー | ー | 16 | 18 |

| T | 曲げ後R | ブレーキキズ | |||
| 位置 | 深さ | ||||
| SPCC SPHC | A5052 | SUS304 | (r) | (e) | (d) |
| 0.8 | ー | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 5 | 0.1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1.2 | 5 | 0.1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
| 4.5 | ー | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |
| 6.0 | ー | ー | 6.0 | 17 | 0.5 |


| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400 (黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6mmを追加しました!
軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に合わせてご利用ください。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるZ曲げ板金ブラケットです。
寸法フリーにて指定可能です。
| A | B | T | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||
| SPCC / SPHC | A5052 | SUS304 | |||||||
| 処理無し | 四三酸化 鉄皮膜 | 三価 クロメート (白・黒) | 処理無し | アルマイト 処理 (白) | アルマイト 処理 (黒) | 処理無し | |||
| SP | SPB | SPU SPK | AM | AMW | AMB | SUD | |||
| 20~100 | 10~100 | 0.8~1.6 | 1,260 | 1,410 | 1,410 | 1,670 | 2,190 | 2,310 | 1,720 |
| 2.0~2.3 | 1,260 | 1,430 | 1,430 | 1,670 | 2,240 | 2,330 | 1,720 | ||
| 3.0~3.2 | 1,260 | 1,440 | 1,440 | 1,670 | 2,260 | 2,350 | 1,720 | ||
| 4.0~4.5 | 1,370 | 1,560 | 1,560 | - | - | - | 2,000 | ||
| 6.0 | 1,370 | 1,570 | 1,570 | - | - | - | - | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 1,490 | 1,700 | 1,700 | 2,280 | 4,200 | 4,470 | 2,350 | |
| 2.0~2.3 | 1,490 | 1,710 | 1,710 | 2,280 | 4,200 | 4,470 | 2,350 | ||
| 3.0~3.2 | 1,490 | 1,740 | 1,740 | 2,280 | 4,200 | 4,470 | 2,350 | ||
| 4.0~4.5 | 1,570 | 1,830 | 1,830 | - | - | - | 2,880 | ||
| 6.0 | 1,570 | 1,890 | 1,890 | - | - | - | - | ||
| 101~200 | 10~100 | 0.8~1.6 | 1,490 | 1,700 | 1,700 | 2,280 | 4,200 | 4,470 | 2,350 |
| 2.0~2.3 | 1,490 | 1,710 | 1,710 | 2,280 | 4,200 | 4,470 | 2,350 | ||
| 3.0~3.2 | 1,490 | 1,740 | 1,740 | 2,280 | 4,200 | 4,470 | 2,350 | ||
| 4.0~4.5 | 1,570 | 1,830 | 1,830 | - | - | - | 2,880 | ||
| 6.0 | 1,570 | 1,890 | 1,890 | - | - | - | - | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 1,670 | 1,950 | 1,950 | 2,930 | 5,370 | 5,650 | 3,020 | |
| 2.0~2.3 | 1,670 | 1,960 | 1,960 | 2,930 | 5,370 | 5,650 | 3,020 | ||
| 3.0~3.2 | 1,670 | 1,990 | 1,990 | 2,930 | 5,370 | 5,650 | 3,020 | ||
| 4.0~4.5 | 1,820 | 2,180 | 2,180 | - | - | - | 3,480 | ||
| 6.0 | 1,820 | 2,240 | 2,240 | - | - | - | - | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜19 | 20〜39 | 40〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 35% | 40% | 50% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWCAS
4.3
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBZS
4.5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBCS
3.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBDS
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWBBS
4.7
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-SWCBS
4.5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6