メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
L型アングルはプレート2枚合わせと比較して組付、精度出しが不要な為、工数削減に貢献いたします。 ◆◆関...
詳細を確認

寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
0.5 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
| 穴種 | タップ穴 | ボルト用通し穴 | 公差付通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | D・DA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 ・ Code | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長 最大M・MA×2 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ・b条件値 単位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 材質 | 表面処理 | |
| Type | 材質記号 | ||
| LAFDF | SS | SS400 | - |
| SSB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| SSM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| AS | A6063 | - | |
| ASW | アルマイト処理(白) | ||
| ASB | アルマイト処理(黒) | ||
| SU | SUS304 | - | |
| A・B寸法の長手 | 直角度 K |
| 10~80 | 0.05以内 |
| 80.5~130 | 0.10以内 |
| 型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | W | − | 穴指定 Code・呼び径 | − | K | − | X | − | H | − | F | − | G | − | D | − | 穴指定 Code・呼び径 | − | J | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAFSS | − | SS | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | S20 | − | N6 | − | H35 | − | NA6 | ||||||||||||||||||
| LAFDA | − | SS | − | T6 | − | A50 | − | B30 | − | L30 | − | V15 | − | S20 | − | N5 | − | H30 | − | F15 | − | NA5 | ||||||||||||||
[ ! ]すべて半角であることをご確認ください。
[ ! ]加工限界値をご確認ください。
| 型式 | 外形寸法 | P | V | S | W | 穴指定 | X | H | F | 穴指定 | ||||||
| 選択 | 指定0.5mm単位 | |||||||||||||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||||
| LAFDF | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | 指定0.1mm 単位 | N M | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 指定0.1mm 単位 | NA MA | 0(穴なし) 3 4 5 6 8 10 12 加工寸法は 穴種選択表 参照 | |||||
| 10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | ||||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | |||||||||||||
| 15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | ||||||||||||||
| AS ASW ASB | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||
| 10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||||
| 12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | |||||||||||||
| SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Code | CC | |||||||||||||||||||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| |||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
L型アングルはプレート2枚合わせと比較して組付、精度出しが不要な為、工数削減に貢献いたします。
◆◆関連商品◆◆
新商品:コンベヤスタンド(アングルタイプ)
特徴:直角度0.1/100保証で安価です。
詳細はこちら
| 本体価格 | + | 表面処理料金 | + | 長穴加工料金/D・DA穴加工料金 | = | 価格 |
1,900 | + | 230 | + | 400 | = | 2,530 |
| 材質 | D/DA穴加工 | ||
| 穴径 31~40 | 穴径 41~50 | 穴径 51~60 | |
| SS400 | 600 | 800 | 1,000 |
| A6063 | |||
| SUS304 | |||
| T | A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ¥表面処理料金(本体価格+) | |||||||
| LAFDF | 四三酸化鉄皮膜 | 無電解ニッケルメッキ | |||||||||
| SSB | SSM | ||||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 2,480 | 2,980 | 3,480 | 230 | 370 | 400 | 760 | 1,220 | 1,450 |
| 50.5~75 | 2,700 | 3,290 | 3,890 | 250 | 390 | 460 | 860 | 1,320 | 1,550 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 2,700 | 3,290 | 3,870 | 250 | 390 | 430 | 860 | 1,320 | 1,550 | |
| 50.5~75 | 2,920 | 3,600 | 4,280 | 300 | 450 | 510 | 1,030 | 1,520 | 1,750 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 2,470 | 2,960 | 3,450 | 250 | 390 | 430 | 860 | 1,320 | 1,550 |
| 50.5~75 | 2,680 | 3,240 | 3,820 | 280 | 420 | 450 | 960 | 1,420 | 1,650 | ||
| 75.5~100 | 3,020 | 3,730 | 4,440 | 330 | 460 | 490 | 1,090 | 1,550 | 1,790 | ||
| 100.5~125 | 3,220 | 3,990 | 4,770 | 370 | 500 | 540 | 1,220 | 1,680 | 1,930 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 2,680 | 3,240 | 3,820 | 280 | 420 | 450 | 960 | 1,420 | 1,650 | |
| 50.5~75 | 2,900 | 3,530 | 4,180 | 340 | 480 | 500 | 1,120 | 1,620 | 1,850 | ||
| 75.5~100 | 3,370 | 4,200 | 5,060 | 380 | 510 | 550 | 1,290 | 1,750 | 1,980 | ||
| 100.5~125 | 3,470 | 4,320 | 5,200 | 420 | 560 | 590 | 1,420 | 1,880 | 2,130 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 3,020 | 3,730 | 4,440 | 330 | 460 | 490 | 1,090 | 1,550 | 1,790 | |
| 50.5~75 | 3,370 | 4,200 | 5,060 | 380 | 510 | 550 | 1,290 | 1,750 | 1,980 | ||
| 75.5~100 | 3,440 | 4,270 | 5,130 | 420 | 560 | 590 | 1,420 | 1,880 | 2,130 | ||
| 100.5~125 | 3,650 | 4,570 | 5,500 | 460 | 600 | 620 | 1,550 | 2,020 | 2,260 | ||
| 100.5~125 | 10~50 | 3,220 | 3,990 | 4,770 | 370 | 500 | 540 | 2,140 | 2,140 | 2,480 | |
| 50.5~75 | 3,470 | 4,320 | 5,200 | 420 | 560 | 590 | 2,430 | 2,430 | 2,780 | ||
| 75.5~100 | 3,650 | 4,570 | 5,500 | 460 | 600 | 620 | 2,800 | 2,800 | 3,200 | ||
| 100.5~125 | 3,870 | 4,850 | 5,860 | 500 | 640 | 660 | 3,360 | 3,360 | 3,850 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 6,860 | 8,300 | 9,730 | 580 | 580 | 610 | 1,950 | 1,950 | 2,230 |
| 75.5~100 | 7,750 | 9,470 | 11,200 | 660 | 660 | 700 | 2,250 | 2,250 | 2,560 | ||
| 100.5~125 | 8,510 | 10,520 | 12,530 | 720 | 720 | 770 | 2,440 | 2,440 | 2,780 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 7,750 | 9,470 | 11,200 | 660 | 660 | 700 | 2,250 | 2,250 | 2,560 | |
| 75.5~100 | 8,000 | 9,750 | 11,480 | 770 | 770 | 810 | 2,580 | 2,580 | 2,950 | ||
| 100.5~125 | 8,700 | 10,700 | 12,710 | 830 | 830 | 880 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 8,510 | 10,520 | 12,530 | 720 | 720 | 770 | 2,440 | 2,440 | 2,780 | |
| 75.5~100 | 8,700 | 10,700 | 12,710 | 830 | 830 | 880 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | ||
| 100.5~125 | 9,470 | 11,500 | 13,510 | 1,000 | 1,000 | 1,050 | 3,370 | 3,370 | 3,850 | ||
| 15 | 50~75 | 50.0~75 | 8,330 | 10,380 | 12,500 | 600 | 600 | 630 | 2,020 | 2,020 | 2,310 |
| 75.5~100 | 8,910 | 11,170 | 13,430 | 680 | 680 | 720 | 2,320 | 2,320 | 2,660 | ||
| 100.5~130 | 9,860 | 12,440 | 14,930 | 750 | 750 | 790 | 2,520 | 2,520 | 2,890 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 8,910 | 11,170 | 13,430 | 680 | 680 | 720 | 2,320 | 2,320 | 2,660 | |
| 75.5~100 | 9,330 | 11,680 | 14,080 | 790 | 790 | 840 | 2,670 | 2,670 | 3,070 | ||
| 100.5~130 | 10,340 | 12,920 | 15,490 | 860 | 860 | 910 | 2,900 | 2,900 | 3,330 | ||
| 100.5~130 | 50.0~75 | 9,860 | 12,440 | 14,930 | 750 | 750 | 790 | 2,520 | 2,520 | 2,890 | |
| 75.5~100 | 10,340 | 12,920 | 15,490 | 860 | 860 | 910 | 2,900 | 2,900 | 3,330 | ||
| 100.5~130 | 10,990 | 13,690 | 16,340 | 1,030 | 1,030 | 1,090 | 3,490 | 3,490 | 4,000 | ||
| T | A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ¥表面処理料金(本体価格+) | |||||||
| LAFDF | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |||||||||
| ASW | ASB | ||||||||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 2,440 | 3,190 | 3,740 | 530 | 850 | 1,010 | 670 | 1,080 | 1,290 |
| 50.5~75 | 2,910 | 3,840 | 4,500 | 600 | 920 | 1,080 | 760 | 1,180 | 1,380 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 2,910 | 3,840 | 4,500 | 600 | 920 | 1,080 | 760 | 1,180 | 1,380 | |
| 50.5~75 | 3,320 | 4,260 | 5,050 | 710 | 1,060 | 1,220 | 900 | 1,340 | 1,550 | ||
| 10 | 10~50 | 10~50 | 2,790 | 3,500 | 3,930 | 550 | 850 | 920 | 700 | 1,080 | 1,180 |
| 50.5~75 | 3,490 | 4,420 | 5,210 | 610 | 910 | 1,060 | 780 | 1,170 | 1,350 | ||
| 75.5~100 | 3,920 | 4,960 | 5,860 | 700 | 1,000 | 1,140 | 1,170 | 1,540 | 1,740 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 3,490 | 4,420 | 5,210 | 610 | 910 | 1,060 | 790 | 1,170 | 1,350 | |
| 50.5~75 | 3,730 | 4,660 | 5,470 | 720 | 1,040 | 1,190 | 910 | 1,320 | 1,510 | ||
| 75.5~100 | 4,340 | 5,440 | 6,440 | 830 | 1,120 | 1,270 | 890 | 1,270 | 1,460 | ||
| 75.5~100 | 10~50 | 3,920 | 4,960 | 5,860 | 700 | 1,000 | 1,140 | 890 | 1,270 | 1,460 | |
| 50.5~75 | 4,340 | 5,440 | 6,440 | 830 | 1,120 | 1,270 | 1,050 | 1,430 | 1,630 | ||
| 75.5~100 | 4,640 | 5,800 | 6,810 | 910 | 1,210 | 1,370 | 1,050 | 1,430 | 1,630 | ||
| 12 | 50~75 | 50.0~75 | 7,790 | 9,800 | 11,500 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,410 | 1,410 | 1,660 |
| 75.5~100 | 8,790 | 11,150 | 13,230 | 1,380 | 1,380 | 1,600 | 1,750 | 1,750 | 2,030 | ||
| 100.5~125 | 9,470 | 11,920 | 14,050 | 1,500 | 1,500 | 1,730 | 1,910 | 1,910 | 2,210 | ||
| 75.5~100 | 50.0~75 | 8,790 | 11,150 | 13,230 | 1,380 | 1,380 | 1,600 | 1,750 | 1,750 | 2,030 | |
| 75.5~100 | 9,430 | 11,870 | 13,990 | 1,810 | 1,810 | 2,060 | 2,300 | 2,300 | 2,630 | ||
| 100.5~125 | 9,870 | 12,360 | 14,600 | 1,960 | 1,960 | 2,240 | 2,500 | 2,500 | 2,860 | ||
| 100.5~125 | 50.0~75 | 9,470 | 11,920 | 14,050 | 1,500 | 1,500 | 1,730 | 1,910 | 1,910 | 2,210 | |
| 75.5~100 | 9,870 | 12,360 | 14,600 | 1,960 | 1,960 | 2,240 | 2,500 | 2,500 | 2,860 | ||
| 100.5~125 | 10,260 | 12,840 | 15,140 | 2,350 | 2,350 | 2,690 | 2,990 | 2,990 | 3,420 | ||
| T | A | B | 本体価格 ¥基準単価 | ||
| LAFDF | |||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 5,120 | 6,670 | 8,220 |
| 50.5~75 | 5,850 | 7,370 | 9,290 | ||
| 75.5~90 | 7,140 | 8,890 | 11,190 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,850 | 7,570 | 9,290 | |
| 50.5~75 | 6,050 | 7,990 | 9,790 | ||
| 75.5~90 | 7,550 | 9,280 | 11,490 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 7,140 | 9,150 | 11,190 | |
| 50.5~75 | 7,550 | 9,280 | 11,640 | ||
| 75.5~90 | 8,100 | 9,580 | 11,880 | ||
| 8 | 10~50 | 10~50 | 6,280 | 8,170 | 10,060 |
| 50.5~75 | 6,880 | 8,820 | 10,790 | ||
| 75.5~90 | 7,500 | 9,480 | 11,490 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,840 | 8,580 | 10,790 | |
| 50.5~75 | 7,170 | 9,360 | 11,350 | ||
| 75.5~90 | 8,020 | 9,890 | 12,100 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 7,440 | 9,480 | 11,490 | |
| 50.5~75 | 8,020 | 10,030 | 12,100 | ||
| 75.5~90 | 8,570 | 10,150 | 12,480 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2~4 | 5~15 | 16~19 | 20~40 | 41~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALZS・FALZR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALAS・FALAR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS
4.7