17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFNW

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~6日目

L型アングルはプレート2枚合わせと比較して組付、精度出しが不要な為、工数削減に貢献いたします。 ◆◆関...

詳細を確認
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

(共通寸法)
LAFNW

[ ! ]指示無き面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。
穴指定①[N]の長穴向きを変更可能(追加工参照)
J,K寸法:J≦NAx5、K≦Nx5
■穴種選択表
穴種タップ穴ボルト通し穴通し穴
CodeM・MAN・NAD・DA
形状図

Code
加工
仕様
タップ有効長
最大M・MA×2
 
 寸法ボルト呼び径 
3456 8  10  12 
 d3.54.55.56.591114 
 
 
 寸法穴径公差 
3~30±0.2
 31~60±0.3 
 

■加工限界
穴間、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
限界値はこちらを参照
・b・f・gの加工限界値については、こちら

 
条件値                        単位:mm
穴種・Code
指定値
指定値(呼び径)別条件値
3
4
5
6
8
10
12
14
16
タップ穴
M・MA
0.8
0.8
0.8
1
1
1
1
1.5
1.5
ボルト通し穴
N・NA
0.8
0.8
1
1
1
1
1
1
1
穴種・Code
指定値
指定値(呼び径)別条件値
3.0~5.0
5.1~25.0
25.1~50.0
50.5~100.0
通し穴
D・DA
0.8
1
2
3
上記の加工限界値を下回る場合は加工できません。
型式材質表面処理
Type材質記号
LAFNWSSSS400
SSB四三酸化鉄皮膜
SSM無電解ニッケルメッキ
ASA6063
ASWアルマイト処理(白)
ASBアルマイト処理(黒)
SUSUS304
 
A・B寸法の長手直角度
K
10~800.05以内
80.5~1300.10以内

規格表

型式TABLPVSW穴指定
Code・呼び径
KXHFGD穴指定
Code・呼び径
J
   
Type材質記号
LAFSSSST6A50B30L30    S20  N6    H35      NA6  
LAFDASST6A50B30L30  V15S20  N5    H30F15    NA5  

[ ! ]すべて半角であることをご確認ください。
[ ! ]加工限界値をご確認ください。

型式外形寸法PVS穴指定KXHF穴指定J
選択指定0.5mm単位
Type材質記号TABLCode呼び径Code呼び径
LAFNWSS
SSB
SSM
5
6
10.075.010.075.010.0100.00.1mmN
0(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
加工寸法は
穴種選択表
参照
0.1mm

K≦N×5
NA
0(穴なし)
3
4
5
6
8
10
12
加工寸法は
穴種選択表
参照
0.1mm

J≦NA×5
1010.0125.010.0125.0
1250.0125.050.0125.050.0100.0
1550.0130.050.0130.0
AS
ASW
ASB
5
6
10.075.010.075.010.0100.0
1010.0100.010.0100.0
1250.0125.050.0125.050.0100.0
SU56810.090.010.090.010.0100.0
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更底面長穴角度変更

LAF□W・LAFDC
CodeCCRC
Spec.CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦30
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
B面の長穴を上図のように変更します。
[ ! ]寸法関係に注意
指定方法
RCを型式末尾に追加
(例)~-RC
¥/1Code
 
  CC1~10400  
 11~20600 
 21~30800 
 
無料

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

型番リスト

表示件数
型番

詳細材質

材質

表面処理

板厚 T

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

外形寸法 L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A6063
A6063
なし
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
なし
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
なし
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
なし
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
SS400
SS400
なし
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304
SUS304
なし
5
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
SUS304
-
10
1個
SUS304
SUS304
なし
6
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
SUS304
-
10
1個
SUS304
SUS304
なし
8
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

L型アングルはプレート2枚合わせと比較して組付、精度出しが不要な為、工数削減に貢献いたします。
 
◆◆関連商品◆◆
 新商品:コンベヤスタンド(アングルタイプ)
 特徴:直角度0.1/100保証で安価です。
 詳細はこちら

ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■価格算出方法
表面処理や長穴(N/NA)、D・DA穴がある場合は、本体価格に加算されます。
<参考例:表面処理と長穴加工を含む場合>
LAFSN-SSB-T6-A50-B30-L30-S17-N6-H17-NA6のとき、
本体価格表面処理料金長穴加工料金/D・DA穴加工料金価格

1,900

230

400

2,530

■長穴加工料金/D・DA穴加工料金
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質N/NA長穴加工D/DA穴加工
LAFNW穴径
31~40
穴径
41~50
穴径
51~60
SS4001,0706008001,000
A6063960
SUS3041,750
■SS400
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TAB本体価格 ¥基準単価¥表面処理料金(本体価格+)
LAFNW四三酸化鉄皮膜無電解ニッケルメッキ
SSBSSM
L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100
5・610~5010~502,0902,5903,0902303704007601,2201,450
50.5~752,3102,9003,5002503904608601,3201,550
50.5~7510~502,3102,9003,4902503904308601,3201,550
50.5~752,5303,2103,9003004505101,0301,5201,750
1010~5010~502,0802,5703,0702503904308601,3201,550
50.5~752,2902,8603,4302804204509601,4201,650
75.5~1002,6403,3404,0503304604901,0901,5501,790
100.5~1252,8403,6004,3803705005401,2201,6801,930
50.5~7510~502,2902,8603,4302804204509601,4201,650
50.5~752,5103,1403,7903404805001,1201,6201,850
75.5~1002,9803,8104,6703805105501,2901,7501,980
100.5~1253,0803,9304,8104205605901,4201,8802,130
75.5~10010~502,6403,3404,0503304604901,0901,5501,790
50.5~752,9803,8104,6703805105501,2901,7501,980
75.5~1003,0603,8904,7504205605901,4201,8802,130
100.5~1253,2704,1805,1104606006201,5502,0202,260
100.5~12510~502,8403,6004,3803705005402,1402,1402,480
50.5~753,0803,9304,8104205605902,4302,4302,780
75.5~1003,2704,1805,1104606006202,8002,8003,200
100.5~1253,4904,4605,4705006406603,3603,3603,850
1250~7550.0~756,3907,8309,2705805806101,9501,9502,230
75.5~1007,2909,01010,7406606607002,2502,2502,560
100.5~1258,04010,06012,0607207207702,4402,4402,780
75.5~10050.0~757,2909,01010,7406606607002,2502,2502,560
75.5~1007,5409,29011,0107707708102,5802,5802,950
100.5~1258,24010,24012,2408308308802,8002,8003,210
100.5~12550.0~758,04010,06012,0607207207702,4402,4402,780
75.5~1008,24010,24012,2408308308802,8002,8003,210
100.5~1259,01011,04013,0501,0001,0001,0503,3703,3703,850
1550~7550.0~757,8609,92012,0306006006302,0202,0202,310
75.5~1008,45010,71012,9706806807202,3202,3202,660
100.5~1309,40011,98014,4707507507902,5202,5202,890
75.5~10050.0~758,45010,71012,9706806807202,3202,3202,660
75.5~1008,87011,21013,6207907908402,6702,6703,070
100.5~1309,88012,45015,0308608609102,9002,9003,330
100.5~13050.0~759,40011,98014,4707507507902,5202,5202,890
75.5~1009,88012,45015,0308608609102,9002,9003,330
100.5~13010,53013,23015,8801,0301,0301,0903,4903,4904,000
■A6063
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TAB本体価格 ¥基準単価¥表面処理料金(本体価格+)
LAFNWアルマイト処理(白)アルマイト処理(黒)
ASWASB
L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100
5・610~5010~502,1202,8803,4205308501,0106701,0801,290
50.5~752,5903,5304,1906009201,0807601,1801,380
50.5~7510~502,5903,5304,1906009201,0807601,1801,380
50.5~753,0003,9504,7407101,0601,2209001,3401,550
1010~5010~502,4803,1803,6105508509207001,0801,180
50.5~753,1704,1104,8906109101,0607801,1701,350
75.5~1003,6004,6405,5407001,0001,1401,1701,5401,740
50.5~7510~503,1704,1104,8906109101,0607901,1701,350
50.5~753,4104,3505,1607201,0401,1909101,3201,510
75.5~1004,0205,1206,1208301,1201,2708901,2701,460
75.5~10010~503,6004,6405,5407001,0001,1408901,2701,460
50.5~754,0205,1206,1208301,1201,2701,0501,4301,630
75.5~1004,3305,4806,5009101,2101,3701,0501,4301,630
1250~7550.0~757,4409,45011,1501,1001,1001,3001,4101,4101,660
75.5~1008,44010,80012,8801,3801,3801,6001,7501,7502,030
100.5~1259,12011,57013,7001,5001,5001,7301,9101,9102,210
75.5~10050.0~758,44010,80012,8801,3801,3801,6001,7501,7502,030
75.5~1009,08011,52013,6401,8101,8102,0602,3002,3002,630
100.5~1259,52012,01014,2501,9601,9602,2402,5002,5002,860
100.5~12550.0~759,12011,57013,7001,5001,5001,7301,9101,9102,210
75.5~1009,52012,01014,2501,9601,9602,2402,5002,5002,860
100.5~1259,91012,50014,7902,3502,3502,6902,9902,9903,420
■SUS304
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TAB本体価格 ¥基準単価
LAFNW
L10~50L50.5~75L75.5~100
5・610~5010~504,5506,0907,640
50.5~755,2706,7908,720
75.5~906,5608,32010,620
50.5~7510~505,2706,9908,720
50.5~755,4707,4109,210
75.5~906,9708,70010,910
75.5~9010~506,5608,57010,620
50.5~756,9708,70011,070
75.5~907,5209,00011,300
810~5010~505,7007,5909,480
50.5~756,3008,24010,220
75.5~906,9208,90010,910
50.5~7510~506,2608,00010,220
50.5~756,5908,78010,770
75.5~907,4409,31011,520
75.5~9010~506,8708,90010,910
50.5~757,4409,45011,520
75.5~907,9909,58011,910
数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量12~45~1516~1920~4041~
値引率基準単価10%15%20%25%お見積り
出荷日通常+2日
表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

緑色のパラメータは省略可能です。
省略した場合、センターに対して均等配置になります。
詳細は
こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFNWのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
専用設計の架台のブラケットに
5
満足度:5.0
専用設計で架台を作るときのブラケットに使いました。 フリー寸法で完全に専用のブラケットが作れるので便利。
0人が参考にしています。
実験材料の固定
5
満足度:5.0
L型アングルで長穴加工が出来るので、調整機構をもった部品が欲しかったので、大変便利だった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFNW
【クリーン洗浄品】L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFNW
【ふっ素樹脂コーティング】L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFNW
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFSW
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFWF
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFSD
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜9日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
種類切削切削切削切削切削切削
部品取付穴なしなしなしありなしあり
長穴ありありありありなしなし
穴位置フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング