17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。

L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFDD

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~6日目

L型アングルはプレート2枚合わせと比較して組付、精度出しが不要な為、工数削減に貢献いたします。 ◆◆関...

詳細を確認
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

LAFDD

[ ! ]指示無き面取りはC0.2~C0.5
[ ! ]穴ピッチ寸法公差はJISB0405m級に準じる。

(共通寸法)

指示無き寸法公差
寸法区分
公差
(㎜)
を超え
以下
0.5
6
±0.1
6
30
±0.2
30
120
±0.3
120
400
±0.5
[ ! ] JIS B 0405m級(中級)に準拠。


[ ! ]穴指定①[N]の長穴向きを変更可能(追加工参照)
[ ! ]K寸法:K≦Nx5
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。 省略した場合、センターに対して均等配置になります。 詳細は>>こちら

■穴種選択表
穴種タップ穴ボルト通し穴通し穴
CodeM・MAN・NAD・DA
形状図

Code
加工
仕様
タップ有効長
最大M・MA×2
 
 寸法ボルト呼び径 
3456 8  10  12 
 d3.54.55.56.591114 
 
 
 寸法穴径公差 
3~30±0.2
 31~60±0.3 
 
■加工限界
穴間、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
限界値はこちらを参照


・b・f・gの加工限界値については、こちら

 

 

条件値                        単位:mm
穴種・Code
指定値
指定値(呼び径)別条件値
3
4
5
6
8
10
12
14
16
タップ穴
M・MA
0.8
0.8
0.8
1
1
1
1
1.5
1.5
ボルト通し穴
N・NA
0.8
0.8
1
1
1
1
1
1
1
穴種・Code
指定値
指定値(呼び径)別条件値
3.0~5.0
5.1~25.0
25.1~50.0
50.5~100.0
通し穴
D・DA
0.8
1
2
3
[ ! ]上記の加工限界値を下回る場合は加工できません。
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
LAFDDSSSS400
SSB四三酸化鉄皮膜
SSM無電解ニッケルメッキ
ASA6063
ASWアルマイト処理(白)
ASBアルマイト処理(黒)
SUSUS304
A・B寸法の長手直角度
K
10~800.05以内
80.5~1300.10以内

規格表

型式TABLPVSW穴指定
Code・呼び径
KXHFGD穴指定
Code・呼び径
J
   
Type材質記号
LAFSSSST6A50B30L30    S20  N6    H35      NA6  
LAFDASST6A50B30L30  V15S20  N5    H30F15    NA5  

[ ! ]すべて半角であることをご確認ください。
[ ! ]加工限界値をご確認ください。

型式外形寸法PVS穴指定KXHF穴指定
選択指定0.5mm単位
Type材質記号TABLCode呼び径Code呼び径
LAFDDSS
SSB
SSM
5
6
10.075.010.075.010.0100.00.1mmN0(穴無し)
3
4
5
6
8
10
12
0.1mm

[ ! ]K≦N×5
NA


MA
 
0(穴無し)
3
4
5
6
8
10
12
1010.0125.010.0125.0
1250.0125.050.0125.050.0100.0
1550.0130.050.0130.0
AS
ASW
ASB
5
6
10.075.010.075.010.0100.0
1010.0100.010.0100.0
1250.0125.050.0125.050.0100.0
SU56810.090.010.090.010.0100.0
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
N・NA加工寸法表
N・NA指定値通し穴径(d)
0(穴無し)
33.5
44.5
55.5
66.5
89
1011
1214

追加工

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
Alterationsコーナーカット変更底面長穴角度変更

LAFDD
CodeCCRC
Spec.CC=指定1mm単位
[ ! ]1≦CC≦30
指定方法
CCを型式末尾に追加
(例)~-CC10
B面の長穴を上図のように変更します。
[ ! ]寸法関係に注意
指定方法
RCを型式末尾に追加
(例)~-RC
¥/1Code
 
  CC1~10400  
 11~20600 
 21~30800 
 
無料

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数
型番

詳細材質

材質

表面処理

板厚 T

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

外形寸法 L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A6063
A6063
なし
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
なし
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
なし
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
なし
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
A6063
-
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(黒)
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
10
10 ~ 100
10 ~ 100
10 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
A6063
A6063
アルマイト処理(白)
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
A6063
アルマイト処理
10
1個
SS400
SS400
なし
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
なし
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
SS400
-
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
四三酸化鉄皮膜
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
SS400
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
5
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
6
10 ~ 75
10 ~ 75
10 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
10 ~ 125
10 ~ 125
10 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
12
50 ~ 125
50 ~ 125
50 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SS400
SS400
無電解ニッケルメッキ
15
50 ~ 130
50 ~ 130
50 ~ 100
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
1個
SUS304
SUS304
なし
5
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
SUS304
-
10
1個
SUS304
SUS304
なし
6
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
SUS304
-
10
1個
SUS304
SUS304
なし
8
10 ~ 90
10 ~ 90
10 ~ 100
SUS304
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

L型アングルはプレート2枚合わせと比較して組付、精度出しが不要な為、工数削減に貢献いたします。
 
◆◆関連商品◆◆
 新商品:コンベヤスタンド(アングルタイプ)
 特徴:直角度0.1/100保証で安価です。
 詳細はこちら

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • システム上の制約で、一部の商品がご注文出来ない状態で型番確定してしまいます。ご注文可能な場合は3Dビュー、CADデータのご用意がございますので合わせてご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

■価格算出方法
表面処理や長穴(N/NA)、D・DA穴がある場合は、本体価格に加算されます。
<参考例:表面処理と長穴加工を含む場合>
LAFSN-SSB-T6-A50-B30-L30-S17-N6-H17-NA6のとき、
本体価格表面処理料金長穴加工料金/D・DA穴加工料金価格

1,900

230

400

2,530

■長穴加工料金/D・DA穴加工料金
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
材質N/NA長穴加工D/DA穴加工
LAFDD穴径
31~40
穴径
41~50
穴径
51~60
SS4006306008001,000
A6063630
SUS304900
■SS400
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TAB本体価格 ¥基準単価¥表面処理料金(本体価格+)
LAFDD四三酸化鉄皮膜無電解ニッケルメッキ
SSBSSM
L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100
5・610~5010~502,0902,5903,0902303704007601,2201,450
50.5~752,3102,9003,5002503904608601,3201,550
50.5~7510~502,3102,9003,4902503904308601,3201,550
50.5~752,5303,2103,9003004505101,0301,5201,750
1010~5010~502,0802,5703,0702503904308601,3201,550
50.5~752,2902,8603,4302804204509601,4201,650
75.5~1002,6403,3404,0503304604901,0901,5501,790
100.5~1252,8403,6004,3803705005401,2201,6801,930
50.5~7510~502,2902,8603,4302804204509601,4201,650
50.5~752,5103,1403,7903404805001,1201,6201,850
75.5~1002,9803,8104,6703805105501,2901,7501,980
100.5~1253,0803,9304,8104205605901,4201,8802,130
75.5~10010~502,6403,3404,0503304604901,0901,5501,790
50.5~752,9803,8104,6703805105501,2901,7501,980
75.5~1003,0603,8904,7504205605901,4201,8802,130
100.5~1253,2704,1805,1104606006201,5502,0202,260
100.5~12510~502,8403,6004,3803705005402,1402,1402,480
50.5~753,0803,9304,8104205605902,4302,4302,780
75.5~1003,2704,1805,1104606006202,8002,8003,200
100.5~1253,4904,4605,4705006406603,3603,3603,850
1250~7550.0~756,3907,8309,2705805806101,9501,9502,230
75.5~1007,2909,01010,7406606607002,2502,2502,560
100.5~1258,04010,06012,0607207207702,4402,4402,780
75.5~10050.0~757,2909,01010,7406606607002,2502,2502,560
75.5~1007,5409,29011,0107707708102,5802,5802,950
100.5~1258,24010,24012,2408308308802,8002,8003,210
100.5~12550.0~758,04010,06012,0607207207702,4402,4402,780
75.5~1008,24010,24012,2408308308802,8002,8003,210
100.5~1259,01011,04013,0501,0001,0001,0503,3703,3703,850
1550~7550.0~757,8609,92012,0306006006302,0202,0202,310
75.5~1008,45010,71012,9706806807202,3202,3202,660
100.5~1309,40011,98014,4707507507902,5202,5202,890
75.5~10050.0~758,45010,71012,9706806807202,3202,3202,660
75.5~1008,87011,21013,6207907908402,6702,6703,070
100.5~1309,88012,45015,0308608609102,9002,9003,330
100.5~13050.0~759,40011,98014,4707507507902,5202,5202,890
75.5~1009,88012,45015,0308608609102,9002,9003,330
100.5~13010,53013,23015,8801,0301,0301,0903,4903,4904,000
■A6063
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TAB本体価格 ¥基準単価¥表面処理料金(本体価格+)
LAFDDアルマイト処理(白)アルマイト処理(黒)
ASWASB
L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100L10~50L50.5~75L75.5~100
5・610~5010~502,1202,8803,4205308501,0106701,0801,290
50.5~752,5903,5304,1906009201,0807601,1801,380
50.5~7510~502,5903,5304,1906009201,0807601,1801,380
50.5~753,0003,9504,7407101,0601,2209001,3401,550
1010~5010~502,4803,1803,6105508509207001,0801,180
50.5~753,1704,1104,8906109101,0607801,1701,350
75.5~1003,6004,6405,5407001,0001,1401,1701,5401,740
50.5~7510~503,1704,1104,8906109101,0607901,1701,350
50.5~753,4104,3505,1607201,0401,1909101,3201,510
75.5~1004,0205,1206,1208301,1201,2708901,2701,460
75.5~10010~503,6004,6405,5407001,0001,1408901,2701,460
50.5~754,0205,1206,1208301,1201,2701,0501,4301,630
75.5~1004,3305,4806,5009101,2101,3701,0501,4301,630
1250~7550.0~757,4409,45011,1501,1001,1001,3001,4101,4101,660
75.5~1008,44010,80012,8801,3801,3801,6001,7501,7502,030
100.5~1259,12011,57013,7001,5001,5001,7301,9101,9102,210
75.5~10050.0~758,44010,80012,8801,3801,3801,6001,7501,7502,030
75.5~1009,08011,52013,6401,8101,8102,0602,3002,3002,630
100.5~1259,52012,01014,2501,9601,9602,2402,5002,5002,860
100.5~12550.0~759,12011,57013,7001,5001,5001,7301,9101,9102,210
75.5~1009,52012,01014,2501,9601,9602,2402,5002,5002,860
100.5~1259,91012,50014,7902,3502,3502,6902,9902,9903,420
■SUS304
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
TAB本体価格 ¥基準単価
LAFDD
L10~50L50.5~75L75.5~100
5・610~5010~504,5506,0907,640
50.5~755,2706,7908,720
75.5~906,5608,32010,620
50.5~7510~505,2706,9908,720
50.5~755,4707,4109,210
75.5~906,9708,70010,910
75.5~9010~506,5608,57010,620
50.5~756,9708,70011,070
75.5~907,5209,00011,300
810~5010~505,7007,5909,480
50.5~756,3008,24010,220
75.5~906,9208,90010,910
50.5~7510~506,2608,00010,220
50.5~756,5908,78010,770
75.5~907,4409,31011,520
75.5~9010~506,8708,90010,910
50.5~757,4409,45011,520
75.5~907,9909,58011,910
数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量12~45~1516~1920~4041~
値引率基準単価10%15%20%25%お見積り
出荷日通常+2日
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー:関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFDDのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ブラケットとして使用しています
4
満足度:4.0
センサを取り付けるためのブラケットとして購入しました。ミスミからの購入の場合、サイズを選定するだけで発注から納品までが短...もっと読む
0人が参考にしています。
取り付けブラケット
5
満足度:5.0
加工品で手配するよりも、安価で購入が可能。 短納期の為、急ぎで必要な時に重宝しています。
0人が参考にしています。
ブラケット
5
満足度:5.0
ブラケットとして利用しました。 納期も早くとても良いです。 もう少し長さ等の規制が緩和されるとより使い勝手がよくなると思...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFDD
【クリーン洗浄品】L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFDD
【ふっ素樹脂コーティング】L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFDD
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFDF
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFSN
L型仕上げアングル 取付板・ブラケット ーフリー寸法タイプー LAFDN
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜9日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
種類切削切削切削切削切削切削
部品取付穴なしなしなしなしありなし
長穴ありありありなしありなし
穴位置フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法

L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング