メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
従来品よりも寸法指定箇所が少なく、簡単に型式が選定可能です。 ◆◆関連商品◆◆ 新商品:コンベヤスタン...
詳細を確認![]() | (共通寸法)![]() |
| ■穴種選択表 | ■加工限界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穴間、穴と端面の肉厚に加工限界があります。 限界値はこちらを参照 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ・b条件値 単位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 材質 | 表面処理 | |
| Type | 材質記号 | ||
| LRCMT | SS | SS400 | - |
| SSB | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| SSM | 無電解ニッケルメッキ | ||
| AS | A6063 | - | |
| ASW | アルマイト処理(白) | ||
| ASB | アルマイト処理(黒) | ||
| SU | SUS304 | - | |
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | V | - | S | - | 穴指定 Code・呼び径 | - | H | - | F | - | G | - | 穴指定 Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||
| LRCMT | - | AS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L40 | - | V25 | - | S20 | - | N8 | - | H35 | - | MA5 | ||||
[ ! ]すべて半角であることをご確認ください。
[ ! ]加工限界値をご確認ください。
| 型式 | 外形寸法 | V | S | 穴指定 | H | 穴指定 | ||||||||
| T選択 | A選択 | B選択 | L選択 | |||||||||||
| Type | 材質記号 | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | Code | 指定 | |||||||
| LRCMT | SS SSB SSM | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | 指定0.1mm単位 | N M | 3 4 5 6 8 10 12 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 指定0.1mm単位 | NA MA | 3 4 5 6 8 10 12 加工寸法は 穴種選択表 参照 | DA | 3~30(0.5mm単位) | |
| 25 30 40 50 60 | 25 | |||||||||||||
| 20 25 30 40 50 60 | 30 | |||||||||||||
| 5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
| 6 10 | 40 50 60 | 50 | ||||||||||||
| AS ASW ASB | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
| 25 30 40 50 60 | 25 | |||||||||||||
| 20 25 30 40 50 60 | 30 | |||||||||||||
| 5 6 10 | 40 50 60 80 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
| 6 10 | 40 50 60 | 50 | ||||||||||||
| SU | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | ||||||||||
| 25 30 40 50 60 | 25 | |||||||||||||
| 20 25 30 40 50 60 | 30 | |||||||||||||
| 5 6 8 | 40 50 60 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | |||||||||||
| 40 50 60 | 50 | |||||||||||||
![]() | ![]() | 型式 | T | A | B | L | V | S | 穴指定① Code・呼び径 | H | F | G | 穴指定② Code・呼び径 | (CC・RC) | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||
| LRCMT | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L30 | - | S20 | - | N6 | - | H35 | - | F15 | - | NA5 | - | CC10 | ||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||
![]() | ||||||||
| Code | CC | |||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||
| ¥/1Code |
|
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
従来品よりも寸法指定箇所が少なく、簡単に型式が選定可能です。
◆◆関連商品◆◆
新商品:コンベヤスタンド(アングルタイプ)
特徴:直角度0.1/100保証で安価です。
詳細はこちら
| 本体価格 | + | 穴加工料金 | = | 価格 |
| 1,110 | + | 420 | = | 1,530 |
| 材質 | LRCMT |
| SS400 | 610 |
| A6063 | 530 |
| SUS304 | 920 |
| T | A | 本体価格 ¥基準単価 | 本体価格 ¥基準単価 | ||||||||||||||||||||||
| 処理なし SS | 四三酸化鉄皮膜 SSB | 無電解ニッケルメッキ SSM | 処理なし SU | ||||||||||||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 900 | 1,130 | 1,320 | 1,480 | 1,680 | 1,850 | 1,040 | 1,320 | 1,520 | 1,720 | 1,940 | 2,150 | 1,240 | 1,560 | 1,840 | 2,070 | 2,350 | 2,580 | 2,230 | 3,070 | 3,630 | 4,190 | 4,750 | 5,320 |
| 25 | 930 | 1,170 | 1,350 | 1,510 | 1,710 | 1,880 | 1,070 | 1,350 | 1,550 | 1,750 | 1,980 | 2,180 | 1,270 | 1,600 | 1,870 | 2,100 | 2,380 | 2,610 | 2,260 | 3,100 | 3,660 | 4,220 | 4,780 | 5,360 | |
| 30 | 970 | 1,200 | 1,390 | 1,550 | 1,750 | 1,930 | 1,100 | 1,390 | 1,590 | 1,790 | 2,020 | 2,240 | 1,300 | 1,650 | 1,900 | 2,150 | 2,440 | 2,680 | 2,330 | 3,190 | 3,750 | 4,310 | 4,880 | 5,460 | |
| 40 | 1,020 | 1,250 | 1,420 | 1,600 | 1,800 | 1,960 | 1,160 | 1,440 | 1,630 | 1,850 | 2,070 | 2,270 | 1,370 | 1,700 | 1,950 | 2,190 | 2,480 | 2,720 | 2,350 | 3,200 | 3,770 | 4,330 | 4,900 | 5,480 | |
| 50 | 1,110 | 1,300 | 1,500 | 1,670 | 1,880 | 2,050 | 1,300 | 1,510 | 1,750 | 1,950 | 2,190 | 2,390 | 1,560 | 1,840 | 2,100 | 2,360 | 2,670 | 2,900 | 2,770 | 3,350 | 3,910 | 4,460 | 5,040 | 5,610 | |
| 60 | 1,240 | 1,440 | 1,650 | 1,850 | 2,080 | 2,280 | 1,420 | 1,650 | 1,900 | 2,130 | 2,390 | 2,640 | 1,680 | 1,960 | 2,270 | 2,540 | 2,870 | 3,150 | 2,890 | 3,450 | 4,010 | 4,570 | 5,130 | 5,690 | |
| 80 | 1,280 | 1,480 | 1,710 | 1,910 | 2,150 | 2,350 | 1,480 | 1,710 | 1,980 | 2,230 | 2,500 | 2,730 | 1,790 | 2,070 | 2,390 | 2,700 | 3,010 | 3,310 | - | - | - | - | - | - | |
| 10(8) | 40 | 1,290 | 1,510 | 1,740 | 1,960 | 2,210 | 2,430 | 1,430 | 1,670 | 1,940 | 2,210 | 2,490 | 2,740 | 1,670 | 1,960 | 2,280 | 2,580 | 2,930 | 3,220 | 2,850 | 3,450 | 4,050 | 4,660 | 5,270 | 5,890 |
| 50 | 1,370 | 1,590 | 1,820 | 2,040 | 2,280 | 2,500 | 1,550 | 1,800 | 2,070 | 2,330 | 2,610 | 2,870 | 1,840 | 2,130 | 2,450 | 2,760 | 3,100 | 3,390 | 2,980 | 3,590 | 4,190 | 4,800 | 5,410 | 6,030 | |
| 60 | 1,440 | 1,670 | 1,910 | 2,130 | 2,390 | 2,610 | 1,640 | 1,900 | 2,180 | 2,450 | 2,750 | 2,990 | 1,930 | 2,250 | 2,590 | 2,920 | 3,270 | 3,560 | 3,050 | 3,660 | 4,250 | 4,870 | 5,480 | 6,080 | |
| 80 | 1,600 | 1,840 | 2,110 | 2,360 | 2,650 | 2,900 | 1,820 | 2,080 | 2,420 | 2,680 | 2,990 | 3,300 | 2,150 | 2,470 | 2,850 | 3,160 | 3,550 | 3,870 | - | - | - | - | - | - | |
| T | A | 本体価格 ¥基準単価 | |||||||||||||||||
| 処理なし AS | アルマイト処理(白) ASW | アルマイト処理(黒) ASB | |||||||||||||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 1,010 | 1,230 | 1,410 | 1,550 | 1,750 | 1,880 | 1,270 | 1,600 | 1,740 | 2,070 | 2,310 | 2,520 | 1,580 | 1,980 | 2,130 | 2,610 | 2,920 | 3,190 |
| 25 | 1,040 | 1,260 | 1,440 | 1,590 | 1,790 | 1,910 | 1,300 | 1,630 | 1,770 | 2,100 | 2,340 | 2,550 | 1,610 | 2,020 | 2,160 | 2,650 | 2,950 | 3,220 | |
| 30 | 1,070 | 1,300 | 1,490 | 1,650 | 1,840 | 2,010 | 1,370 | 1,680 | 1,870 | 2,150 | 2,420 | 2,670 | 1,680 | 2,090 | 2,280 | 2,710 | 3,050 | 3,350 | |
| 40 | 1,130 | 1,400 | 1,610 | 1,790 | 2,010 | 2,180 | 1,410 | 1,790 | 2,000 | 2,310 | 2,590 | 2,840 | 1,740 | 2,180 | 2,390 | 2,870 | 3,220 | 3,530 | |
| 50 | 1,230 | 1,400 | 1,610 | 1,790 | 2,010 | 2,180 | 1,650 | 1,870 | 2,150 | 2,390 | 2,680 | 2,910 | 1,950 | 2,240 | 2,520 | 2,900 | 3,260 | 3,580 | |
| 60 | 1,380 | 1,590 | 1,820 | 2,030 | 2,260 | 2,470 | 1,760 | 2,040 | 2,330 | 2,600 | 2,910 | 3,190 | 2,170 | 2,520 | 2,810 | 3,240 | 3,610 | 3,970 | |
| 80 | 1,420 | 1,630 | 1,860 | 2,070 | 2,300 | 2,510 | 1,840 | 2,120 | 2,420 | 2,720 | 3,030 | 3,320 | 2,210 | 2,570 | 2,890 | 3,360 | 3,760 | 4,120 | |
| 10 | 40 | 1,420 | 1,650 | 1,880 | 2,090 | 2,330 | 2,540 | 1,850 | 2,150 | 2,450 | 2,750 | 3,070 | 3,350 | 2,280 | 2,660 | 3,060 | 3,430 | 3,850 | 4,210 |
| 50 | 1,510 | 1,740 | 1,970 | 2,180 | 2,430 | 2,640 | 1,930 | 2,240 | 2,530 | 2,840 | 3,150 | 3,430 | 2,370 | 2,750 | 3,150 | 3,530 | 3,950 | 4,310 | |
| 60 | 1,610 | 1,840 | 2,100 | 2,330 | 2,600 | 2,840 | 2,050 | 2,340 | 2,690 | 3,000 | 3,350 | 3,640 | 2,500 | 2,890 | 3,310 | 3,730 | 4,150 | 4,540 | |
| 80 | 1,740 | 2,000 | 2,300 | 2,560 | 2,870 | 3,120 | 2,190 | 2,530 | 2,910 | 3,270 | 3,640 | 3,990 | 2,700 | 3,110 | 3,590 | 4,040 | 4,490 | 4,910 | |
| ■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) こちら | ||||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1 | 2~4 | 5~15 | 16~19 | 20~40 | 41~ |
| 値引率 | 基準単価 | 10% | 15% | 20% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | ||||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS・FAMCR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FASBS・FASBR
4.7