17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FATBS・FATBR

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

コーナーR形状を追加しました。追加工より大きさ変更可能です。鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるL型...

詳細を確認
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

FATBS FATBR

(共通寸法)

コーナー形状仕様
コーナーカットコーナーR
FATBSFATBR
4×C2以下
4×R2以下
[ ! ]緑色のパラメータは省略可能です。 省略した場合、センターに対して均等配置になります。 詳細は>>こちら
[ ! ]仕様・加工限界の詳細は>>こちら

■穴種選択表

穴種ボルト通し穴タップ穴(並目)通し穴
CodeN・NAM・MAD
形状図

[ ! ]

関連画像

[ ! ]d寸法は規格表下部
「N・NA加工寸法表」参照

関連画像関連画像
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
Type材質記号
FATBS
FATBR
SPT0.8~3.2
T4.5~6.0
: SPCC
: SPHC
SPB四三酸化鉄皮膜
SPU三価クロメート(白)
SPK三価クロメート(黒)
AMA5052
AMWアルマイト処理(白)
AMBアルマイト処理(黒)
SUDSUS304(2B)

規格表

型式TABLXFHG穴指定①
Code・呼び径
DYVS穴指定②
Code・呼び径
   
Type材質記号
FATBSSPT2.3A50B30L30X15F20H35G20N4D15Y5V20S20NA6
型式選択指定1mm単位XFHG穴指定①DYVS穴指定②
Type材質記号TABLCode/指定方法Code/指定方法
FATBS
FATBR
SP
SPB
SPU
SPK
0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6
2.3 ・ 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0
20

200
(300)

[ ! ]
15

200


[ ! ]
10

200


[ ! ]
指定
0.1mm単位
N
(ボルト通し穴)
0
(穴無し)
3・4・5
6・8・10
(選択)

[ ! ]
M
 (タップ穴)
0
(穴無し)
3・4・5
6・8・10
(選択)

[ ! ]
3~30
(0.5mm単位)
指定
0.1mm単位
NA
(ボルト通し穴)
0
(穴無し)
3・4・5
6・8・10
(選択)

[ ! ]
MA
 (タップ穴)
0
(穴無し)
3・4・5
6・8・10
(選択)

[ ! ]
AM
AMW
AMB
1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0
SUD0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0
3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0
[!]T6.0は、A≦300,B≧20, L≧20
[ ! ]穴が端面や曲げ部に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。
N・NA加工寸法表
N・NA指定値通し穴径(d)
0(穴無し)
33.5
44.5
55.5
66.5
89
1011
[ ! ]穴加工対応表
TN・NA(ボルト通し穴)M・MA(タップ穴)
0.80・3・4・5・6・8・100
1.0、1.20・3
1.5、1.60・3・4
2.0、2.30・3・4・5・6
3.0、3.20・3・4・5・6・8
4.0~6.00・3・4・5・6・8・10
[ ! ]AM/AMW/AMBはT1.0時タップ穴不可

追加工

・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
AlterationコーナーカットコーナーR加工
●●●:関連画像
A面のみ適応

A面のみ適応
CodeCCCR
Spec.CC=指定1mm単位
1≦CC≦10
指定方法
型式末尾に追加 
(例)~-CC5
CR=指定1mm単位
1≦CR≦10
指定方法
型式末尾に追加 
(例)~-CR5
¥/1Code600600

 

仕様・加工限界

[ ! ]許容差は下図を参照
<加工寸法の普通許容差>
商品基準寸法の区分
(A・B寸法)
6以下6を超え
30以下
30を超え
120以下
120を超え
400以下
板金(曲げ加工品)許容差(a・b)±0.3±0.5±0.8±1.2
※板金は、JIS B 0408の金属プレス加工品普通許容差の公差等級:B級を採用。
[ ! ]バリ高さ0.1以下
[ ! ]曲げ角度公差±1°
関連画像

[ ! ]薄板の場合は、タップの山がつぶれる可能性がありますので締め付けの際はご注意ください。
[ ! ]穴無し仕様に変更した場合、アルマイト処理は下図のような吊るし穴があく場合があります。
関連画像

[ ! ]下図のf,b,gの各部には加工限界があります。

Tf(穴と曲げの距離)b
(穴と断面
との距離)
g
SPCC
SPHC
A5052SUS304通し穴タップ穴公差付穴
曲げと平行な
長穴
L曲げZ・凸曲げL曲げZ・凸曲げ
0.80.8233.515
1.01.01.02335.53.515.5
1.21.22335.53.515.5
1.61.51.523.536416
2.32.02.024.53751.57
3.23.03.026.53971.59
4.54.04.037.54118(9)211
5.05.0314416152.518
6.06.0314416152.518
[ ! ]T4.0・T4.5の曲げと平行な長穴のfは(9)となります。
[ ! ]上記加工限界値で寸法指定した場合、穴が変形する可能性があります。
関連画像

[ ! ]プレスブレーキのブレーキ押さえによるキズが付きます。r・e・d寸法は目安となります。

T曲げ後Rブレーキキズ
位置深さ
SPCC
SPHC
A5052SUS304(r)(e)(d)
0.80.80.850.1
1.01.01.0150.1
1.21.21.250.1
1.61.51.51.560.1
2.32.02.02.07.50.1
3.23.03.03.010.50.2
4.54.04.04.013.50.3
5.05.05.0170.5
6.06.06.0170.5
関連画像

[ ! ]曲げと穴の位置が近い場合、rが小さくなることがあります。

[ ! ]曲げによる食い込み、及び膨らみが付きます。

[ ! ]最小曲げRにて製作している為、衝撃など応力が集中する環境下でのご使用は破損のおそれがあります。
■材質(表面処理)、加工方法別の外観
 なし四三酸化鉄皮膜三価クロメート(白)三価クロメート(黒)
SPSPBSPUSPK
SPCC
T0.8~3.2
関連画像関連画像関連画像関連画像
SPHC
T4.5~6.0
関連画像関連画像関連画像関連画像
SS400
(黒皮)
T9.0
関連画像関連画像関連画像関連画像
 なしアルマイト処理(白)アルマイト処理(黒)
AMAMWAMB
A5052関連画像関連画像関連画像
 なし
SUD
SUS304(2B)
T0.8~6.0
関連画像
SUS304(No.1)
T9.0
関連画像

使用例

モーターの取付板

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

詳細材質

材質

表面処理

コーナー形状仕様

板厚 T

(mm)

外形寸法 A

(mm)

外形寸法 B

(mm)

外形寸法 L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
A5052
A5052
なし
コーナーR
1 ~ 5
20 ~ 200
15 ~ 200
10 ~ 200
A5052
なし
10
1個
A5052
A5052
アルマイト処理(黒)
コーナーR
1 ~ 5
20 ~ 200
15 ~ 200
10 ~ 200
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
A5052
アルマイト処理(白)
コーナーR
1 ~ 5
20 ~ 200
15 ~ 200
10 ~ 200
A5052
アルマイト処理
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC(SPHC)
なし
コーナーR
0.8 ~ 6
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
なし
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC(SPHC)
四三酸化鉄皮膜
コーナーR
0.8 ~ 6
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC(SPHC)
三価クロメート(黒)
コーナーR
0.8 ~ 6
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC(SPHC)
三価クロメート(白)
コーナーR
0.8 ~ 6
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SUS304
SUS304(2B)
なし
コーナーR
0.8 ~ 6
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
SUS304
なし
10
1個
A5052
A5052
なし
コーナーカット
1 ~ 5
20 ~ 200
15 ~ 200
10 ~ 200
A5052
なし
10
1個
A5052
A5052
アルマイト処理(黒)
コーナーカット
1 ~ 5
20 ~ 200
15 ~ 200
10 ~ 200
A5052
アルマイト処理
10
1個
A5052
A5052
アルマイト処理(白)
コーナーカット
1 ~ 5
20 ~ 200
15 ~ 200
10 ~ 200
A5052
アルマイト処理
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC(SPHC)
なし
コーナーカット
0.8 ~ 6
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
なし
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC(SPHC)
四三酸化鉄皮膜
コーナーカット
0.8 ~ 6
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
四三酸化鉄皮膜
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC(SPHC)
三価クロメート(黒)
コーナーカット
0.8 ~ 6
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SPCC(SPHC)
SPCC(SPHC)
三価クロメート(白)
コーナーカット
0.8 ~ 6
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
SPCC(T0.8~3.2)/SPHC(T4.5~6.0)
三価クロメート
10
1個
SUS304
SUS304(2B)
なし
コーナーカット
0.8 ~ 6
20 ~ 300
15 ~ 200
10 ~ 200
SUS304
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

コーナーR形状を追加しました。追加工より大きさ変更可能です。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるL型板金ブラケットです。
汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 規格表内の赤文字は2025年9月に追加した商品です。

納期・価格

価格表

・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

ABT¥基準単価
SPCC / SPHC / SS400A5052SUS304
処理無し四三酸化
鉄皮膜
三価
クロメート
(白)
三価
クロメート
(黒)
処理無しアルマイト
処理
(白)
アルマイト
処理
(黒)
処理無し
SPSPBSPUSPKAMAMWAMBSUD
20~10010~1000.8~1.6
2,020
2,160
2,160
2,160
2,220
2,870
3,000
2,240
2.0~3.2
2,190
2,340
2,340
2,340
2,260
2,920
3,040
2,540
4.0~5.0
2,450
2,620
2,620
2,620
2,940
3,790
3,950
3,010
6.0
2,450
2,620
2,620
2,620
-
-
-
3,010
101~2000.8~1.6
3,040
3,240
3,240
3,240
4,000
5,110
5,320
4,020
2.0~3.2
3,290
3,510
3,510
3,510
4,070
5,180
5,400
4,580
4.0~5.0
3,680
3,920
3,920
3,920
5,280
6,730
7,000
5,400
6.0
3,680
3,920
3,920
3,920
-
-
-
5,400
101~20010~1000.8~1.6
2,730
2,930
2,930
2,930
3,590
4,610
4,780
3,630
2.0~3.2
2,960
3,170
3,170
3,170
3,660
4,670
4,840
4,120
4.0~5.0
3,190
3,510
3,510
3,510
4,760
6,060
6,310
4,870
6.0
3,190
3,510
3,510
3,510
-
-
-
4,870
101~2000.8~1.6
3,830
4,050
4,050
4,050
5,400
6,910
7,190
5,430
2.0~3.2
4,160
4,420
4,420
4,420
5,500
7,020
7,290
6,180
4.0~5.0
4,470
4,850
4,850
4,850
7,140
9,110
9,460
7,300
6.0
4,470
4,850
4,850
4,850
-
-
-
7,300
201~30010~1006.0
4,030
4,430
4,430
4,430
-
-
-
8,680
101~2006.0
6,040
6,550
6,550
6,550
-
-
-
11,080
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜34〜78〜1920〜3940〜100101~
値引率基準価格35%40%45%50%お見積り
出荷日通常+2日+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

材質記号
●SP・SPU・SPK・AM・SUD
 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円
[ ! ]SP・AM・SUDのみ
●SPB・AMW・AMB
 5 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FATBS・FATBRのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
取付部品
5
満足度:5.0
この商品は社内で操作盤を取り付けるための部品として購入しました。ミスミに発注したのは加工もやっていただけて早期に納品して...もっと読む
0人が参考にしています。
ブラケットとして
4
満足度:4.0
寸法を自由に設定でき、希望のブラケットを発注することができるので助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FATBS・FATBR
【クリーン洗浄品】L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FATBS・FATBR
【ふっ素樹脂コーティング】L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FATBS
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FADBS・FADBR
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALAS・FALAR
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS・FAMCR
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目〜9日目3日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄すべり性該当なし該当なし該当なし
種類板金板金板金板金板金板金
部品取付穴ありありありなしありなし
長穴なしなしなしありなしあり
穴位置フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法フリー寸法
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

L型ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング