メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| Type | 材質記号 | |||
| FALZS FALZR | SP | T0.8~3.2 T4.5~6.0 T9.0 | : SPCC : SPHC : SS400(黒皮) | - |
| SPB | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| SPU | 三価クロメート(白) | |||
| SPK | 三価クロメート(黒) | |||
| AM | A5052 | - | ||
| AMW | アルマイト処理(白) | |||
| AMB | アルマイト処理(黒) | |||
| SUD | T0.8~6.0 T9.0 | : SUS304(2B) : SUS304(No.1) | - | |
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||
| FALZS | - | SP | - | T2.3 | - | A50 | - | B30 | - | L30 |
| 型式 | 選択 | 指定1mm単位 | |||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L |
| FALZS FALZR | SP SPB SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 | 20 ~ 200 (300) [ ! ] | 15 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 [ ! ] |
| AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | ||||
| SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | ||||
| [!]T6.0は、A≦300,B≧20, L≧20 [!]T9.0は、A≦300,B≧32, L≧20 [!]アルマイト処理は、つるし穴があく場合があります。(仕様・加工限界参照) | |||||
| Alteration | コーナーカット | コーナーR加工 | ||
![]() A面のみ適応 | ![]() A面のみ適応 | |||
| Code | CC | CR | ||
| Spec. | CC=指定1mm単位 1≦CC≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CC5 | CR=指定1mm単位 1≦CR≦10 指定方法 型式末尾に追加 (例)~-CR5 | ||
| ¥/1Code | 600 | 600 | ||
| 商品 | 基準寸法の区分 (A・B寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ加工品) | 許容差(a・b) | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

[ ! ]アルマイト処理は下図のような吊るし穴があく場合があります。

[ ! ]プレスブレーキのブレーキ押さえによるキズが付きます。r・e・d寸法は目安となります。
| T | 曲げ後R | ブレーキキズ | |||
| 位置 | 深さ | ||||
| SPCC SPHC SS400 | A5052 | SUS304 | (r) | (e) | (d) |
| 0.8 | ー | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 5 | 0.1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1.2 | 5 | 0.1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 17 | 0.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 6.0 | 17 | 0.5 |
| 9.0 | ー | 9.0 | 9.0 | 27 | 0.8 |

[ ! ]曲げによる食い込み、及び膨らみが付きます。

| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400 (黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304(2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |
溶接用板


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
- |
- ( - ) | 5日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 3日目 |
コーナーR形状を追加しました。追加工より大きさ変更可能です。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるL型板金ブラケットです。
| A | B | T | ¥基準単価 | |||||||
| SPCC / SPHC / SS400 | A5052 | SUS304 | ||||||||
| 処理無し | 四三酸化 鉄皮膜 | 三価 クロメート (白) | 三価 クロメート (黒) | 処理無し | アルマイト 処理 (白) | アルマイト 処理 (黒) | 処理無し | |||
| SP | SPB | SPU | SPK | AM | AMW | AMB | SUD | |||
| 20~100 | 10~100 | 0.8~1.6 | 1,210 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,490 | 2,150 | 2,280 | 1,570 |
| 2.0~3.2 | 1,210 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,530 | 2,180 | 2,310 | 1,570 | ||
| 4.0~5.0 | 1,340 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 2,000 | 2,860 | 3,020 | 1,880 | ||
| 6.0 | 1,340 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | - | - | - | 2,590 | ||
| 9.0 | 2,250 | - | - | - | - | - | - | 5,310 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 1,820 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,690 | 3,810 | 4,020 | 2,820 | |
| 2.0~3.2 | 1,820 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,750 | 3,860 | 4,070 | 2,820 | ||
| 4.0~5.0 | 2,000 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 3,590 | 5,050 | 5,310 | 3,390 | ||
| 6.0 | 2,000 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | - | - | - | 4,240 | ||
| 9.0 | 3,130 | - | - | - | - | - | - | 8,660 | ||
| 101~200 | 10~100 | 0.8~1.6 | 1,640 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 2,430 | 3,450 | 3,610 | 2,540 |
| 2.0~3.2 | 1,640 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 2,480 | 3,500 | 3,670 | 2,540 | ||
| 4.0~5.0 | 1,960 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 3,250 | 4,560 | 4,800 | 3,050 | ||
| 6.0 | 1,960 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | - | - | - | 3,750 | ||
| 9.0 | 2,670 | - | - | - | - | - | - | 7,210 | ||
| 101~200 | 0.8~1.6 | 2,310 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,640 | 5,150 | 5,430 | 3,820 | |
| 2.0~3.2 | 2,310 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 3,720 | 5,240 | 5,510 | 3,820 | ||
| 4.0~5.0 | 2,730 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 4,880 | 6,840 | 7,190 | 4,580 | ||
| 6.0 | 2,730 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | - | - | - | 5,830 | ||
| 9.0 | 4,060 | - | - | - | - | - | - | 11,380 | ||
| 201~300 | 10~100 | 6.0 | 2,880 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | - | - | - | 6,180 |
| 9.0 | 3,420 | - | - | - | - | - | - | 11,730 | ||
| 101~200 | 6.0 | 4,320 | 4,830 | 4,830 | 4,830 | - | - | - | 10,750 | |
| 9.0 | 5,110 | - | - | - | - | - | - | 15,940 | ||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜3 | 4〜7 | 8〜19 | 20〜39 | 40〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準価格 | 35% | 40% | 45% | 50% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | |||



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALZS・FALZR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS・FAMCR
4.3