メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6~9mmを追加しました!軽量化・省スペース化、重量物の連結など用...
詳細を確認| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) | |||||||
| Code | N・NA | M | |||||||
| 形状図 |
| ![]() | |||||||
| 型式 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| Type | 材質記号 | |||
| FSMCS | SP | T0.8~3.2 T4.5~6.0 T9.0 | : SPCC : SPHC : SS400(黒皮) | - |
| SPU | 三価クロメート(白) | |||
| SPK | 三価クロメート(黒) | |||
| AM | A5052 | - | ||
| AMW | アルマイト処理(白) | |||
| AMB | アルマイト処理(黒) | |||
| SUD | T0.8~6.0 T9.0 | : SUS304(2B) : SUS304(No.1) | - | |
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | H | - | F | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | V | S | - | 穴指定② Code・呼び径 | |||
| - | ||||||||||||||||||||||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| FSMCS | - | SPU | - | T3.2 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | H20 | - | F15 | - | M5 | - | V15 | - | S20 | - | NA5 |
| 型式 | 選択 | 指定1mm単位 | H | F | 穴指定① | V | S | 穴指定② | ||||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L | Code/指定方法 | Code/指定方法 | |||||||
| FSMCS | SP SPU SPK | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.6 ・ 2.3 3.2 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 [ ! ] | 15 ~ 100 [ ! ] | 指定 1mm単位 | N (ボルト通し穴) 3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | M (タップ穴) 3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | 指定 1mm単位 | NA (ボルト通し穴) 3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | ||||
| AM AMW AMB | 1.0 ・ 1.5 ・ 2.0 ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 | |||||||||||||
| SUD | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | |||||||||||||
| [ ! ]T6.0は、B≧20, L≧20 | ||||||||||||||
| [ ! ]T9.0は、B≧32, L≧20 | ||||||||||||||
| [ ! ]穴が端面や曲げ部に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | ||||||||||||||
| N・NA指定値 | 通し穴径(d) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N・NA(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 3・4・5・6・8・10 | 不可 |
| 1.0、1.2 | 3 | |
| 1.5、1.6 | 3・4 | |
| 2.0、2.3 | 3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 3・4・5・6・8・10 | |
| 9.0 | 5・6・8・10 | 5・6・8・10 |
[ ! ]4.長穴は寸法によっては下記形状となる可能性があります。
(取付穴の機能に支障がない程度です) 
| T | f(穴と曲げの距離) | b (穴と断面 との距離) | g | ||||||
| SPCC SPHC SS400 | A5052 | SUS304 | 通し穴 | タップ穴 | 公差付穴 曲げと平行な長穴 | ||||
| L曲げ | Z・凸曲げ | L曲げ | Z・凸曲げ | ||||||
| 0.8 | ー | 0.8 | 2 | 3 | ー | ー | 3.5 | 1 | 5 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 5.5 | 3.5 | 1 | 5.5 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2 | 4.5 | 3 | 7 | 5 | 1.5 | 7 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2 | 6.5 | 3 | 9 | 7 | 1.5 | 9 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3 | 7.5 | 4 | 11 | 8(9) | 2 | 11 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 3 | 14 | 4 | 16 | 15 | 2.5 | 18 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 3 | 14 | 4 | 16 | 15 | 2.5 | 18 |
| 9.0 | ー | 9.0 | 20 | ー | 20.5 | ー | 20 | 4 | 20 |

| T | 曲げ後R | ブレーキキズ | |||
| 位置 | 深さ | ||||
| SPCC SPHC SS400 | A5052 | SUS304 | (r) | (e) | (d) |
| 0.8 | ー | 0.8 | 0.8 | 5 | 0.1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 5 | 0.1 |
| 1.2 | ー | 1.2 | 1.2 | 5 | 0.1 |
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0.1 |
| 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.5 | 0.1 |
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.5 | 0.2 |
| 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13.5 | 0.3 |
| ー | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 17 | 0.5 |
| 6.0 | ー | 6.0 | 6.0 | 17 | 0.5 |
| 9.0 | ー | 9.0 | 9.0 | 27 | 0.8 |


| なし | 四三酸化鉄皮膜 | 三価クロメート(白) | 三価クロメート(黒) | |
| SP | SPB | SPU | SPK | |
| SPCC T0.8~3.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SPHC T4.5~6.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS400 (黒皮) T9.0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | アルマイト処理(白) | アルマイト処理(黒) | |
| AM | AMW | AMB | |
| A5052 | ![]() | ![]() | ![]() |
| なし | |
| SUD | |
| SUS304 (2B) T0.8~6.0 | ![]() |
| SUS304(No.1) T9.0 | ![]() |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【板厚追加】板厚0.8~1.2mm、6~9mmを追加しました!
軽量化・省スペース化、重量物の連結など用途に合わせてご利用ください。
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるL型板金ブラケットです。
従来品よりも寸法指定箇所が少なく、簡単に型式が選定可能です。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
| 材質 | A | L | T | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 記号 | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~100コ | |||
| SP | 20~100 | 15~50 | 0.8 | 1,240 | 790 | 730 | 640 |
| 1.0 | 1,240 | 790 | 730 | 640 | |||
| 1.2 | 1,240 | 790 | 730 | 640 | |||
| 1.6 | 1,240 | 790 | 730 | 640 | |||
| 2.3 | 1,340 | 860 | 800 | 700 | |||
| 3.2 | 1,340 | 870 | 810 | 700 | |||
| 4.5 | 1,510 | 960 | 900 | 780 | |||
| 6.0 | 1,690 | 1,080 | 1,000 | 870 | |||
| 9.0 | 1,700 | 1,090 | 1,010 | 870 | |||
| 51~100 | 0.8 | 1,360 | 870 | 810 | 700 | ||
| 1.0 | 1,360 | 870 | 810 | 700 | |||
| 1.2 | 1,360 | 870 | 810 | 700 | |||
| 1.6 | 1,360 | 870 | 810 | 700 | |||
| 2.3 | 1,470 | 930 | 870 | 760 | |||
| 3.2 | 1,470 | 940 | 880 | 760 | |||
| 4.5 | 1,640 | 1,060 | 980 | 860 | |||
| 6.0 | 1,840 | 1,180 | 1,090 | 950 | |||
| 9.0 | 1,840 | 1,180 | 1,090 | 950 | |||
| 101~200 | 15~50 | 0.8 | 1,300 | 830 | 770 | 670 | |
| 1.0 | 1,300 | 830 | 770 | 670 | |||
| 1.2 | 1,300 | 830 | 770 | 670 | |||
| 1.6 | 1,300 | 830 | 770 | 670 | |||
| 2.3 | 1,400 | 900 | 830 | 720 | |||
| 3.2 | 1,400 | 910 | 840 | 720 | |||
| 4.5 | 1,580 | 1,030 | 940 | 830 | |||
| 6.0 | 1,710 | 1,100 | 1,010 | 880 | |||
| 9.0 | 1,710 | 1,100 | 1,010 | 880 | |||
| 51~100 | 0.8 | 1,410 | 900 | 840 | 720 | ||
| 1.0 | 1,410 | 900 | 840 | 720 | |||
| 1.2 | 1,410 | 900 | 840 | 720 | |||
| 1.6 | 1,410 | 900 | 840 | 720 | |||
| 2.3 | 1,530 | 980 | 900 | 780 | |||
| 3.2 | 1,530 | 1,020 | 910 | 780 | |||
| 4.5 | 1,740 | 1,110 | 1,040 | 900 | |||
| 6.0 | 1,870 | 1,200 | 1,110 | 960 | |||
| 9.0 | 1,880 | 1,210 | 1,120 | 970 | |||
| SPU | 20~100 | 15~50 | 0.8 | 1,340 | 850 | 780 | 680 |
| 1.0 | 1,340 | 850 | 780 | 680 | |||
| 1.2 | 1,340 | 850 | 780 | 680 | |||
| 1.6 | 1,340 | 850 | 780 | 680 | |||
| 2.3 | 1,450 | 920 | 850 | 750 | |||
| 3.2 | 1,450 | 930 | 860 | 750 | |||
| 4.5 | 1,620 | 1,030 | 950 | 840 | |||
| 6.0 | 1,820 | 1,150 | 1,070 | 930 | |||
| 9.0 | 1,820 | 1,150 | 1,070 | 930 | |||
| 51~100 | 0.8 | 1,480 | 940 | 870 | 760 | ||
| 1.0 | 1,480 | 940 | 870 | 760 | |||
| 1.2 | 1,480 | 940 | 870 | 760 | |||
| 1.6 | 1,480 | 940 | 870 | 760 | |||
| 2.3 | 1,600 | 1,000 | 930 | 820 | |||
| 3.2 | 1,600 | 1,010 | 940 | 820 | |||
| 4.5 | 1,780 | 1,140 | 1,060 | 920 | |||
| 6.0 | 1,990 | 1,260 | 1,170 | 1,020 | |||
| 9.0 | 1,990 | 1,260 | 1,170 | 1,020 | |||
| 101~200 | 15~50 | 0.8 | 1,420 | 900 | 830 | 720 | |
| 1.0 | 1,420 | 900 | 830 | 720 | |||
| 1.2 | 1,420 | 900 | 830 | 720 | |||
| 1.6 | 1,420 | 900 | 830 | 720 | |||
| 2.3 | 1,530 | 960 | 890 | 770 | |||
| 3.2 | 1,530 | 980 | 900 | 770 | |||
| 4.5 | 1,720 | 1,110 | 1,030 | 890 | |||
| 6.0 | 1,910 | 1,210 | 1,120 | 980 | |||
| 9.0 | 1,910 | 1,210 | 1,120 | 980 | |||
| 51~100 | 0.8 | 1,560 | 990 | 910 | 800 | ||
| 1.0 | 1,560 | 990 | 910 | 800 | |||
| 1.2 | 1,560 | 990 | 910 | 800 | |||
| 1.6 | 1,560 | 990 | 910 | 800 | |||
| 2.3 | 1,700 | 1,070 | 1,000 | 870 | |||
| 3.2 | 1,700 | 1,110 | 1,010 | 870 | |||
| 4.5 | 1,920 | 1,230 | 1,130 | 1,000 | |||
| 6.0 | 2,110 | 1,340 | 1,240 | 1,080 | |||
| 9.0 | 2,120 | 1,350 | 1,240 | 1,080 | |||
| SPK | 20~100 | 15~50 | 0.8 | 1,340 | 850 | 780 | 680 |
| 1.0 | 1,340 | 850 | 780 | 680 | |||
| 1.2 | 1,340 | 850 | 780 | 680 | |||
| 1.6 | 1,340 | 850 | 780 | 680 | |||
| 2.3 | 1,450 | 920 | 850 | 750 | |||
| 3.2 | 1,450 | 930 | 860 | 750 | |||
| 4.5 | 1,620 | 1,030 | 950 | 840 | |||
| 6.0 | 1,820 | 1,150 | 1,070 | 930 | |||
| 9.0 | 1,970 | 1,250 | 1,160 | 1,010 | |||
| 51~100 | 0.8 | 1,480 | 940 | 870 | 760 | ||
| 1.0 | 1,480 | 940 | 870 | 760 | |||
| 1.2 | 1,480 | 940 | 870 | 760 | |||
| 1.6 | 1,480 | 940 | 870 | 760 | |||
| 2.3 | 1,600 | 1,000 | 930 | 820 | |||
| 3.2 | 1,600 | 1,010 | 940 | 820 | |||
| 4.5 | 1,780 | 1,140 | 1,060 | 920 | |||
| 6.0 | 1,990 | 1,260 | 1,170 | 1,020 | |||
| 9.0 | 1,990 | 1,260 | 1,170 | 1,020 | |||
| 101~200 | 15~50 | 0.8 | 1,420 | 900 | 830 | 720 | |
| 1.0 | 1,420 | 900 | 830 | 720 | |||
| 1.2 | 1,420 | 900 | 830 | 720 | |||
| 1.6 | 1,420 | 900 | 830 | 720 | |||
| 2.3 | 1,530 | 960 | 890 | 770 | |||
| 3.2 | 1,530 | 980 | 900 | 770 | |||
| 4.5 | 1,720 | 1,110 | 1,030 | 890 | |||
| 6.0 | 1,910 | 1,210 | 1,120 | 980 | |||
| 9.0 | 1,910 | 1,210 | 1,120 | 980 | |||
| 51~100 | 0.8 | 1,560 | 990 | 910 | 800 | ||
| 1.0 | 1,560 | 990 | 910 | 800 | |||
| 1.2 | 1,560 | 990 | 910 | 800 | |||
| 1.6 | 1,560 | 990 | 910 | 800 | |||
| 2.3 | 1,700 | 1,070 | 1,000 | 870 | |||
| 3.2 | 1,700 | 1,110 | 1,010 | 870 | |||
| 4.5 | 1,920 | 1,230 | 1,130 | 1,000 | |||
| 6.0 | 2,110 | 1,340 | 1,240 | 1,080 | |||
| 9.0 | 2,180 | 1,380 | 1,280 | 1,120 | |||
| 材質 | A | L | T | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 記号 | 1~3コ | 4~7コ | 8~19コ | 20~100コ | |||
| AM | 20~100 | 15~50 | 1.0 | 1,380 | 900 | 830 | 720 |
| 1.5 | 1,380 | 900 | 830 | 720 | |||
| 2.0 | 1,400 | 930 | 870 | 760 | |||
| 3.0 | 1,420 | 940 | 870 | 760 | |||
| 4.0 | 1,730 | 1,090 | 1,020 | 890 | |||
| 5.0 | 2,110 | 1,370 | 1,270 | 1,110 | |||
| 51~100 | 1.0 | 1,510 | 980 | 910 | 790 | ||
| 1.5 | 1,510 | 980 | 910 | 790 | |||
| 2.0 | 1,530 | 1,030 | 940 | 830 | |||
| 3.0 | 1,560 | 1,040 | 950 | 830 | |||
| 4.0 | 1,900 | 1,190 | 1,100 | 960 | |||
| 5.0 | 2,320 | 1,510 | 1,390 | 1,220 | |||
| 101~200 | 15~50 | 1.0 | 1,450 | 940 | 870 | 760 | |
| 1.5 | 1,450 | 940 | 870 | 760 | |||
| 2.0 | 1,470 | 980 | 900 | 780 | |||
| 3.0 | 1,490 | 990 | 910 | 800 | |||
| 4.0 | 1,800 | 1,140 | 1,060 | 920 | |||
| 5.0 | 2,180 | 1,420 | 1,310 | 1,140 | |||
| 51~100 | 1.0 | 1,580 | 1,030 | 950 | 830 | ||
| 1.5 | 1,580 | 1,030 | 950 | 830 | |||
| 2.0 | 1,600 | 1,070 | 980 | 860 | |||
| 3.0 | 1,630 | 1,090 | 990 | 870 | |||
| 4.0 | 1,970 | 1,260 | 1,170 | 1,010 | |||
| 5.0 | 2,390 | 1,560 | 1,440 | 1,250 | |||
| AMW | 20~100 | 15~50 | 1.0 | 1,930 | 1,250 | 1,160 | 1,010 |
| 1.5 | 1,930 | 1,250 | 1,160 | 1,010 | |||
| 2.0 | 1,960 | 1,290 | 1,210 | 1,050 | |||
| 3.0 | 1,980 | 1,300 | 1,210 | 1,050 | |||
| 4.0 | 2,390 | 1,520 | 1,420 | 1,230 | |||
| 5.0 | 2,890 | 1,880 | 1,740 | 1,510 | |||
| 51~100 | 1.0 | 2,160 | 1,400 | 1,300 | 1,130 | ||
| 1.5 | 2,160 | 1,400 | 1,300 | 1,130 | |||
| 2.0 | 2,180 | 1,450 | 1,350 | 1,170 | |||
| 3.0 | 2,220 | 1,460 | 1,360 | 1,170 | |||
| 4.0 | 2,680 | 1,690 | 1,560 | 1,370 | |||
| 5.0 | 3,240 | 2,110 | 1,950 | 1,690 | |||
| 101~200 | 15~50 | 1.0 | 2,420 | 1,570 | 1,450 | 1,260 | |
| 1.5 | 2,420 | 1,570 | 1,450 | 1,260 | |||
| 2.0 | 2,450 | 1,610 | 1,490 | 1,290 | |||
| 3.0 | 2,470 | 1,620 | 1,510 | 1,300 | |||
| 4.0 | 2,900 | 1,860 | 1,720 | 1,490 | |||
| 5.0 | 3,410 | 2,220 | 2,050 | 1,780 | |||
| 51~100 | 1.0 | 2,660 | 1,730 | 1,600 | 1,390 | ||
| 1.5 | 2,660 | 1,730 | 1,600 | 1,390 | |||
| 2.0 | 2,700 | 1,780 | 1,630 | 1,430 | |||
| 3.0 | 2,730 | 1,800 | 1,640 | 1,440 | |||
| 4.0 | 3,280 | 2,120 | 1,960 | 1,700 | |||
| 5.0 | 3,950 | 2,570 | 2,380 | 2,060 | |||
| AMB | 20~100 | 15~50 | 1.0 | 1,940 | 1,260 | 1,170 | 1,010 |
| 1.5 | 1,940 | 1,260 | 1,170 | 1,010 | |||
| 2.0 | 1,960 | 1,290 | 1,210 | 1,050 | |||
| 3.0 | 1,980 | 1,300 | 1,210 | 1,050 | |||
| 4.0 | 2,390 | 1,520 | 1,420 | 1,230 | |||
| 5.0 | 2,890 | 1,880 | 1,740 | 1,510 | |||
| 51~100 | 1.0 | 2,150 | 1,400 | 1,290 | 1,120 | ||
| 1.5 | 2,150 | 1,400 | 1,290 | 1,120 | |||
| 2.0 | 2,180 | 1,450 | 1,350 | 1,170 | |||
| 3.0 | 2,220 | 1,460 | 1,360 | 1,170 | |||
| 4.0 | 2,680 | 1,690 | 1,560 | 1,370 | |||
| 5.0 | 3,240 | 2,110 | 1,950 | 1,690 | |||
| 101~200 | 15~50 | 1.0 | 2,420 | 1,570 | 1,450 | 1,260 | |
| 1.5 | 2,420 | 1,570 | 1,450 | 1,260 | |||
| 2.0 | 2,450 | 1,610 | 1,490 | 1,290 | |||
| 3.0 | 2,470 | 1,620 | 1,510 | 1,300 | |||
| 4.0 | 2,900 | 1,860 | 1,720 | 1,490 | |||
| 5.0 | 3,410 | 2,220 | 2,050 | 1,780 | |||
| 51~100 | 1.0 | 2,670 | 1,730 | 1,610 | 1,390 | ||
| 1.5 | 2,670 | 1,730 | 1,610 | 1,390 | |||
| 2.0 | 2,700 | 1,780 | 1,630 | 1,430 | |||
| 3.0 | 2,730 | 1,800 | 1,640 | 1,440 | |||
| 4.0 | 3,280 | 2,120 | 1,960 | 1,700 | |||
| 5.0 | 3,950 | 2,570 | 2,380 | 2,060 | |||
| SUD | 20~100 | 15~50 | 0.8 | 1,400 | 900 | 830 | 730 |
| 1.0 | 1,400 | 900 | 830 | 730 | |||
| 1.2 | 1,400 | 900 | 830 | 730 | |||
| 1.5 | 1,400 | 900 | 830 | 730 | |||
| 2.0 | 1,580 | 1,030 | 940 | 830 | |||
| 3.0 | 1,580 | 1,040 | 940 | 830 | |||
| 4.0 | 1,880 | 1,210 | 1,120 | 990 | |||
| 5.0 | 2,240 | 1,450 | 1,330 | 1,170 | |||
| 6.0 | 2,240 | 1,450 | 1,330 | 1,170 | |||
| 9.0 | 4,140 | 2,680 | 2,470 | 2,160 | |||
| 51~100 | 0.8 | 1,530 | 990 | 910 | 800 | ||
| 1.0 | 1,530 | 990 | 910 | 800 | |||
| 1.2 | 1,530 | 990 | 910 | 800 | |||
| 1.5 | 1,530 | 990 | 910 | 800 | |||
| 2.0 | 1,740 | 1,110 | 1,040 | 900 | |||
| 3.0 | 1,740 | 1,120 | 1,040 | 900 | |||
| 4.0 | 2,060 | 1,340 | 1,230 | 1,070 | |||
| 5.0 | 2,440 | 1,580 | 1,450 | 1,270 | |||
| 6.0 | 2,440 | 1,580 | 1,450 | 1,270 | |||
| 9.0 | 4,020 | 2,600 | 2,400 | 2,100 | |||
| 101~200 | 15~50 | 0.8 | 1,450 | 930 | 860 | 750 | |
| 1.0 | 1,450 | 930 | 860 | 750 | |||
| 1.2 | 1,450 | 930 | 860 | 750 | |||
| 1.5 | 1,450 | 930 | 860 | 750 | |||
| 2.0 | 1,640 | 1,060 | 980 | 860 | |||
| 3.0 | 1,650 | 1,070 | 990 | 870 | |||
| 4.0 | 1,970 | 1,280 | 1,190 | 1,040 | |||
| 5.0 | 2,360 | 1,520 | 1,410 | 1,230 | |||
| 6.0 | 1,990 | 1,280 | 1,190 | 1,040 | |||
| 9.0 | 3,350 | 2,170 | 2,000 | 1,750 | |||
| 51~100 | 0.8 | 1,590 | 1,030 | 950 | 830 | ||
| 1.0 | 1,590 | 1,030 | 950 | 830 | |||
| 1.2 | 1,590 | 1,030 | 950 | 830 | |||
| 1.5 | 1,590 | 1,030 | 950 | 830 | |||
| 2.0 | 1,800 | 1,170 | 1,070 | 930 | |||
| 3.0 | 1,810 | 1,180 | 1,090 | 960 | |||
| 4.0 | 2,170 | 1,400 | 1,300 | 1,130 | |||
| 5.0 | 2,190 | 1,410 | 1,300 | 1,140 | |||
| 6.0 | 2,860 | 1,850 | 1,710 | 1,490 | |||
| 9.0 | 4,730 | 3,060 | 2,820 | 2,470 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜39 | 40〜100 | 101~ |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | +5日 | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLBS
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALZS・FALZR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7